ท่านมีคำถามใดๆ หรือไม่? ต้องการวัสดุใดๆ หรือไม่? ในขณะนี้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดและรูปภาพที่พร้อมพิมพ์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะได้รับโทรศัพท์ อีเมล หรือ แฟกซ์จากท่าน |
|
โปรดติดต่อท่านต้องการได้รับรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของเราหรือไม่? |
30 years iglidur plain bearings: From a simple plastic bushing to high-tech machine element16/10/2556
Cologne/Düsseldorf, 16th of October 2013 – The polymer material “iglidur” from igus celebrates its 30 year anniversary on the K: Three decades ago, igus presented its first iglidur polymer plain bearing – a lubrication and maintenance-free plastic bearing for dry running applications. Due to decades of research with the plastic material and its tribological properties (optimized for friction and wear characteristic) today igus has the worldwide largest programme of tribo-optimized plain, spherical and linear plastic bearings and offers a reliable lifetime calculation online. |