ท่านมีคำถามใดๆ หรือไม่? ต้องการวัสดุใดๆ หรือไม่? ในขณะนี้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดและรูปภาพที่พร้อมพิมพ์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะได้รับโทรศัพท์ อีเมล หรือ แฟกซ์จากท่าน |
|
โปรดติดต่อท่านต้องการได้รับรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของเราหรือไม่? |
Semi-finished products from igus®: more variety and less wear13/11/2556
iglide round bars and plates from the tribo-polymer specialist igus are becoming more diverse to facilitate user adaptations of individual machine requirements. Because igus semi-finished products are made of tested iglide bearing material, all respective bearings can be calculated in advance with the help of the specially developed expert system. Meanwhile, 10 iglide materials with specific features are available for a wide variety of industries, including food processing and packaging, tobacco, and the healthcare industry. |