ท่านมีคำถามใดๆ หรือไม่? ต้องการวัสดุใดๆ หรือไม่? ในขณะนี้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดและรูปภาพที่พร้อมพิมพ์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะได้รับโทรศัพท์ อีเมล หรือ แฟกซ์จากท่าน |
|
โปรดติดต่อท่านต้องการได้รับรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของเราหรือไม่? |
The first self-lubricating plastic bearing for continuous high rotational speeds3/6/2558
With the new iglide L500 material, igus, the motion plastics expert, has announced the release of their newest specialist bearing solution, ideally suited for continuous operation in high-speed rotation applications under low loads. The L500 material combines extraordinary wear resistance in long-running, high speed applications. Continuous rotational speeds of more than 16 ft./s are possible, and the L500 material performs even under extreme environmental conditions, such as temperature ranging from -148º to 482º F, as well as media contact. The L500 material is characterized by its low moisture absorption and thermal expansion, among others. |