ท่านมีคำถามใดๆ หรือไม่? ต้องการวัสดุใดๆ หรือไม่? ในขณะนี้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดและรูปภาพที่พร้อมพิมพ์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะได้รับโทรศัพท์ อีเมล หรือ แฟกซ์จากท่าน |
|
โปรดติดต่อท่านต้องการได้รับรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของเราหรือไม่? |
Lower cost cables, fully guaranteed with the new Chainflex® M line17/6/2558
Tested, safe, yet low in price – this is the promise from igus with their newest line of Chainflex cables. From control, servo motor, and measuring system cables, to data, power, and bus cables, Chainflex M offers a full cable range, all designed specifically for continuous-flexing applications; at about 40% lower cost than traditional Chainflex cables. |