ท่านมีคำถามใดๆ หรือไม่? ต้องการวัสดุใดๆ หรือไม่? ในขณะนี้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดและรูปภาพที่พร้อมพิมพ์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะได้รับโทรศัพท์ อีเมล หรือ แฟกซ์จากท่าน |
|
โปรดติดต่อท่านต้องการได้รับรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของเราหรือไม่? |
igus presenta en la feria LIGNA 2015 sus cadenas portacables resistentes al polvo y su gama ampliada de cojinetes de fricción11/5/2558
Fiel a su lema «plastics for longer life», igus trabaja para incrementar la vida útil de las aplicaciones en movimiento y por abaratar sus costes. De hecho, lleva décadas fabricando componentes libres de lubricación y especialmente destinados a la industria de la madera. Gracias a ello, las cadenas y tubos portacables no se ven afectadas por el polvo o las virutas y pueden ofrecer un excelente funcionamiento continuo y una óptima protección para los cables incluso en los entornos más exigentes. |