ท่านมีคำถามใดๆ หรือไม่? ต้องการวัสดุใดๆ หรือไม่? ในขณะนี้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดและรูปภาพที่พร้อมพิมพ์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะได้รับโทรศัพท์ อีเมล หรือ แฟกซ์จากท่าน |
|
โปรดติดต่อท่านต้องการได้รับรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของเราหรือไม่? |
World's first for long travels: 40 percent lighter cables for e-chains12/7/2558
Whether in plant construction, mechanical engineering, cranes, ships or conveyor technology, the travel distances in dynamic applications are becoming increasingly longer whilst speeds and number of movements are rising. This leads to everincreasing stress on cables that are constantly in motion. The motion plastics specialist igus has developed extremely lightweight single core motor cables for energy chains for long travels, the chainflex types CF430.D and CF440. By the use of a special stranded conductor, the cables are up to 40 percent lighter than standard copper cables. Depending on the cable length and cross-section, the savings potential of the new motor cables can be up to several tonnes, offering a considerable saving on required drive force. |