ท่านมีคำถามใดๆ หรือไม่? ต้องการวัสดุใดๆ หรือไม่? ในขณะนี้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดและรูปภาพที่พร้อมพิมพ์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะได้รับโทรศัพท์ อีเมล หรือ แฟกซ์จากท่าน |
|
โปรดติดต่อท่านต้องการได้รับรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของเราหรือไม่? |
iglidur X: Plain bearing material withstands temperatures from -100 to + 250°C6/7/2558
iglidur X is the perfect material for applications that can be really hot, cold or harsh. iglidur has been designed by igus for extremely difficult environments. These include extreme operating temperatures from -100 to +250°C, even in continuous operation and with aggressive chemicals. |