ท่านมีคำถามใดๆ หรือไม่? ต้องการวัสดุใดๆ หรือไม่? ในขณะนี้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดและรูปภาพที่พร้อมพิมพ์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะได้รับโทรศัพท์ อีเมล หรือ แฟกซ์จากท่าน |
|
โปรดติดต่อท่านต้องการได้รับรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของเราหรือไม่? |
Safe retraction without loops: a new energy supply system from igus13/8/2558
The triflex R series has been designed by igus specifically for highly dynamic industrial robotic applications and as a multi-axis energy chain it can move in all directions in space. The universal triflex chains made from high-performance plastics work in even the most demanding industrial environments, are easy to install and can quickly be filled with cables from the outside. They also have high tensile and torsion strength. "However, since nowadays it is not only just electrical and pneumatic cables that are conducted on the robot, but also often supply hoses for bolts, rivets or screws, tight bends or hanging loops can sometimes cause problems," says Jörg Ottersbach, industry manager for robotics at igus. "Any reduction in the minimum allowable bend radius of the supply hoses can lead to a fault, reducing the efficiency of the process. - In the worst case a rivet or a screw gets stuck in the supply hose, which then leads to a plant standstill." With its linear retraction of the e-chain, the triflex RSE retraction system offers an efficient and cost-effective solution that requires no curve, spring rods or deflecting rollers.
|