ท่านมีคำถามใดๆ หรือไม่? ต้องการวัสดุใดๆ หรือไม่? ในขณะนี้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดและรูปภาพที่พร้อมพิมพ์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะได้รับโทรศัพท์ อีเมล หรือ แฟกซ์จากท่าน |
|
โปรดติดต่อท่านต้องการได้รับรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของเราหรือไม่? |
Head-to-Head Duel: Tribo-Filament Convincing in Test compared to Injection Molding Quality21/9/2558
With high-performance plastics and additive manufacturing, two modern technologies which combined promise maximum freedom in construction and high abrasion resistance meet. In the igus test laboratory, tribological filaments of iglidur material J260 went up against conventional 3D print filaments (ABS) and injection-molded parts of the same igus material. Intensive linear and rotating test runs were carried out and evaluated in the in-house test laboratory on hardened, ground shafts of both steel and stainless steel over a period of several months. Because additive manufacturing with lubricant- and maintenance-free high-performance plastics is still a comparatively young field, the material experts at igus GmbH encountered an open-ended experiment. |