ท่านมีคำถามใดๆ หรือไม่? ต้องการวัสดุใดๆ หรือไม่? ในขณะนี้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดและรูปภาพที่พร้อมพิมพ์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะได้รับโทรศัพท์ อีเมล หรือ แฟกซ์จากท่าน |
|
โปรดติดต่อท่านต้องการได้รับรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของเราหรือไม่? |
New iglide F2 ESD bearing material available from igus5/2/2559
Uncontrolled static discharges may negatively affect electronic components, can hinder production processes, or even contribute to fire risk. In certain industries, such as textile manufacturing, particles and flying debris are attracted by statically charged bearings and cling to them, causing expensive maintenance work and system downtime. Now, in applications where ESD properties are required, the self-lubricating iglide F2 EDS bearing material is now available. |