ท่านมีคำถามใดๆ หรือไม่? ต้องการวัสดุใดๆ หรือไม่? ในขณะนี้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดและรูปภาพที่พร้อมพิมพ์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะได้รับโทรศัพท์ อีเมล หรือ แฟกซ์จากท่าน |
|
โปรดติดต่อท่านต้องการได้รับรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของเราหรือไม่? |
Con la tecnología CFRIP, se ahorra hasta el 50% del tiempo dedicado a pelar cables.19/9/2559
La banda de desgarro CFRIP® lo hace posible, esta tecnología recibió el IF Design Award en 2016. En total, 569 cables Chain ex® ahora han sido equipados con CFRIP®. De ellos, el nuevo cable de control CF78.UL PUR ya está disponible para aplicaciones de trabajo pesado, no es necesario cortar, 50% de ahorro de tiempo, reducción de costo. |