Profile guide webshop │ drylin® W

จำนวนผลิตภัณฑ์: 5

drylin® W single rail WS-ES

  • Design: Single Rail
  • Material: stainless steel 1.4571
  • Rail profile: Round

drylin® W double rail WS-ES

  • Identical connection dimensions to recirculating ball bearing and guideway assemblies size 15 and 20
  • Corrosion resistant
  • FDA-compliant and EU Regulation 10/2011
  • Design: Double Rail
  • Material: stainless steel 1.4571
  • Rail profile: Round

drylin® W double rail Stainless Steel

  • Hygienic Design 
  • Simple cleaning processes
  • 100% corrosion-free
  • Material: stainless steel V2A / 1.4301
  • Design: Double Rail
  • Material: Stainless steel V4A
  • Rail profile: Round
ใหม่

drylin W Doublerail WS-ES Mini

  • Corrosion resistance in the smallest installation space
  • Quick and easy cleaning processes
  • Save 30 % installation space compared to size 10-30 (WW-10-30-T415-ES)
  • 100 % lubrication-free, clean and hygienic
  • Design: Double Rail
  • Material: Stainless steel V4A
  • Rail profile: Round

drylin® W single rail based on hygienic design

  • Flexible, supported single rails
  • Robust double shaft rails
  • Smooth round design without corners
  • Liner made of iglidur® A160 (compliant with FDA and EU guideline 10/2011 EC)
  • Design: Single Rail
  • Material: stainless steel
  • Rail profile: Round

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณ

Photo
Ong Liang You (Ryan)

Product Manager drylin® Linear Slide Bearings ASEAN

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.


เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® SE & Co. KG/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® SE & Co. KG หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® SE & Co. KG ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® SE & Co. KG