โปรดเลือกที่อยู่การจัดส่ง

การเลือก ประเทศ/ภูมิภาค อาจส่งผลต่อปัจจัยต่างๆ เช่น ราคา ตัวเลือกการจัดส่งและความพร้อมจำหน่ายสินค้า

triflex® R สำหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

เพิ่มอายุการใช้งานให้กับระบบจ่ายพลังงานของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

จากมุมมองของผู้ใช้ ระบบจ่ายพลังงานสำหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมหลายแกนต้องเป็นไปตามข้อกำหนดหลายประการ ความเป็นไปได้ในการเขียนโปรแกรมลำดับการเคลื่อนไหวแบบหลายแง่มุม - บางส่วนออฟไลน์ - ในระหว่างการออกแบบมักนำไปสู่ความเครียดที่รุนแรงของสายไฟฟ้าและสายยางที่ใช้แล้ว บางครั้งมีความเสี่ยงที่จะเกิดความล้มเหลวก่อนเวลาอันควร ซึ่งมักมีต้นทุนที่เป็นผลสืบเนื่องสูงมากจากการหยุดทำงานของการผลิต คุณสมบัติดังกล่าว ร่วมกับการออกแบบโมดูลาร์และอุปกรณ์เสริมอัจฉริยะ ได้ถูกรวมเข้ากับการพัฒนาระบบจ่ายพลังงาน triflex® R ตั้งแต่ปี 2003

หลักการ triflex® R

ระบบจ่ายพลังงานประกอบด้วยหน่วยที่เชื่อมต่อกันแบบชิ้นเดียวที่ทนทาน วัสดุ igumid NB ผ่านการพัฒนาและทดสอบในการใช้งานที่มีการเคลื่อนที่แบบเชิงเส้น ให้การป้องกันสายไฟจากการกระแทกและการเสียดสีบนแขนกลได้อย่างดีเยี่ยม และยังทนทานต่อสิ่งสกปรก เศษและของเหลวอื่นๆ ที่ใช้ในงานวิศวกรรมเครื่องกล เช่นเดียวกับหลักการผูกปมของรถพ่วงในรถยนต์ ข้อต่อแบบชิ้นเดียวเชื่อมต่อกันด้วยการเชื่อมต่อแบบ "ball/cup" ซึ่งเรียกว่า "หลักการเทรลเลอร์"
กลไกการเชื่อมต่อของ triflex® R system
หลักการพ่วงนี้รวมความสามารถในการดูดซับแรงต้านแรงดึงสูงเข้ากับตัวเลือกในการถอดและประกอบระบบจ่ายพลังงาน triflex® R กลับเข้าไปใหม่ ณ จุดที่ต้องการ และเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องใช้สายแบบ end-to-end (เหล็ก) หรือส่วนประกอบสนับสนุนอื่นๆ! ตัวหยุดภายนอกในรุ่น TRC และ TRE จะเปลี่ยนแรงโก่งงอที่เกิดขึ้นในรัศมีด้านในเป็นแรงดึง กลไกการดึงกลับ เช่น บาลานเซอร์หรือสปริงที่ติดตั้งภายนอกรอบท่อ มักถูกใช้เพื่อกำหนดฟังก์ชันการจ่ายพลังงาน 3 มิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหุ่นยนต์อุตสาหกรรม การก่อตัวของลูปถูกย่อให้เล็กสุดหรือเดินสายเคเบิลไปรอบ ๆ ขอบที่รบกวนด้วยกลไกการดึงกลับเหล่านี้
กลไกการดึงกลับพร้อมแท่งไฟเบอร์กลาสในตัว

โดดเด่นด้วยแท่ง fiber rods และ FlexBar

triflex® R ใช้เพื่อติดตั้งกลไกการดึงกลับอย่างง่ายดายด้วยแท่งไฟเบอร์กลาสในตัว สิ่งเหล่านี้ทำให้ triflex® R มีแคมเบอร์ตรง เมื่อใช้ร่วมกับชิ้นส่วนแบบบูรณาการที่ส่วนปลายเคลื่อนที่ triflex® R ให้ความเป็นไปได้ที่หลากหลายโดยไม่ต้องใช้แท่งไฟเบอร์เพื่อนำสายไฟไปยังข้อมือของหุ่นยนต์
เพื่อมอบโอกาสมากมายจากแนวคิด triflex® R จึงมีอุปกรณ์เสริมที่หลากหลายสำหรับใช้กับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม นอกเหนือจากระบบ triflex® R e-chain systems® และโมดูลแกนไฟเบอร์ที่ประกอบไว้ล่วงหน้าแล้ว universal assembly kit ทำให้สามารถติดตั้งโมดูล fiber rod บนตำแหน่งที่เหมาะสมของหุ่นยนต์ หากระบบหุ่นยนต์ถูกดัดแปลงหรือขยาย การเชื่อมต่อก็สามารถปรับใหม่ได้ในภายหลัง และด้วยเหตุนี้จึงปรับให้เข้ากับสภาวะใหม่อย่างต่อเนื่อง
 
การเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ที่ยากลำบากด้วย FlexBar การเคลื่อนไหวที่รุนแรงด้วยหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและลำดับการเคลื่อนไหวต่างๆ สามารถทำได้ด้วยระบบ FlexBar ในการเชื่อมต่อกับชุดประกอบสากลของ FlexBar เกือบทุกลำดับการเคลื่อนไหวสามารถนำมาใช้ได้ วัสดุคอมโพสิตไฮเทคของ Flexbar มีแรงดึงกลับที่ดีเยี่ยมของวัสดุคอมโพสิตสูงช่วยป้องกันการก่อตัวของห่วงแม้ในระหว่างการเคลื่อนไหวที่รุนแรง การปรับใหม่ (เช่น จำเป็นโดยการเปลี่ยนแปลงในระบบ) สามารถทำได้ทุกเมื่อโดยใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อย

อุปกรณ์เสริมพิเศษ

ขายึดเปิดง่ายพร้อมกลไกการยึดแบบ Captive สามารถเลือกเป็นข้อต่อกลางหรือปลาย มีหรือไม่มีฟันคลายเครียดในตัว รวมทั้งแบบล็อคหรือแบบหมุนได้ กลุ่มผลิตภัณฑ์ triflex® R เสริมด้วยชุดอุปกรณ์เสริมพิเศษต่างๆ เมื่อใช้ท่อที่หนามาก เช่น ท่ออ่อน สายไฟสำหรับงานเชื่อม เราแนะนำให้ใช้ตัวยึด strain relief เพิ่มเติมกับตัวยึด strain relief แบบมาตรฐาน (CFX) ตัวยึด strain relief มีตัวหนีบที่ปรับได้สองระดับสำหรับยึดกับส่วนต่อขยายมาตรฐาน (30 มม.) ของผู้ผลิตหุ่นยนต์หลายรุ่น ดังนั้นสิ่งที่แนบมากับปลายเคลื่อนที่สามารถตั้งค่าได้ในมุมที่เหมาะสมที่สุด เมื่อใช้ระบบ triflex® R e-chain® ในสภาพแวดล้อมที่ร้อนจัด เช่น ในโรงหล่อและโรงหล่อ เป็นต้น ระบบทั้งหมดหรือบางส่วนของระบบสามารถป้องกันด้วยท่อทนความร้อนจากการกระเด็นได้สูงสุด ที่ 600°C.

การจัดการโมดูล fiber rod

แท่งใยแก้วที่ใช้แล้วได้รับการดูแลเป็นพิเศษและมีแกนหมุนอะลูมิเนียมที่ส่วนปลาย ดังนั้น แท่งไฟเบอร์จึงถูกติดตั้งไว้ที่ส่วนปลายที่เคลื่อนที่ระหว่างข้อต่อทั้งสองเพื่อป้องกันไม่ให้โผล่ออกมาจากรางกระดูกงู ที่จุดเริ่มต้น ข้อต่อรางกระดูกงูห้าตัวเสริมด้วยแท่งเกลียว เพื่อให้การเคลื่อนที่สัมพัทธ์ระหว่างแท่งไฟเบอร์และรางกระดูกงูสามารถชดเชยได้เฉพาะภายในรูไกด์เท่านั้น โมดูลแท่งไฟเบอร์มีจำหน่ายในความยาวที่แตกต่างกันตามโมดูลที่ประกอบสำเร็จแล้วทั้งหมด จุดสิ้นสุดคงที่มีจุดสีขาวห้าจุด จุดเชื่อมต่อสุดท้ายที่ปลายเคลื่อนที่ด้วยจุดสีขาวหนึ่งจุด เพื่อชดเชยการงัดที่เกิดขึ้น ควรมีตัวยึดสำหรับติดตั้งสองตัวสำหรับการประกอบที่ปลายคงที่ ควรติดตั้งสิ่งเหล่านี้เป็นระยะ ๆ อย่างน้อย 8 จุด ขายึดไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโมดูลแกนไฟเบอร์และควรสั่งซื้อแยกต่างหาก

ชุด universal assembly kit

ชุด universal assembly kit ประกอบด้วยท่อสแตนเลสทำมุม 90°, สายรัดยึดแบบหมุน 2 เส้นที่เชื่อมต่อกับหุ่นยนต์ และแผ่นยึดหนึ่งแผ่นที่ปรับได้สองระดับด้วยขายึดสำหรับโมดูลแกนไฟเบอร์ เมื่อติดตั้งมุมของชุดประกอบสากลเข้ากับแกน 6 และความยาวแกนไฟเบอร์มากกว่าระยะห่างระหว่างแกน 5 และตำแหน่งการติดตั้งแรก สามารถนำ triflex® R ไปเหนือหรือใกล้กับแขนกลได้ถึงแกน 5
ชุด universal assembly kit สำหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนสั้นเพิ่มเติมของ triflex® R ที่ไม่มีแกนไฟเบอร์ จับจ้องอยู่ที่จุดที่เคลื่อนที่ได้ ทำให้สามารถเคลื่อนที่แบบหมุนบ่อยครั้งที่ใหญ่กว่า +/-180 องศาบนแกน 6 ได้โดยไม่ต้องสัมผัสกันระหว่างโซ่กับหุ่นยนต์ สำหรับการเคลื่อนที่ที่แกน 5 มากกว่า 90° หรือการเพิ่มจากแกน 4 และแกน 6 ที่มากกว่า +/- 180° หรือในกรณีที่มีพื้นที่การติดตั้งขนาดเล็ก แนะนำให้ติดตั้งชุดประกอบสากลโดยหันไปทางด้านหลัง ตอนนี้โมดูลแกนไฟเบอร์สามารถติดตั้งบนแขนหุ่นยนต์ในมุมที่ใหญ่ขึ้น และเอฟเฟกต์การดึงกลับได้อย่างเต็มที่ คล้ายกับของคันเบ็ด สำหรับการออกแบบหุ่นยนต์โดยไม่ทราบการเคลื่อนไหวในภายหลัง จะต้องมีความยาวเป็นสองเท่าของโมดูลแกนไฟเบอร์สำหรับปลายอิสระของโซ่ ขายึดรวมอยู่ในชุดประกอบ universal assembly kit

ทางเลือก

แน่นอนว่าระบบ triflex® R e-chain® พร้อมโมดูลแกนไฟเบอร์สามารถติดตั้งบนจุดยึดเฉพาะได้ ในกรณีนี้ รางกระดูกงูจะปรับให้เข้ากับการเคลื่อนที่ผ่านการลองผิดลองถูก ย่อให้สั้นลง และบางครั้งก็ยาวขึ้นด้วยซ้ำ อีกทางเลือกหนึ่งคือการติดตั้งระบบ triflex® R ที่ด้านข้างหรือด้านหลังหุ่นยนต์ด้วยโมดูลแกนไฟเบอร์แบบตั้งได้อิสระในแนวตั้ง เนื่องจากแอมพลิจูดที่สูงมาก การจ่ายพลังงานจึงเป็นไปตามการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ในช่วงการทำงานที่กว้างมาก
สามารถติดรางกระดูกงูเข้ากับเครื่องมือได้โดยตรงที่ส่วนปลายที่เคลื่อนที่ สายไฟไม่ต้องเชื่อมต่อโดยตรงกับหุ่นยนต์ ช่วยให้ทำงานกับเครื่องมือต่างๆ โดยไม่ต้องใช้ระบบเชื่อมต่อสำหรับระบบไฟฟ้า หรือระบบบัส
 
การจ่ายผ่านพลังงานแกน 1-3 จากระบบนำทางสายเคเบิลไฟนอกมักจะจ่ายได้ด้วย

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณ

Photo
Denis Yap

Product Manager for e-chain systems® ASEAN

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.


เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® SE & Co. KG/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® SE & Co. KG หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® SE & Co. KG ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® SE & Co. KG