ท่านมีคำถามใดๆ หรือไม่? ต้องการวัสดุใดๆ หรือไม่? ในขณะนี้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดและรูปภาพที่พร้อมพิมพ์นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ นอกจากนี้เรายังยินดีที่จะได้รับโทรศัพท์ อีเมล หรือ แฟกซ์จากท่าน |
|
โปรดติดต่อท่านต้องการได้รับรายการสื่อประชาสัมพันธ์ของเราหรือไม่? |
Student-built personal transport vehicle uses plastic bearings19/8/2556
igus® today announced iglide® self-lubricating, maintenance-free plastic bearings are being used in the design and development of a single-passenger, urban commuting vehicle. The Personal Transport Vehicle - Ground, or "PTV-G", is the brainchild of Redbud Technology LLC out of Union Grove, Ala. Its unique design uses an articulated steering geometry, which means the inclined steering pivot is positioned just behind the occupant, and as a result reacts like a high-performance, two-wheeled motorcycle.
|