dryspin® high helix lead screw with machined end processing for drylin® E lead screw motors, length 490mm

  • Outer diameter: 5 - 12mm 
  • Pitch: 2.54 - 50mm 
  • Multi start
  • Not self-locking
  • Length 490mm 
  • Material: stainless steel 1.4301
  • Thread direction: Right-hand thread
  • Thread type: High helix thread dryspin®

ไม่แน่ใจว่าพอดีหรือไม่

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
Motor lead screws of the dryspin®
lead screw technology

Lead screws are machine elements that are used to convert a rotational movement into a linear motion. The high helix lead screws are part of our dryspin range, which is specially designed for fast and very efficient applications. Here, thread sizes from DS4x2.4 to DS18x100 are available. The standard range for motor lead screw includes ready-to-connect thread dimensions from DS6.35x2.54 to DS14x25. Suitable for our drylin® E lead screw stepper motors.

The standard material of the dryspin lead screws is stainless steel AISI 304. Thereby it is 100% corrosion-free and low wear. The lead screws offered by igus are generally rolled lead screws. The advantages of this manufacturing process (good surface quality and cost-effective production) are ideally suited to the lubrication-free lead screw nuts made of tribologically optimised plastics.

Setup and installation of lead screw motors - the basics
Find out more about the details of the construction and assembly of lead screw motors here.
 

Advantages of dryspin® high helix lead screws:
►100% maintenance-free dry operation
► Longer service life due to asymmetry
► Higher efficiency compared to conventional trapezoidal threads
► Quiet and vibration-free operation
► Resistant to dust and dirt
► 100% corrosion-free
► Not self-locking
► Fast delivery times
ข้อมูลทางเทคนิค

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณ

Photo
Ong Liang You (Ryan)

Product Manager drylin® Linear Slide Bearings ASEAN

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.


เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® GmbH/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® GmbH หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® GmbH ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® GmbH