Spherical ball, detectable, RN248KM, mm, igubal®

  • Dimensional series: K following DIN ISO 12240
  • Material of spherical ball: iglidur® RN248
  • Detectable
  • Material spherical ball: iglidur® RN248

ไม่แน่ใจว่าพอดีหรือไม่

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
igubal® spherical ball RN248KM - detectable
 
Every single iglidur® material has its own special properties, which determine its suitability for specific applications and requirements.
The iglidur® RN248KM can be found quickly in case of misuse or crash of the system through metal detectable material. This means that even the smallest fragment can be found by freely available metal detection equipment.
 
Material properties
  • Resistant to dust and dirt
  • Lubrication and maintenance-free
  • Vibration dampening
  • Lightweight
  • Corrosion-free

Typical application areas
  • Plant construction
  • Model making
  • Furniture/Industrial design
  • You will find plenty of additional application areas at our Industry solutions
 
When to use it?
  • If you need maintenance-free materials
  • When dimensional series K components are to be fitted
  • If high compressive strength is required
  • If high flexibility is required
When not to use it?
  • If temperatures are higher than +90 °C
  • If diameters above 6 mm are required
  • If rotation speeds higher than 0.5 m/s are required
Use our filter options to find the suitable product

Tolerances
 
Maintenance-free igubal® spherical balls are designed with a tolerance of the inner diameter of E10. The shaft tolerance should be between h6 and h9. Unless stated otherwise, all tolerance values are treated according to DIN ISO 2768-m
ข้อมูลทางเทคนิค
ดาวน์โหลด

โซลูชันอื่นๆ
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
เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® SE & Co. KG/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® SE & Co. KG หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® SE & Co. KG ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® SE & Co. KG