chainflex® fibre optic cable CFLG.G

  • Requirements: Glass-fibre cable for heaviest duty applications
  • Outer jacket: TPE
  • Halogen-free
  • Silicone-free
  • Hydrolysis and microbe-resistant
  • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 60811-404, resistant to organic oils according to VDMA 24568 with Plantocut 8 S-MB by DEA
  • UV-resistant
  • PVC-free
  • chainflex® class: 7.6.4.1
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
chainflex® fibre optic cable CFLG.G
 
Typical application areas
  • For heaviest duty applications
  • Maximum EMC protection, with high transmission qualities
  • Almost unlimited resistance to oil, also with bio-oils
  • Indoor and outdoor applications
  • Unsupported and gliding travel distances (horizontal) up to 400 m and more
  • Crane applications, conveyer technology, low-temperature applications

Guaranteed lifetime according to guarantee conditions
More Information: chainflex® Guarantee
Double strokes*    5 million7.5 million10 million
Temperature,v max. [m/s]a max.Travel distanceR min. [factor x d]R min. [factor x d]R min. [factor x d]
from/to [°C]unsupportedgliding[m/s2][m]   
-40 / -30    12.513.514.5
-30 / +7010620> 400101112
+70 / +80    12.513.514.5
* Higher number of double strokes possible - please ask for your individual calculation.
ประกาศนียบัตรรับรองและมาตรฐาน
UV resistance
High Silicone-free
Free from silicon which can affect paint adhesion (according to PV 3.10.7 – status 1992). Halogen-free
Following EN 60754 Lead free
Following 2011/65/EU (RoHS-II) Clean room
According to ISO Class 1. Outer jacket material complies with CF9.15.07, tested by IPA according to standard 14644-1
ข้อมูลทางเทคนิค
เครื่องมือทางออนไลน์
ดาวน์โหลด

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณ

Photo
Luther Tan

Product Manager for chainflex® cables ASEAN

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.


เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® GmbH/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® GmbH หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® GmbH ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® GmbH