Thrust washers

Thrust washers are available from stock in a variety of dimensions. Further shapes and dimensions to your specifications can be manufactured from the iglidur® bar stock, both by injection moulding and mechanical processing.
 

หมวด
ฟิลเตอร์
'ข้อกำหนดหลัก
Requirements

จำนวนผลิตภัณฑ์: 8

iglidur® W300, thrust washer, mm

The classic endurance runner, very wear resistant on (virtually) all shafts
  • For especially long service life
  • Low coefficient of friction
  • Extremely high wear resistance
จาก 194.85 THB/ชิ้น
รายการ 26 สินค้าพร้อมส่ง :
3 ใน 24 ชั่วโมง
23 ใน 10 -15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® X, thrust washer, mm

  • The chemical and temperature specialist, up to 150 MPa static
  • Temperature resistant from -100 °C to +250 °C in continuous operation
  • Fulfils the fire prevention requirements of the Federal Aviation Administration of the USA (FAA) for aircraft interiors
  • Universal chemical resistance
  • High compressive strength
จาก 222.78 THB/ชิ้น
รายการ 22 สินค้าพร้อมส่ง :
22 ใน 10 -15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® SG03, thrust washer with felt seal, mm

  • Clean bearings even with dirt and dust, thanks to felt seal
  • In laboratory tests, a service life up to 50 times higher was achieved.
  • Most popular iglidur material worldwide
  • High wear resistance
จาก 290.61 THB/ชิ้น
รายการ 3 สินค้าพร้อมส่ง :
1 ใน 10 -15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® G, thrust washer, mm

  • Most popular iglidur® material worldwide
  • High wear resistance
  • Resistance to dust and dirt
  • Cost-effective
จาก 79.80 THB/ชิ้น
รายการ 69 สินค้าพร้อมส่ง :
3 ใน 24 ชั่วโมง
66 ใน 10 -15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® J, thrust washer, mm

  • The versatile endurance runner, highly resistant to wear on (nearly) all shafts with very low coefficients of friction
  • Low wear against different shaft materials
  • Low coefficients of friction in dry operation
  • Vibration-dampening
จาก 113.05 THB/ชิ้น
รายการ 17 สินค้าพร้อมส่ง :
17 ใน 10 -15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® GLW, thrust washer, mm

  • Cost-effective material for mass production
  • Applications with static loads
  • Cost-effective
  • Dirt-resistant
  • Resistant to vibrations
  • Lubrication and maintenance-free
จาก 87.78 THB/ชิ้น
รายการ 14 สินค้าพร้อมส่ง :
9 ใน 24 ชั่วโมง
2 ใน 10 -15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® Z, thrust washer, mm

  • Extremely long service life under extreme conditions, resistant to wear and impact even at high loads and temperatures
  • Excellent wear resistance especially with high loads
  • High thermal resistance
  • For extreme loads
จาก 202.16 THB/ชิ้น
รายการ 13 สินค้าพร้อมส่ง :
13 ใน 10 -15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® Q, thrust washer, mm

  • For high loads - wear-resistant on many shafts
  • Excellent wear resistance, especially for extreme loads
  • Recommended for extreme pv values
  • Good coefficients of friction
จาก 150.29 THB/ชิ้น
รายการ 4 สินค้าพร้อมส่ง :
2 ใน 10 -15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณ

Photo
Aw Kai Hua

Product Manager iglidur® bearings ASEAN

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.


เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® GmbH/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® GmbH หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® GmbH ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® GmbH