ร้านค้าออนไลน์ตลับลูกปืน igus®

บูชหน้าแปลน

บูชแบบมีปีก (Flanged bearing)

ตลับลูกปืนแบบปลอก

บุชไม่มีปีก (Sleeve bearings)

เครื่องซักผ้าแรงขับ

แหวนรองกันรุน (Thrust washers)

แหวนไกด์ (guide ring)

แหวนประคอง (Guide rings)

Clip bearing

บูชแบบคลิป (Clip bearings)

สั่งซื้อบูชหน้าแปลน

บูชมีปีกยึดน็อต 2 รู (Two-hole flange bearings)

Double flange bearing

บูชแบบมีปีกสองด้าน (Double flange bearings)

Disc springs

แหวนสปริง (Disc springs)

ตลับลูกปืนแยกส่วน

บูชผ่าแบบมีปีก 1 ด้าน (Split bearings)

ตลับลูกปืนแบบสองรูพร้อมหน้าแปลน ปรับตั้งแรงอัดไว้แล้ว

บูชแบบมีปีกสองรูชนิดพรีโหลด (Pre-loaded two-hole flange bearings)

ตลับลูกปืนแบบแยกส่วน พร้อมฟังชันก์ป้องกันการหมุน

บูชแบบผ่าซีกชนิดมีเดือยกันหมุน (Split bearings with anti-rotation feature)

ตลับลูกปืนหน้าแปลน ปรับความตึงล่วงหน้า โดยไม่ต้องเผื่อระยะห่าง

บูชแบบมีปีกชนิดพรีโหลดไร้ระยะคลอน (Clearance-free pre-loaded bearing with flange)

สินค้าขายดีที่สุดของ igus

บุชตลับลูกปืน iglidur J

ตลับลูกปืนพลาสติก ผลิตจากวัสดุ iglidur® J

  • ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำมากในการทำงานโดยไม่ต้องใช้สารหล่อลื่น
  • ทนทานต่อแรงกดที่ขอบ
  • ทนทานต่อเชื้อราตามมาตรฐาน DIN EN ISO 846
iglidur G ตลับลูกปืนแบบหน้าแปลน

ตลับลูกปืนแบบมีปีก ผลิตจากวัสดุ iglidur®  G

  • ทนทานต่อแรงกระแทกและแรงสั่นสะเทือนได้ดีเยี่ยม
  • ทนทานต่อฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกเป็นพิเศษ
  • คุ้มค่าสูงสุดเมื่อเทียบประสิทธิภาพต่อราคา
Thrust washer ผลิตจาก iglidur GLW

แหวนรอง ผลิตจากวัสดุ iglidur®  X

  • เหมาะสำหรับการใช้งานในอุณหภูมิสูง
  • สามารถทนแรงกดสถิตได้สูงสุดถึง 150 MPa
  • ทนทานต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยม
Flange bearing สองรู

ตลับลูกปืนแบบมีปีกยึด 2 รู ผลิตจากวัสดุ iglidur® A180

  • ออกแบบมาสำหรับใช้งานในอุปกรณ์ทางการแพทย์
  • เหมาะสำหรับการสัมผัสอาหาร
  • ทนทานต่อการขัดสีและสึกหรอได้ดีเยี่ยม
Clip bearing จาก iglidur M250

บูชผ่าแบบมีปีกผลิตจากวัสดุ iglidur® M250

  • ผ่านมาตรฐานการทดสอบการระเหยเป็นไอตามเกณฑ์ DIN 75201-B
  • คุณสมบัติในการลดแรงสั่นสะเทือนได้ดีเยี่ยม
  • ทนทานต่อฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกเป็นพิเศษ
แหวนไกด์ (Guide rings) จาก iglidur A181

แหวนไกด์ ผลิตจากวัสดุ iglidur  A181

  • เป็นไปตามมาตรฐาน FDA และ EU  10/2011
  • ทนทานต่อสารเคมีสูง
  • อัตราการดูดซับความชื้นต่ำ

ข้อดีของคุณในร้านค้าออนไลน์ตลับลูกปืนของ igus

พร้อมจัดส่งภายใน 24  ชั่วโมง

มีตัวเลือกหลากหลาย ครบครันทุกความต้องการ

คุ้มค่าคุ้มราคา โดยไม่มีขั้นต่ำในการสั่งซื้อ

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Stefan Hemmersbach
Stefan Hemmersbach

Produktmanager iglidur Gleitlager

+49 2203 9649 145ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา