Clip bearings

หมวด
ฟิลเตอร์
'ข้อกำหนดหลัก
Requirements

จำนวนผลิตภัณฑ์: 7

iglidur® M250, double flange bearing, MCM

iglidur® clip bearings are designed specifically for fitting shafts through sheet metal. For this reason, the bearings have flanges located on both ends. The bearings are secured in the sheet metal plate on both sides after fitting.
จาก 87.12 THB/ชิ้น
รายการ 35 สินค้าพร้อมส่ง :
4 ใน 24 ชั่วโมง
30 ใน 10 - 15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® M250, split bearing, MYM, mm

Low bearing clearance, very precise, easy assembly via incorporated slot, material: iglidur® M250, maintenance-free and predictable service life
จาก 136.33 THB/ชิ้น
รายการ 12 สินค้าพร้อมส่ง :
1 ใน 24 ชั่วโมง
11 ใน 10 - 15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® M250, split bearing, MYM-K, mm

  • with anti-rotation feature
  • low bearing clearance
  • very precise
  • easy installation due to inclined slot
  • Material: iglidur® M250
  • maintenance-free and calculable service life
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® M250, double-flange bearing, MDM

Clip-in double flange bearing with symmetrical flange. The large second flange lets the bearing absorb higher axial forces and secures it axially even in the event of loosely toleranced mounts.
จาก 156.61 THB/ชิ้น
รายการ 1 สินค้าพร้อมส่ง :
1 ใน 24 ชั่วโมง
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® clip on, clips double flange bearing

  • Compensation of axial clearance
  • Loss secure pre-assembly possible
  • Electrically conductive materials are optionally available
  • Pressure-resistant materials until 80 MPa
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® K230, double flange bearing, K230CM, mm

  • Low moisture absorption
  • High temperature resistance
  • High chemical resistance
  • Corrosion-resistant
จาก 167.85 THB/ชิ้น
รายการ 5 สินค้าพร้อมส่ง :
5 ใน 10 - 15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)
ใหม่

iglidur® A230, double flange bearing, A230CM

  • FDA and EU10/2011-compliant
  • Visually detectable
  • Low moisture absorption
  • Suitable for use in the food industry and medical technology
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณ

Photo
Aw Kai Hua

Product Manager iglidur® bearings ASEAN

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.


เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® GmbH/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® GmbH หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® GmbH ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® GmbH