โปรดเลือกที่อยู่การจัดส่ง

การเลือก ประเทศ/ภูมิภาค อาจส่งผลต่อปัจจัยต่างๆ เช่น ราคา ตัวเลือกการจัดส่งและความพร้อมจำหน่ายสินค้า

iglidur® X6, sleeve bearing, mm

  • Good wear resistance at medium temperatures
  • Excellent wear resistance at high temperatures
  • Suitable for extremely high speeds
  • Very low moisture absorption
  • Good wear resistance under water
  • Very high media resistance
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
  • Electrically conductive
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
iglidur® X6 | Service life up to six times longer than iglidur® X
Due to nano technology, iglidur® X6 has a service life up to six times longer than the high-performance iglidur® X bearing in many pivoting and rotating applications - even beyond +100°C.

Typical applications

Fluid technology
Glass industry
Food industry
Machine tools
Textile industry

Find more applications here:
Industry solutions
 
When to use it?
  • When temperatures are higher than +150°C
  • When the wear resistance of iglidur® X in pivoting and rotating applications is not sufficient
  • When the press-fit should be improved over iglidur® X
  • When high media resistance is required
  • When a bearing which is free of PTFE is required
When not to use it?
Use our filter options to find the suitable product 

Tolerances and measuring system
The installation dimensions and tolerances of the iglidur® plain bearings depend on the material and wall thickness. For each material, the moisture absorption and the thermal expansion are decisive factors. Plain bearings with low moisture absorption can be installed with a smaller bearing clearance. The rule for wall thickness: the thicker the wall of the bearings, the larger the clearances must be.
Testing methods

Assembly
iglidur® plain bearings are press-fit bearings. The inner diameter is only adjusted to the appropriate tolerance after pressing into the housing. The press-fit excess dimension can be up to 2% of the inner diameter. This ensures the secure press-fitting of the bearings. Axial or radial movements in the housing are reliably avoided.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
ประกาศนียบัตรรับรองและมาตรฐาน
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)
ข้อมูลทางเทคนิค
อุปกรณ์เสริม
ดาวน์โหลด

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณ

Photo
Aw Kai Hua

Product Manager iglidur® bearings ASEAN

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.


เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® SE & Co. KG/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® SE & Co. KG หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® SE & Co. KG ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® SE & Co. KG