Clevis joint with spring-loaded fixing clip, detectable, GELMF-DT, igubal®

  • Thread direction: left-hand
  • Material: RN246
  • Detectable
  • One-piece design
  • Easy assembly/disassembly
  • Easy assembly also for use in hard to reach locations
  • Very lightweight
  • High rigidity
  • Absolutely corrosion-resistant
  • High tensile force
  • Can be used in combination with dimensional series E rod ends
  • Vibration dampening
  • Noise-dampening

ไม่แน่ใจว่าพอดีหรือไม่

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
igubal® spring-loaded fixing clip
 
igubal® bearings can be found quickly in case of misuse or crash of the system through detectable materials. This means that even the smallest fragment can be found by freely available metal detection equipment.
 
Clevis joint and spring-loaded fixing clip made of RN246, detectable.
  • Resistant to dust and dirt
  • Maintenance-free and lubrication-free
  • Vibration dampening
  • Lightweight

Typical application areas
  • Food industry
  • Packaging
  • Heavy duty
  • Automotive industry
  • Disposal technology
  • Automation
     
    You will find plenty of additional application areas at our Industry solutions
  • When particles should be detectable
  • If you need maintenance-free materials
  • When dimensional series E and K components are to be fitted
  • If high compressive strength is required
When not to use it?
  • If temperatures are higher than +80 °C
  • If diameters above 16 mm are required
  • If rotation speeds higher than 0.5 m/s are required
Use our filter options to find the suitable product
ข้อมูลทางเทคนิค
ดาวน์โหลด

โซลูชันอื่นๆ
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
เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® SE & Co. KG/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® SE & Co. KG หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® SE & Co. KG ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® SE & Co. KG