โปรดเลือกที่อยู่การจัดส่ง

การเลือก ประเทศ/ภูมิภาค อาจส่งผลต่อปัจจัยต่างๆ เช่น ราคา ตัวเลือกการจัดส่งและความพร้อมจำหน่ายสินค้า

Power & Signal

จำนวนผลิตภัณฑ์: 9

Han EE® Quick Lock module 09140122632 / 09140122732

Number of contacts: 12, silver-plated
Electrical data: 10A / 250V
Connection type: Quick Lock connection
Conductor cross-section: 0.25 ... 1.5mm²

Han DD® module 09140123102 / 09140123002

Number of contacts: 12
Electrical data: 10 A / 250V
Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5mm²
Connection type: Crimp connection, Han ® D

Han® DDD module 09140173001 / 09140173101

Number of contacts: 17
Electrical data: 10A / 150V
Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5mm²
Connection type: Crimp connection, Han ® D

Han DD® Quad module 09140423001 / 09140423101

Number of contacts: 42
Electrical data: 10A / 150V
Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5mm²
Connection type: Crimp connection, Han ® D

Han® High Density module 09140253001 / 09140253101

Number of contacts: 25
Electrical data: 4 A / 50 V
Conductor cross-section: 0.08 ... 0.52mm²
Connection type: Crimp connection, D-Sub

5 A - D-Sub - crimp contacts pin

5A - D-sub - crimp contacts pin (gold-plated or HMC gold-plated) (PU: 100 pieces)

5 A - D-Sub - crimp contacts bushing

5A - D-sub - crimp contacts socket (gold-plated or HMC gold-plated) (PU: 100 pieces)

10 A - Han D® - crimp contacts pin

10A - Han D® - crimp contacts pin (silver-plated or gold-plated) (PU: 100 pieces)

10 A - Han D® - crimp contacts bushing

10A - Han D® - crimp contacts socket (silver-plated or gold-plated) (PU: 100 pieces)

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณ

Photo
Luther Tan

Product Manager for chainflex® cables ASEAN

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.


เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® SE & Co. KG/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® SE & Co. KG หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® SE & Co. KG ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® SE & Co. KG