drylin ® - ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานดีที่สุด การสึกหรอต่ำที่สุด

วัสดุ

การผสมผสานวัสดุที่ลงตัวที่สุด

อิกลิดูร์ เจ

  • การทำงานแบบแห้งที่ไม่ต้องบำรุงรักษา
  • ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำกับวัสดุทุกชนิด
  • ทนทานต่อการสึกหรอได้ดีเยี่ยม
  • การดูดซับความชื้นต่ำมาก
บูชทรงกระบอกกึ่งโปร่งใสของ igus สำหรับเพลา或รางนำเชิงเส้น.

อิกลิเดอร์ เจ200

  • ไม่ต้องบำรุงรักษาเลย
  • อายุการใช้งานที่ยาวนานบนอะลูมิเนียมชุบอโนไดซ์แข็ง
  • ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำด้วยอลูมิเนียมอโนไดซ์
  • ทนทานต่อการสึกหรอได้ดีเยี่ยมด้วยอลูมิเนียมอโนไดซ์
บูชทรงกระบอกร่องของ igus.

อิกลิดูร์ เอ็กซ์

  • ไม่ต้องบำรุงรักษาเลย
  • ทนทานต่ออุณหภูมิ -100°C ถึง +250°C ในการทำงานต่อเนื่อง
  • ทนทานต่อสารเคมีทุกรูปแบบ
  • การดูดซับความชื้นต่ำมาก
ข้อต่อเพลาทรงกระบอก.

อิกลิเดอร์ E7

  • การทำงานเงียบเนื่องจากคุณสมบัติการหน่วงที่ดี
  • ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำมาก
  • การหล่อลื่นด้วยตนเองเนื่องจากมีสารหล่อลื่นแข็งรวมอยู่ด้วย
  • ปราศจากการกัดกร่อน
  • การดูดซับความชื้นต่ำมาก

Y = ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน

Y = การสึกหรอ

Y = อายุการใช้งาน

อวม.(พ):เพลาอลูมิเนียมชุบแข็ง h10 หรือ h8
สวม.:ชุบแข็งและบด เพลาเหล็ก h6 (AISI 1055)
อีเอ็มดับบลิวเอ็ม:ชุบแข็งและบด แกนสแตนเลส h6 (AISI 440C)
อีอีดับบลิวเอ็ม:ชุบแข็งและบด แกนสแตนเลส h6 (AISI 420C)
หว.ว.:ชุบโครเมียมแข็งและขัด แกนเหล็ก h7 (AISI 1055)

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา