ผลิตภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม Cleanroom มาตรฐานสูงสุดถึง ISO Class 1

ชิ้นส่วนสำหรับ display robots หรือ pick-and-place applications ในกระบวนการผลิตเซมิคอนดักเตอร์และไมโครอิเล็กทรอนิกส์

  • ประหยัดพื้นที่ติดตั้งและน้ำหนัก
  • การทำงานเงียบและราบรื่น
  • การจัดส่งรวดเร็วและประกอบง่าย
  • e-chains ที่เปิดข้อต่อของรางง่ายสำหรับการเปลี่ยนสายเคเบิลอย่างรวดเร็ว
  • อายุการใช้งานที่ยาวนานผ่านการทดสอบพร้อมการรับประกัน: > 50 ล้านรอบการเคลื่อนที่ไปกลับ (Double strokes)
  • มีจำหน่ายทั้งตัวราง สายเคเบิล และคอนเน็กเตอร์แยกชิ้นตั้งแต่การสั่งซื้อขั้นต่ำ 1 ชิ้น หรือเป็นระบบที่สมบูรณ์จากแหล่งเดียว

ผลิตภัณฑ์สำหรับห้อง Cleanroom

รางกระดูกงู

รางกระดูกงูสายไฟที่เหมาะกับห้องคลีนรูมหน้าฉากห้องปฏิบัติการ.

สายเคเบิลและท่อลม

สายเคเบิล chainflex สำหรับคลีนรูม พร้อมตัวนำแบบมีชีลด์และปลอกหุ้มสะอาด.

ลิเนียร์ไกด์

รางนำเชิงเส้นที่ใช้ได้กับห้องคลีนรูมหน้าห้องปฏิบัติการ.

ตลับลูกปืนจานหมุน

ตลับลูกปืนหมุน PRT ที่ใช้ได้กับคลีนรูม أمامฉากห้องปฏิบัติการ.

ISO 14644-1FED STD 209E GMP (non-operational) อนุภาคสูงสุด (0.5 ไมครอน) m³ อนุภาคสูงสุด (0.5 ไมครอน) f³ ผลิตภัณฑ์ igus ผ่านมาตราฐาน
1N/A N/A รางกระดูกงู, สายเคเบิล, ท่อคอลลูเกต (Corrugated tubes), ท่อลม
2N/A N/A ดูด้านบน
3135 ดูด้านบน+ ลิเนียร์ไกด์ (Linear guides)
410352ดูด้านบน
5100A & B 3,520 100 ดูด้านบน
61,00035,200997 ดูด้านบน
710,000C352,000 9,967ดูด้านบน
8100,000D3,520,000 99,675 ดูด้านบน
9N/A 35,200,000 996,747 ดูด้านบน

การทดสอบในห้องคลีนรูมตามมาตรฐาน ISO 14644-14 ที่เราพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ


คำถาม & คำตอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม

รางกระดูกงูสายเคเบิลในระบบอัตโนมัติ พร้อมสายเคเบิลสีต่าง ๆ และมอเตอร์ขับเคลื่อน.
  • การจับคู่ของวัสดุเพลาและตลับลูกปืน
  • พารามิเตอร์การใช้งานอื่นๆ เช่น โหลด ความเร็ว ฯลฯ

โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์สำหรับคลีนรูม

โบรชัวร์ cleanroom พร้อมผลิตภัณฑ์ igus และการใช้งานสำหรับห้องคลีนรูม.

ข้อมูลเกี่ยวกับ ESD

โซ่รางกระดูกงู ESD สำหรับห้องคลีนรูม พร้อมสองชุดบนพื้นหลังแผงวงจร.

ความสำเร็จในการใช้งานในห้อง Cleanroom

ระบบจัดตำแหน่งในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ระบบอัตโนมัติของ igus พร้อมรางกระดูกงูและชิ้นส่วนโลหะในชุดอุปกรณ์เทคนิค

ระบบจ่ายพลังงานที่สะอาดในเครื่องจ่ายกาวสำหรับโมดูลกล้อง

ระบบในห้องคลีนรูมพร้อมเครื่องจ่ายอัตโนมัติสำหรับโมดูลกล้อง.

ระบบบรรจุในเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการ

ชุดขับสกรูของระบบบรรจุพร้อมมอเตอร์และสกรูเกลียว.

เครื่องพิมพ์ 3 มิติสำหรับคลีนรูม

เครื่องพิมพ์ 3 มิติในห้องทดสอบแบบปิด พร้อมตัวนำเส้นวัสดุและแท่นยึดชิ้นงาน.

ระบบลิเนียร์ (Linear system ) พร้อมตลับลูกปืนอากาศ (air bearing) สำหรับการปรับตั้งที่มีความแม่นยำสูง

e-skin flat นำทางสายเคเบิลในระบบอัตโนมัติ.

ระบบจ่ายพลังงานในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์

อุปกรณ์ทดสอบสำหรับห้องคลีนรูมพร้อมฝาครอบป้องกันใสสีส้มบนฐานตั้ง.

การจัดการเวเฟอร์

การจัดการเวเฟอร์ในห้องคลีนรูมด้วยสายพานลำเลียงและโมดูลขนส่ง.

น็อตเกลียวสูง drylin TR สำหรับอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ

หุ่นยนต์ห้องปฏิบัติการในตู้ป้องกันแบบปิด พร้อมแขนจับเหนือแท่นทดสอบ.

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

IGUS MOTION PLASTICS (THAILAND) CO., LTD.+66 (0)2 587 4899ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา