<font size="6">ลดต้นทุนและ Tech up</font><br>พลาสติกเคลื่อนไหวสำหรับ<br>การผลิตจอแสดงผล
  • ห้องสะอาดและรองรับ ESD
  • การปล่อยก๊าซต่ำ
  • ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
  • คุ้มราคา
  • การคำนวณอายุการใช้งานออนไลน์
  • ไม่ต้องบำรุงรักษา (ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน)
  • ติดตั้งง่าย
  • เสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนต่ำ
  • ระบบที่สมบูรณ์หรือส่วนประกอบแต่ละชิ้นจากขนาดชุดที่ 1
  • การจัดส่งรวดเร็ว

สินค้าที่คัดสรรสำหรับอุตสาหกรรมการแสดงสินค้า

e-skin flat
  • เข้ากันได้กับห้องคลีนรูมตามมาตรฐาน IPA ISO Class 1
  • การออกแบบแบบโมดูลาร์และกะทัดรัด
  • สามารถเปลี่ยนสายเคเบิลได้ภายในไม่กี่นาที
  • สามารถเลือกชุดสายไฟ CFCLEAN ที่กำหนดเองได้เพื่อความน่าเชื่อถือสูง
e-skin ซอฟท์
  • รองรับห้องคลีนรูมตามมาตรฐาน IPA ISO class 1
  • แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เปลือกบนและเปลือกล่าง
  • ประกอบรวดเร็วด้วยหลักการเปิดซิป
  • สำหรับแอปพลิเคชั่นที่รวดเร็วและสั้นที่ไม่ได้รับการสนับสนุน
e-chain E6
  • รองรับห้องคลีนรูมตามมาตรฐาน IPA ISO class 1
  • เงียบมาก: 32dB(A) ที่ 1 ม./วินาที
  • คานหมุนได้ทั้งสองด้าน
  • ภายในเรียบลื่น เป็นมิตรกับสายไฟ
  • สามารถปลดความตึงเครียดได้โดยการหมุนลิงค์ด้านใน

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation