ตลับลูกปืนและรางกระดูกงูสำหรับรถยนต์เพื่อการพาณิชย์

สินค้าตัวไหนติดตั้งที่จุดไหน?

พื้นที่การใช้งานในรถบรรทุก
พื้นที่การใช้งานในรถโดยสารประจำทาง

6 ผลิตภัณฑ์ยอดนิยมสำหรับรถเพื่อการพาณิชย์ของเรา

รถบรรทุกและ e-spool flex

ตลับลูกปืนรับน้ำหนักพิเศษที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษสำหรับไดนามิกสูงถึง 180MPa

  • มีความยืดหยุ่นสูงและประสิทธิภาพการทำงานสูงเมื่อต้องรับแรงสั่นสะเทือนหรือจุดที่มีแรงไดนามิกสูงถึง 140 MPa: igutex**TX1**
  • มีความยืดหยุ่นสูงเป็นพิเศษเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่สูงเป็นพิเศษเมื่อใช้ร่วมกับโหลดแบบเป็นจังหวะหรือเป็นช่วงๆ สูงถึง 180MPa แบบไดนามิก: igutex TX3
  • ทนทานต่อการสึกหรอบนพื้นผิวการเลื่อนที่ท้าทาย เช่น เหล็กกล้าคาร์บอน HR หรือ 40Cr เมื่อต้องรับแรงสั่นสะเทือนหรือแรงเป็นระยะๆ สูงถึง 75MPa: iglidur W300E
  • ทนทานต่อการสึกหรออย่างมากเมื่อใช้ร่วมกับโหลดแบบสั่นหรือแบบไม่สม่ำเสมอที่สูงถึง 75MPa: iglidur Q3E
ระบบนำเชิงเส้นตรง drylin W

ลิเนียไกด์ drylin W

  • การทำงานที่เงียบ
  • หล่อลื่นตัวเอง
  • ทนทานต่อสิ่งสกปรกและไม่เป็นสนิม
E2 ไมโคร e-chain

รางกระดูกงูขนาดเล็ก

  • สำหรับพื้นที่ติดตั้งที่เล็กที่สุดและความสูงภายในที่น้อยที่สุด
  • น้ำหนักเบาและมั่นคง
  • ติดตั้งและเปิดง่าย
dryspin lead screw technology

เทคโนโลยีลีดสกรู dryspin

  • คุณสมบัติการทำงานในสภาวะฉุกเฉินที่ยอดเยี่ยม
  • สารหล่อลื่นแบบแข็งในตัว
  • ไม่ต้องบำรุงรักษาหรือหล่อลื่น
ข้อต่อชุดต่อประกบ igubal

ข้อต่อ igubal coupling joints

  • เบากว่าลูกปืนโลหะ
  • ทนทานต่อการสึกหรอและลดการสั่นสะเทือน
  • ประหยัดและไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่น
เพลาแกว่งจาก Demarko

ตลับลูกปืนธรรมดาที่แข็งแรงเป็นพิเศษในเพลาแกว่งสำหรับรถกึ่งพ่วง

บริการทำความสะอาดรถยนต์จาก Fiedler

จุดรับน้ำหนักบนลิฟท์ท้ายรถ ไม่เป็นสนิม และไม่ต้องบำรุงรักษา

ภาพรวมของการใช้งานในยานพาหนะอเนกประสงค์

เรื่องราวความสำเร็จเพิ่มเติม

โรดโชว์ที่ไซต์ของคุณ


  • พนักงานทุกแผนกสามารถค้นหาด้วยตนเองได้
  • คุณประหยัดค่าเดินทางเพื่อเข้าชมงานแสดงสินค้า
  • อิสระเวลาอย่างเต็มที่ในวันโรดโชว์: คุณมาเมื่อสะดวกที่สุด
  • ทุกอย่างเป็นไปได้ตั้งแต่คำแนะนำการใช้งานเฉพาะบุคคลไปจนถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่โดยทั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติม


การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

IGUS MOTION PLASTICS (THAILAND) CO., LTD.+66 (0)2 587 4899ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา