Energy chain เพื่อวัตถุประสงค์ในการเดินทางระยะยาวและการใช้งานหนัก

รางกระดูกงูบนระยะชักยาวสำหรับงานหนัก.

E4.1

e-chain พร้อมช่องสำหรับสายเคเบิลสำหรับงานเคลื่อนไหว.
  • ความสูงภายใน: 30 ถึง 800 มม.
  • คานขวางสามารถถอดออกได้ทั้งรัศมีด้านในและด้านนอก
  • สำหรับการใช้งานที่ต้องการความแม่นยำสูงโดยเฉพาะ
  • การยึดเกาะด้านหลังเพื่อความเสถียรด้านข้างที่เหมาะสมที่สุด
  • แรงขับสูงในการเดินทางไกลและระยะทางยาวที่ไม่มีการรองรับ
  • “เบรก” และตัวลดเสียงรบกวนเป็นตัวเลือก
  • ข้อต่อด้านนอกและด้านในสำหรับการประกอบอย่างรวดเร็ว
  • มีหรือไม่มีการแสดงท่าที

E4/4

โซ่รางกระดูกงู e-chain E4.4 มุมมองด้านข้าง.
  • ความสูงภายใน: 56 ถึง 80 มม.
  • เต็มความกว้าง: คานขวางสามารถถอดออกได้ในรัศมีด้านในและด้านนอก
  • ความเสถียรสูง
  • สำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำสูงโดยเฉพาะ
  • เหมาะสำหรับการใช้งานหนัก

P4.1

รางกระดูกงู igus ซีรีส์ P41 พร้อมระบบนำทางสายเคเบิลและท่อแบบหลายชิ้นส่วน.
  • ความสูงภายใน: 32 ถึง 80 มม.
  • เว็บเต็ม: คานประตูถอดออกได้ทั้งรัศมีด้านในและด้านนอก
  • อายุการใช้งานยาวนานขึ้นด้วยตลับลูกปืนเรียบไตรโบโพลีเมอร์ที่ไม่ต้องบำรุงรักษาในการเชื่อมต่อข้อต่อโซ่
  • ระยะทางเดินทางไกลถึง 800 ม. ขึ้นไป
  • น้ำหนักบรรจุสูงถึง 30 กก./ตรม.
  • ความเร็วสูงสุด >5 ม./วินาที
  • การตรวจสอบการสึกหรอแบบอัจฉริยะเป็นไปได้

P4

รางกระดูกงูพร้อมสายเคเบิลและชิ้นส่วนเชื่อมต่อ
  • ความสูงภายใน: 32 ถึง 80 มม.
  • เว็บเต็ม: คานประตูถอดออกได้ทั้งรัศมีด้านในและด้านนอก
  • ระยะทางเดินทางไกลถึง 800 ม. ขึ้นไป
  • น้ำหนักบรรจุสูงถึง 30 กก./ตรม.
  • ความเร็วสูงถึง >10 ม./วินาที
  • รางวัลการออกแบบผลิตภัณฑ์ iF 2007

rol e-chain®

โซ่ร้อยสาย igus พร้อมลูกกลิ้งสำหรับนำพลังงาน.
  • ความสูงภายใน: 32 ถึง 80 มม.
  • มีให้เลือก 2 เวอร์ชั่น:
    • เว็บไซต์เต็มรูปแบบ
    • ปิดสนิท
  • สำหรับการใช้งานที่ต้องการความแม่นยำสูงโดยเฉพาะ
  • กำลังขับเคลื่อนลดลง 75%
  • ความเร็วสูงสุดที่เป็นไปได้คือ 6 ม./วินาที
  • ความต้านทานการหมุนสม่ำเสมอสำหรับการใช้งานกับสิ่งสกปรก

autoglide

ระบบ e-chain Auto-Glide พร้อมชิ้นส่วนนำทางสำหรับรางกระดูกงูสายเคเบิล.
  • มีให้เลือก 4 เวอร์ชัน:
    • สำหรับระบบ E4.1
    • สำหรับระบบ E2/000
    • เติมน้ำได้อย่างรวดเร็ว - เพียงแค่กดสายเคเบิลเข้าไป
    • องค์ประกอบตัวนำเลื่อนแบบพิเศษ
  • เงียบ ทนทานต่อรอยขีดข่วน และประหยัดพลังงาน
  • สำหรับระยะทางการเดินทางสูงสุด 80 ม. และความเร็วสูงสุด 2.5 ม./วินาที

complete set

รางกระดูกงู igus พร้อมชิ้นส่วนและแผ่นแทรกสำหรับชุดประกอบแบบโมดูลาร์.
  • ระยะทางการเดินทาง 8 – 200 ม.
  • ประหยัดเวลา - เราประกอบชุดอุปกรณ์ครบชุดให้กับคุณ
  • 1 ชุดครบชุด ประกอบด้วย
    • energy chain
    • ตัวยึด
    • การบรรเทาความเครียด
    • ตัวคั่น
    • รางนำทางแบบไม่มีรางเลื่อน
    • รางนำทางพร้อมแถบเลื่อน
    • ไขควง
    • และอื่นๆอีกมากมาย

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Vivatcharakoset_Apipol
Apipol Vivatcharakoset

Territory Sales Leader

+66 (0)98 829 9985ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา