รางกระดูกงูขนาดใหญ่สำหรับภาระการทำงานสูง

อีเชนในโรงงานอุตสาหกรรมเหนือผิวน้ำสำหรับรับน้ำหนักสูง.

E4Q

ภาพตัดพื้นหลังของข้อโซ่ igus พร้อมส่วนของรางกระดูกงูที่เปิดออก.
  • ความสูงภายใน: 34 ถึง 82 มม.
  • ลดเวลาประกอบลง 40%: คานขวางพร้อมคลิปล็อคสำหรับเปิดและปิดโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
  • ความแข็งแรงในการดึงออกสูงขึ้น 100%: คานขวางล็อคเชิงบวก
  • น้ำหนักเบาลง 10%: วัสดุมีช่องเว้าเพื่อเพิ่มน้ำหนักและเสถียรภาพ
  • น้ำหนักบรรจุเพิ่มขึ้น 20%
  • เงียบกว่า 17dB(A)

E4.1L

รางกระดูกงู e-chain E4.1 พร้อมข้อโซ่เรียบและขายึดเพิ่มเติม.
  • ความสูงภายใน: 31 ถึง 64 มม.
  • เปิดได้ทั้งรัศมีด้านในและด้านนอกทั้ง 2 ด้าน
  • การทำงานเงียบเนื่องจากมีเบรกแบบบูรณาการ
  • การออกแบบ Undercut เพื่อความเสถียรด้านข้างสูง
  • สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานได้อย่างใกล้ชิด
  • อัตราส่วนราคาต่อประสิทธิภาพที่เหมาะสมที่สุด
  • น้ำหนักเบาลง 30% และติดตั้งได้เร็วขึ้น 80% เมื่อเทียบกับซีรีส์ที่เทียบเท่า
  • ระบบสุนัขหยุดคู่และการเชื่อมต่อหมุด/รูเจาะขนาดใหญ่เพื่อการดูดซับแรงระดับสูง

E4.1

e-chain พร้อมช่องสำหรับสายเคเบิลสำหรับงานเคลื่อนไหว.
  • ความสูงภายใน: 21 ถึง 350 มม.
  • คานขวางสามารถถอดออกได้ตามรัศมีด้านในและด้านนอก
  • สำหรับการใช้งานที่ต้องการความแม่นยำสูงโดยเฉพาะ
  • การออกแบบ Undercut เพื่อความเสถียรด้านข้างสูง
  • ระบบอุปกรณ์หยุดคู่และการเชื่อมต่อหมุด/รูเจาะขนาดใหญ่เพื่อการดูดซับแรงระดับสูง
  • แรงผลักสูงในการเดินทางไกลและความยาวที่ไม่ได้รับการรองรับขนาดใหญ่
  • เบรกลดเสียงรบกวนและตัวลดเสียงรบกวนเสริม
  • การทำงานเงียบเนื่องจากมีเบรกแบบบูรณาการ

E4/light

รางกระดูกงูสายเคเบิลซีรีส์ e-ketten E4 Light.
  • ความสูงภายใน: 56 ถึง 112 มม.
  • คานขวางสามารถถอดออกได้ตามรัศมีด้านในและด้านนอก
  • ความหนาของแผงด้านข้างลดลงและคานขวางบางลง

การป้องกันที่เชื่อถือได้ต่อสิ่งสกปรกและเศษผง

รางกระดูกงูพร้อมขายึดติดตั้งสำหรับนำทางสายยางหรือสายเคเบิล.

รางกระดูกงูไฮบริด YE

e-chains YE-Hybrid-Chain ที่ตัดพื้นหลังออก พร้อมชุดนำทางสองชุดและลูกกลิ้ง.
  • ความสูงภายใน: 42 ถึง 112 มม
  • เบากว่าโซ่เหล็กที่เทียบเคียงได้เกือบ 50%
  • ยาวขึ้น 50% เมื่อไม่รองรับ
  • ไม่มีสกรู หมุดย้ำ หรือสลักเกลียวที่อาจคลายตัวได้
    อาจคลายตัวภายใต้แรงสั่นสะเทือน

การรีไซเคิลรางกระดูกงู

ภาพแคมเปญพร้อมคำว่า “chainge” และสี่ขั้นตอนในไอคอนสีเขียวด้านบน.

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Vivatcharakoset_Apipol
Apipol Vivatcharakoset

Territory Sales Leader

+66 (0)98 829 9985ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา