เปลี่ยนภาษา :

รถบ้านและคาราวานต้องมีอุปกรณ์ที่มีตัวเลือกการปรับแต่งทุกประเภทเพื่อรองรับการใช้งานมากมายในพื้นที่ขนาดเล็ก ไม่ว่าจะเป็นแบบเส้นตรง หมุน หรือหมุนได้ ด้วยเทคโนโลยีการจัดเก็บของเรา เรามีโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับภายในและภายนอก ตลับลูกปืนเรียบและโมดูลเชิงเส้นของเราที่ทำจากโพลีเมอร์ประสิทธิภาพสูงมีจุดเด่นในเรื่องการทำงานที่เงียบ ราบรื่น น้ำหนักเบา และไม่ต้องหล่อลื่น

ไม่ว่าจะเป็นแขนข้อต่อของกันสาด ในการปรับความเอียงของจานดาวเทียม ในกระจกมองข้าง หรือในบานพับของประตู หน้าต่าง สกายไลต์ และเบาะนั่ง ตลับลูกปืนเรียบพลาสติกของเราแสดงให้เห็นถึงข้อได้เปรียบเหนือตลับลูกปืนโลหะแบบธรรมดาในทุกการใช้งานเหล่านี้ ตลับลูกปืนเหล่านี้มี น้ำหนักเบา หล่อลื่นได้ 100% และ ไม่เป็นสนิม ทำให้ตลับลูกปืนเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง โดยเฉพาะกับยานพาหนะ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความชื้น ฝุ่น และสิ่งสกปรก

ตลับลูกปืนแบบเรียบของเราสามารถลดต้นทุนได้มากถึง 40% น้ำหนักเบาลงถึง 80% จึงช่วยลดการปล่อย CO2 นอกจากนี้ ตลับลูกปืนยังทำงาน เงียบ เป็นพิเศษ ปรับเทียบ ตัวเองได้ ระหว่างกระบวนการเคลือบอีโค้ท และสามารถติดตั้งบนแผ่นโลหะได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วย แนวคิดการติดตั้งที่ยืดหยุ่น

เรามีรางเลื่อนเชิงเส้นหลากหลายประเภทในโปรแกรมของเราสำหรับการปรับเชิงเส้นของหน้าจอทีวีและโต๊ะ ในห้องครัวและตู้ดึงเตียง ประตูบานเลื่อน หรือชั้นวางจักรยาน รางเลื่อนเชิงเส้นเหล่านี้เป็น ทางเลือกที่สะอาดและเลื่อนได้แทนตลับลูกปืนแบบหมุนเวียน หล่อลื่น ได้ 100% และไม่ต้องบำรุงรักษา ด้วย การทำงานที่เงียบ ปราศจากการกัดกร่อน และ ทนต่อสิ่งสกปรก จึงเหมาะสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคาร ในสถานประกอบการระดับมืออาชีพ ตลอดจน การแปลงรถบ้านด้วยตนเอง

กะทัดรัดมากเมื่อต้องเดินทาง กว้างขวางมากเมื่ออยู่ในบริเวณตั้งแคมป์ โดยสรุปแล้ว นี่คือคุณสมบัติหลักของต้นแบบคาราวาน "Zoom" ที่พัฒนาและสร้างโดย Ross Design GmbH ที่นอนและบล็อกครัวสามารถเคลื่อนย้ายได้ เพื่อให้แน่ใจว่าการเคลื่อนไหวนี้ทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือ นักออกแบบจึงใช้ แกนเชิงเส้น drylin ® SLW ของเรา

การสอบถามจาก FAWO ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งภายในคาราวานรายใหญ่ที่สุดของยุโรปถือเป็นเรื่องท้าทาย ผู้เชี่ยวชาญของ CERES ต้องผลิตลิฟต์ทีวีแบบใช้มอเตอร์ที่ไม่ต้องบำรุงรักษา ทนทานต่อแรงสั่นสะเทือน และใช้วัสดุคุณภาพสูง ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลายปีและองค์ประกอบการออกแบบคุณภาพสูงทำให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ระบบ drylin ® แบบเชิงเส้นพร้อมแกนหมุน dryspin ® เกลียวที่เข้าชุดกัน มีบทบาทสำคัญ

เทคโนโลยีสกรูลีดแบบหมุนแห้ง ที่ไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่น ของเราใช้กับขั้นบันไดที่ขยายได้ การปรับเบาะนั่ง และคอพวงมาลัย น็อตและแกนหมุนพลาสติกรับประกัน ประสิทธิภาพสูงถึง 82% และ อายุการใช้งานยาวนานกว่าสกรูลีดทั่วไปถึง 30% เหมาะอย่างยิ่ง สำหรับพื้นที่ติดตั้งขนาดเล็ก และทำงาน แทบไม่มีเสียง แม้ในแรงบิดขับเคลื่อนต่ำ

ตลับลูกปืนวงแหวนหมุน PRT ของเรารับประกันการเคลื่อนที่หมุนที่เชื่อถือได้ เช่น ในเบาะรถยนต์ ฐานโต๊ะ หรือฐานยึดจานดาวเทียม การออกแบบไม่ได้ขึ้นอยู่กับลูกกลิ้งหรือลูกบอลโลหะ แต่ขึ้นอยู่กับชิ้นส่วนเลื่อนที่ไม่ต้องบำรุงรักษา ซึ่งทำจากวัสดุ iglidur ® ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมทางไตรโบโลยี ร่วมกับวงแหวนที่ทำจากอะลูมิเนียมหรือสแตนเลส ตลับลูกปืนมี ความแข็งแรง เงียบ และ ไม่ต้องบำรุงรักษา เนื่องจากทำงานแบบแห้ง และ ไม่ไวต่อความชื้นและสิ่งสกปรก
เมื่อส่วนประกอบและอุปกรณ์ของยานพาหนะถูกเคลื่อนย้ายด้วยระบบไฟฟ้า โซ่พลังงานจะช่วยให้การเดินสายปลอดภัย โซ่พลังงานพลาสติกของเรา เงียบ และ มีน้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย และ กะทัดรัด จึงพอดีกับพื้นที่ติดตั้งขนาดเล็ก เรามีตัวแปรมากมายในโปรแกรมของเรา ทั้งสำหรับการเคลื่อนที่เชิงเส้นและการหมุน



ในกล่องตัวอย่างของเรา คุณจะพบกับผลิตภัณฑ์ยอดนิยมสำหรับใช้ในรถบ้านและคาราวาน ในกล่องประกอบด้วยตลับลูกปืนเรียบและตลับลูกปืนทรงกลม ตลับลูกปืนเรียบทรงกลม รางเชิงเส้นพร้อมสไลด์ และโซ่พลังงานแบบต่างๆ นอกจากนี้เรายังมีไขควงและที่เปิดขวดมาให้ด้วย ซึ่งมีประโยชน์หากคุณต้องการใช้สิ่งเหล่านี้ในการแปลงรถบ้านเป็นรถบ้านด้วยตนเอง เป็นต้น

บริการ นวัตกรรม และผลิตภัณฑ์คลาสสิกของเราสำหรับใช้ในและบนยานพาหนะ

สร้างภายในรถตู้ของคุณเองด้วยไกด์เชิงเส้นและแท่นหมุนของเรา

In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.