คําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเทคโนโลยีสกรูตะกั่ว

คําถามและคําตอบทั้งหมดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสกรูตะกั่ว dryspin

ทั่วไป

Lead screw nuts

Lead screws

วัสดุ

ความคลาดเคลื่อนยินยอม

สูตรการคํานวณ

ทั่วไป

  • ประสิทธิภาพสูงกว่า
  • การทำงานมีเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนต่ำ
  • อายุการใช้งานยาวนานขึ้น 30% เนื่องจากการออกแบบที่ไม่สมมาตร
  • การสึกหรอน้อยลงถึง 25%
  • ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น

ลีดสกรู น็อต

ลีดสกรู

วัสดุ

วัสดุMPa
iglidur® J4 MPa
iglidur® W3005MPa
iglidur® A1803.5 MPa
iglidur® J3502 MPa
iglidur® E70.5 MPa
iglidur® J2002 MPa
iglidur® R2 MPa

ความคลาดเคลื่อน

สูตรการคํานวณ

iglidur® material หมุน ระยะยาว
iglidur® J1.5
iglidur® W3001.0
iglidur® A1800.8
iglidur® J3501.3
รอบการทำงาน ED ค่า pvมากสุด[MPaxm/s]
100%0.08
50%0.2
10%0.4
การออกแบบความหมาย
FแกนAxial force
Pค่าสูงสุดแรงดันที่ผิวสัมผัสสูงสุดที่ยอมรับได้: 5 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร (5N/mm²)
Pจริงจริงที่เกิดขึ้นความดัน พื้นผิวสําหรับขนาดที่เลือก
Aระยะจริงที่รับได้ class eพื้นผิวรองรับที่มีประสิทธิภาพของ น็อตสกรูตะกั่วสี่เหลี่ยมคางหมูที่เลือก
Pพิตช์
d1Pitch diameter
Mtaแรงบิดขับเคลื่อน [Nm] เมื่อทำการแปลงโรตารี่ เข้าสู่การเคลื่อนที่ตามแนวยาว
Mteแรงบิดขับเคลื่อน [Nm] เมื่อแปลงการเคลื่อนที่ตามแนวยาว เข้าสู่การเคลื่อนที่แบบหมุน
v ความเร็วพื้นผิว [m/s]
sอัตราการป้อน [m/s]
n ความเร็วในการหมุน [min-1
η ประสิทธิภาพ

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา