การคำนวณอายุการใช้งานตลับลูกปืน

เครื่องมือคำนวณอายุการใช้งาน

เครื่องคำนวณอายุการใช้งาน xiros บนแล็ปท็อปพร้อมแสดงตลับลูกปืน.

ผู้เชี่ยวชาญด้านลูกกลิ้งสายพานลำเลียง

Guide Roller Expert พร้อมหน้าจอซอฟต์แวร์บนแล็ปท็อปและลูกกลิ้งขนาดใหญ่สองลูกด้านข้าง.

การคำนวณตลับลูกปืนทำได้ง่ายทางออนไลน์

การคำนวณค่าแบริ่ง : ตัวอย่าง

  • หน่วย : มม.
  • ขนาด : 6000
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (d1): 10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (d2): 26
  • ความกว้าง (b1): 8
  • โหลดรัศมีสูงสุด: 20N
  • ความเร็ว: 400 1/นาที
  • อุณหภูมิต่ำสุด: -10°C
  • อุณหภูมิสูงสุด: 50°C
  • ปราศจากโลหะ
  • ลูกปืนมีอายุการใช้งานนานเท่าไร อายุการใช้งานที่คาดหวัง: 20,913 ชั่วโมง

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา