ส่วนประกอบ ESD / ATEX ทําจากวัสดุที่ทนต่อการสึกหรอ

ส่วนประกอบตัวนำเพื่อป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตและ ATEX

แหล่งจ่ายพลังงานสำหรับ ESD และบรรยากาศที่อาจเกิดการระเบิดได้

โซ่พลังงานสองส่วนที่ทำจากโพลีเมอร์ ESD

โซ่พลังงานชิ้นส่วน ESD

โซ่พลังงาน ESD พร้อมแถบซิป

  • การออกแบบคล้ายซิปเพื่อเปิดและปิดฝาอย่างรวดเร็ว
  • e-chains ซิปสามารถยืดหรือสั้นลงได้ทุกจุด
  • ระยะพิทช์เล็กเพื่อการทำงานที่เงียบและราบรื่น
  • ความเร่งสูง: 100 m/s2 ขึ้นไป
ส่วนประกอบ ESD: โซ่พลังงาน

energy chain ยนต์พร้อมระบบป้องกัน ESD

  • ความบิดประมาณ ±10° ต่อข้อโซ่
  • มีความแข็งแรงดึงสูงเนื่องจากข้อต่อแบบลูกบอลและเบ้า
  • ตัวเลือกเส้นใยแท่งสำหรับการควบคุมทิศทางบางส่วนและการเสริมแรง
  • ไม่จำเป็นต้องมีองค์ประกอบรองรับเพิ่มเติม เช่น สายเคเบิลเหล็ก ระบบกันสะเทือนแบบสปริง
  • ระบบการดึงกลับแบบเลือกได้จะนำโซ่ 3 มิติไปยังแขนหุ่นยนต์อย่างปลอดภัย ช่วยประหยัดพื้นที่ และป้องกันไม่ให้เกิดห่วงได้อย่างน่าเชื่อถือ
  • TRC - ปลอดภัย ปิดสนิท และป้องกันเศษโลหะ
  • ภายนอกเรียบเนียน แข็งแกร่ง หลีกเลี่ยงการติดขัด
ส่วนประกอบ ESD โซ่พลังงานสําหรับหุ่นยนต์

โซ่พลังงานที่มากขึ้นพร้อมการป้องกัน ESD

  • ผลิตภัณฑ์ igumid ESD ที่ได้มาตรฐาน: ผ่านการทดสอบมากกว่า 10 ล้านรอบตามข้อกำหนดสูงสุด
  • ได้รับการพิสูจน์แล้วจากการใช้งานในพื้นที่proof การระเบิดหลายปี
  • ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน DIN 53482 และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต ZH1/200 ของสหพันธ์สถาบันประกันและป้องกันอุบัติเหตุตามกฎหมายแห่งเยอรมนี
ส่วนประกอบ ESD โซ่พลังงานที่ใช้อยู่

ตลับลูกปืนป้องกันไฟฟ้าสถิต

ตลับลูกปืนหน้าแปลน

  • เข้ากันได้กับ ESD ทนทานต่อการสึกหรอและกระจายความร้อน
  • ใช้เพื่อป้องกันประจุไฟฟ้าสถิต
  • สำหรับบริเวณเปียกด้วย
  • การหล่อลื่นและไม่ต้องบำรุงรักษา
ส่วนประกอบ ESD แบริ่งธรรมดา,บูช

ตลับลูกปืนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

  • สารป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
  • การทำงานราบรื่น
  • การดูดซับความชื้นต่ำ
  • ทนทานต่อสิ่งสกปรก
  • วัสดุกรง: โพลีเอไมด์ (PA)
  • วัสดุลูกบอล: สแตนเลส
  • วัสดุแหวน : xirodur F180
แบริ่งลูกปืนชิ้นส่วน ESD

หน่วยถ่ายโอนลูกบอลที่มีการนำไฟฟ้าสถิต

  • การกระจายไฟฟ้าสถิต
  • อายุการใช้งานยาวนาน
  • ปราศจากการกัดกร่อน
  • ทนทานต่อการสึกหรอในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นละอองและสกปรก
  • วัสดุลูกบอล: สแตนเลส
  • วัสดุม้วน: สแตนเลส
หน่วยถ่ายโอนลูกนําไฟฟ้า

ตลับลูกปืนวงแหวนหมุนที่สอดคล้องกับ ESD

  • สอดคล้องกับ ESD
  • ไม่ต้องบำรุงรักษาใดๆ ทั้งสิ้น
  • แผ่นรองเลื่อนแบบเปลี่ยนได้ติดตั้งง่าย
  • ทนทานต่อการสึกหรอสูง
  • สำหรับการรับน้ำหนักสูงและความแข็งสูง
  • ตัวเรือนสแตนเลส
  • องค์ประกอบเลื่อนแบบเปลี่ยนได้ ไม่ต้องบำรุงรักษา ทำจาก iglidur ® F2
ตลับลูกปืนแหวนแกว่งตามมาตรฐาน ESD

ชิ้นส่วนพิเศษที่มีข้อกำหนด ESD

ส่วนประกอบการพิมพ์ 3 มิติที่มีคุณสมบัติ ESD

  • การป้องกันไฟฟ้าสถิต (ESD)
  • การหล่อลื่นและไม่ต้องบำรุงรักษา
  • ทนทานต่อการสึกกร่อนได้ดีเยี่ยม
  • เพิ่มความแข็งแกร่ง
  • สี : ดำ (ต่อเนื่อง)
  • พร้อมส่งภายใน 1-3 วัน
ส่วนประกอบการพิมพ์ 3 มิติที่มีคุณสมบัติ ESD

แกนเหล็กทำจากวัสดุป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

  • ใช้เพื่อป้องกันประจุไฟฟ้าสถิต
  • สำหรับบริเวณเปียกด้วย
  • การหล่อลื่นและไม่ต้องบำรุงรักษา
สต็อกแถบป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

พลาสติก ESD

iglidur® F2

  • ค่าความต้านทานของปริมาตร < 109 Ωcm วิธีทดสอบ DIN IEC 93
  • ความต้านทานพื้นผิว < 109 Ω วิธีทดสอบ DIN 53482

xirodur F180

  • ความต้านทานปริมาตรจำเพาะ 1012 Ωcm
  • ความต้านทานพื้นผิว 1012 Ω

xirodur F182

  • ความต้านทานปริมาตรจำเพาะ 104 Ωcm
  • ความต้านทานพื้นผิว 104 Ω

iglidur F

  • ค่าความต้านทานของปริมาตร < 103 Ωcm วิธีทดสอบ DIN IEC 93
  • ความต้านทานพื้นผิว < 102 Ω วิธีทดสอบ DIN 53482

iglidur i8-ESD

  • ความต้านทานพื้นผิว 3.6 x 107 Ω
  • ค่าความต้านทานปริมาตร 2.8 x 107 Ωx cm DIN EN 62631-3-2: 2016-10

igumid G

  • ความต้านทานปริมาตรจำเพาะ 1011 Ωcm
  • ความต้านทานพื้นผิว 1011 Ω

ผลิตภัณฑ์ igus ® ได้รับการรับรอง ATEX หรือไม่?

ส่วนประกอบ ESD ใช้ที่ไหน?

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

IGUS MOTION PLASTICS (THAILAND) CO., LTD.+66 (0)2 587 4899ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา