สินค้า drylin เทคโนโลยีการเคลื่อนที่ใหม่

ข่าวประจำฤดูใบไม้ผลิ 2026

แกนเชิงเส้นสองตัวสำหรับ HMI พร้อมสัญลักษณ์ ESD.

ชุดแกนลิเนียร์ รุ่น ZLW-ES-EX พร้อมคุณสมบัติป้องกันไฟฟ้าสถิต

  • การป้องกันไฟฟ้าสถิต (ESD) ที่เชื่อถือได้
  • ผ่านการรับรองโดยสถาบัน ESD Academy ตามมาตรฐาน IEC 61340-5-1:2024
  • มีให้เลือก 2 ขนาดการติดตั้ง: สำหรับพื้นที่ติดตั้งแคบ (50 มม.) หรือแบบฐานกว้างเพื่อการรองรับน้ำหนัก (120 มม.)
  • ผลิตจากสแตนเลส พร้อมแผ่นไลน์เนอร์ จากวัสดุ iglidur X
ชิ้นส่วน HMI พร้อมชุดขับเชิงเส้นและสัญลักษณ์การใช้งานกับการส่งสัญญาณ.

ชุดขับเคลื่อนลิเนียร์ รุ่น drylin SLX-Protect พร้อมระบบขับเคลื่อนด้วยลีดสกรู

  • ความเชื่อถือได้สูงสุดด้วยฝาครอบโลหะแบบติดตั้งสำเร็จรูป
  • ติดตั้งง่ายด้วยร่องทีสล็อต ที่มีมาให้หลายจุด (ร่องขนาด 10 แบบ B-Type) พร้อมตัวเลือกการยึดที่หลากหลาย
  • สำหรับการปรับ Manual และระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
แอคชูเอเตอร์เชิงเส้นสำหรับ HMI พร้อมโปรไฟล์ฟันเฟืองและแปรงทำความสะอาด

ชุดขับเคลื่อนลิเนียร์ รุ่น drylin ZLX-Protect พร้อมระบบขับเคลื่อนด้วยสายพานไทม์มิ่ง

  • ความเชื่อถือได้สูงสุดด้วยฝาครอบโลหะแบบติดตั้งสำเร็จรูป
  • ติดตั้งง่ายด้วยร่องทีสล็อต ที่มีมาให้หลายจุด (ร่องขนาด 10 แบบ B-Type) พร้อมตัวเลือกการยึดที่หลากหลาย
  • สำหรับการปรับ Manual และระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
ชิ้นส่วน HMI พร้อมรางเลื่อนเชิงเส้นและมือหมุนปรับตั้ง.

ลิเนียร์โมดูล รุ่น SLW-0620-FL-ESX สำหรับใช้งานในอุณหภูมิสูงมาก

  • ผลิตจากสแตนเลส
  • มาพร้อมกับบูชพลาสติก iglidur X ที่ทนทานต่ออุณหภูมิสูงมาก ตั้งแต่ –100°C ถึง +250°C
  • สามารถเลือกระยะพิทช์ได้หลากหลาย ตั้งแต่ 1 ถึง 25.4 มม. ต่อรอบ
แอคชูเอเตอร์เชิงเส้น HMI พร้อมสัญลักษณ์ PFAS tested และ PTFE free.

ชุด Electric telescope รุ่น NTM-45 ปราศจากสาร PTFE และผ่านการทดสอบว่าปราศจากสาร PFAS

  • ชุดรางสไลด์ยืดขยายแบบ Telescopic Extension รุ่นทนทานพิเศษ พร้อมขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
  • ระยะยืดขยายสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างอิสระ โดยปรับได้สูงสุดถึง 500 มม.
  • การเคลือบผิวด้วยวัสดุ iglidur IC-05P (ผ่านการทดสอบสาร PFAS)
  • ทิศทางการติดตั้งมอเตอร์: 0 องศา
ชุดประกอบ HMI GRR-30 พร้อมสัญลักษณ์น้ำหนัก.

GRR-30 แกน Z สำหรับการประยุกต์ใช้งานร่วมกับระบบ Gantry ขนาดใหญ่และระบบ Cantilever

  • แกน Z น้ำหนักเบาและมีความแข็งเกร็งสูง
  • สำหรับระยะชักยาว สูงสุดถึง 1,500 มม.
  • รองรับภาระน้ำหนัก ได้สูงสุดถึง 25 กก.
  • ไม่ต้องใช้สารหล่อลื่น ดูแลรักษาง่าย ประหยัดต้นทุนการซ่อมบำรุง

รวมผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดจากช่วงฤดูใบไม้ผลิปี 2026

ข่าว igus motion plastics 2026 พร้อมชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนเครื่องจักรบนแบนเนอร์.

ข่าวสารประจำฤดูใบไม้ร่วง 2025

ชุดเชิงเส้น SLW-06-70-FLS สีดำและสีขาว พร้อมรถเลื่อนสองตัวและระบบขับด้วยสกรู.

SLW-0670-FLS****ชุดแกนขับเคลื่อนด้วยสกรู รูปทรงแบนและกว้าง

  • รองรับทั้งการปรับ Manual และการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
  • ระยะห่างระหว่างจุดรองรับกว้าง (79 มม.) เพื่อเพิ่มความแข็งเกร็ง ให้กับระบบ
  • รุ่นรูปทรงแบนพิเศษโดยมีความหนาเพียง 20 มม.
  • เงินหรือสีดําอโนด
มอดูลเชิงเส้นขนาดเล็ก drylin SLW พร้อมสกรูเกลียวและแท่งนำทาง.

SLW-0620-Ds08 แกนจิ๋ว

  • อ้างอิงจากโครงสร้างรางสไลด์คู่ drylin W รุ่น WS-0620
  • พร้อมเกลียว High Helix dryspin ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม. (Ds Ø08)
  • เพิ่มระยะชักได้มากขึ้นถึง 40% ด้วยระบบลีดสกรูแบบใหม่
  • มาพร้อมกับ carriage แบบสองชิ้น เพื่อเพิ่มความแม่นยำและลดระยะคลาดเคลื่อน
  • ความยาวระยะการชักสูงสุด 300 มม
โมดูลเชิงเส้น drylin SLW ขนาดมินิพร้อมสกรูและรางนำทาง.

ชุดแกนสไลด์ขนาดจิ๋วสแตนเลส รุ่น SLW-0620-BB-ES

  • รองรับทั้งการปรับ Manual และการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
  • ผลิตจากสแตนเลส เหมาะสำหรับใช้งานในพื้นที่ที่เน้นสุขอนามัยเป็นพิเศษ
  • มาพร้อมกับบูชพลาสติก ที่ผ่านมาตรฐาน FDA และ EU
  • สามารถเลือกระยะพิทช์ได้หลากหลาย ตั้งแต่ 1 ถึง 25.4 มม. ต่อรอบ
แอคชูเอเตอร์เชิงเส้น SLW-ESAX500-1040-FDA พร้อมตัวเรือนสแตนเลสและสกรูบอล.

ชุดโมดูลลิเนียร์ รุ่น SLW-ESAX500 มาตรฐาน FDA

  • รุ่นสแตนเลส สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมอาหารและพื้นที่ที่ต้องการการป้องกันไฟฟ้าสถิต
  • ชิ้นส่วนตลับลูกปืนที่ผลิตจากวัสดุ iglidur AX500
  • คุณสมบัตินำไฟฟ้าและผ่านมาตรฐาน FDA
มอดูลเชิงเส้น SLR พร้อมชุดขับสกรูและบล็อกนำหลายจุด.

ชุดรางสไลด์ลิเนียร์ประสิทธิภาพสูง รุ่น SLR-60-32x32

  • มาพร้อมกับเกลียว dryspin high helix ขนาดใหม่ Ds32x32 เพื่อรองรับความเร็วในการเคลื่อนทีที่สูงเป็นพิเศษ
  • รองรับภาระงานในแนวแกนได้สูงสุดถึง 6,250 นิวตัน และภาระงานในแนวรัศมีได้สูงสุดถึง 25,000 นิวตัน

ข่าวประจำฤดูใบไม้ผลิ 2025

แกนเชิงเส้น SLX พร้อมสไลเดอร์แบบเปิดและภาพตัดของชุดขับเคลื่อน.

ลิเนียร์โมดูล ซีรีส์ SLX พร้อมตัวเลือกการเชื่อมต่อที่หลากหลาย

  • รองรับทั้งการปรับ Manual และการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
  • ติดตั้งง่ายด้วยร่องทีสล็อต ที่มีมาให้หลายจุด (ร่องขนาด 10 แบบ B-Type) พร้อมตัวเลือกการยึดที่หลากหลาย
  • ความยาวระยะการชักสูงสุด 2,000 มิลลิเมตร
  • ปลอดการใช้สารหล่อลื่น 100% และผ่านการทดสอบแล้ว
ระบบเชิงเส้น ZLW-1050-ES-EX พร้อมสัญลักษณ์เตือนแรงดันไฟฟ้า.

ชุดแกนลิเนียร์ขับเคลื่อนด้วยสายพานไทม์มิ่งแบบนำไฟฟ้า รุ่น ZLW-1050-ES-EX

  • เหมาะสำหรับการใช้งานที่จำเป็นต้องใช้แกนลิเนียร์ขับเคลื่อนด้วยสายพานไทม์มิ่งแบบนำไฟฟ้า (เช่น การพ่นสีฝุ่น, ระบบพ่นสี, การผลิตแป้ง หรือเทคโนโลยีการวัด)
  • ระยะชักสูงสุดถึง 2,000 มม.
  • ปลอดการใช้สารหล่อลื่น 100% และผ่านการทดสอบแล้ว
แกนเชิงเส้น SLR-30 สามขนาดความยาวต่างกันสำหรับการเคลื่อนที่เชิงเส้นที่แม่นยำ.

ลิเนียร์โมดูลรุ่น SLR-30 Heavy Duty สำหรับการใช้งานที่ต้องรับภาระน้ำหนักสูง

  • ชุดยืดขยายสำหรับขนาดการติดตั้งเบอร์ 30
  • รองรับทั้งแบบหบล็อกรางสไลด์เดี่ยว , บล็อกรางสไลด์หลายบล็อก หรือบล็อกรางสไลด์แบบประกอบ
  • จัดตำแหน่งได้ง่ายด้วยสลักกำหนดตำแหน่ง โดยไม่จำเป็นต้องใช้แคลมป์ยึดเพิ่มเติม
  • ตัวเลือกการเชื่อมต่อที่หลากหลาย
แท่นยกสกรูพร้อมแกนเชิงเส้นสองแกนสำหรับชุดครอสสไลด์.

XY table รุ่นหน้ากว้าง รุ่น SLW-XY-10120

  • รวมการเคลื่อนที่สองทิศทางไว้ในโมดูลเดียว รองรับพื้นที่การทำงานขนาด 500 x 500 มม.
  • โครงสร้างแข็งแรงทนทาน พร้อมหน้าสัมผัสรับน้ำหนักที่กว้างพิเศษ
  • ระยะชักสูงสุด 500 มม
SLW-XY-BB-0620 ชุดขับสกรูพร้อมภาพสองมุมและรายละเอียดภายใน.

XY table ขนาดเล็กแบบ Clearance-free รุ่น SLW-XY-BB-0620

  • เคลื่อนที่ได้สองทิศทางในโมดูลเดียว
  • สำหรับพื้นที่การติดตั้งขนาดเล็ก
  • เงินหรือสีดําอโนด
  • ระยะชักสูงสุด 100 มม
แกนเชิงเส้น SLW-BB-0620-FLZ-RL พร้อมสกรูเกลียวและภาพขยายเกลียว.

ชุดโมดูลลิเนียร์รุ่น SLW-BB-0620 พร้อมระบบเกลียวซ้าย-ขวา

  • คาร์ริจสองชุดเคลื่อนที่ไปพร้อมกันภายในโมดูลลิเนียร์ โดยเคลื่อนที่เข้าหาหรือออกจากกันจากจุดศูนย์กลางด้วยการหมุนเพียงรอบเดียว
  • ความยาวระการชักสูงสุด 2,000 มม
โมดูลเชิงเส้นสแตนเลสพร้อมแกนสกรูและรางนำสำหรับงานอาหาร

โมดูลเชิงเส้นตรง drylin SHT ตามการออกแบบที่ถูกสุขอนามัย

  • การออกแบบรางนำทางที่ล้ำสมัยและทำความสะอาดง่ายขึ้น ด้วยการเชื่อมต่อแกน
  • สแตนเลสคุณภาพสูงที่มีความทนทาน
  • การทำงานที่ราบรื่นด้วยเกลียวเกลียวสูง dryspin
  • ชิ้นส่วนต่างๆ ได้รับมาตรฐานตามข้อกำหนดของ FDA และระเบียบสหภาพยุโรป EU 10/2011
สัญลักษณ์รถเข็นสินค้าอยู่ข้างโมดูลเชิงเส้นสองชิ้น.

ขับเคลื่อนร้านค้าออนไลน์เทคโนโลยี

ตัวกำหนดค่าเทคโนโลยีการขับเคลื่อน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา