เปลี่ยนภาษา :
พบกับเราได้ที่งาน Hannover Messe ระหว่าง วันที่ 20-24 เมษายน 2026 และค้นพบข่าวสารใหม่ของเราได้ที่ ฮอลล์ 13 บูธ C60

ด้วย igubal ESQM-2.0-100 และ ESQM-2.0-150 เรากำลังขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ตลับลูกปืนตุ๊กตาสำหรับระบบติดตามแสงอาทิตย์ ด้วยรุ่นใหม่สำหรับโปรไฟล์สี่เหลี่ยมขนาด 100 และ 150 มม. และยังได้เปิด ตัวรุ่นประหยัด ต้นทุนอีกด้วย ตลับลูกปืนเหล่านี้ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับระบบหมุนตามแสงอาทิตย์ ในโซลาร์ฟาร์มแบบติดตั้งบนพื้นดินขนาดใหญ่ โดยตำแหน่งของตลับลูกปืนเม็ดกลมช่วยให้สามารถปรับชดเชยการเยื้องแนว (Angular compensation) ได้สูงสุดถึง 14 องศา การพัฒนาที่สำคัญที่สุดในรุ่นที่สองนี้ คือการเลือกใช้วัสดุใหม่ที่มี ความทนทานต่อรังสี UV เพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญ เพื่อรองรับการใช้งานกลางแจ้งในระยะยาว ในขณะเดียวกัน ตัวยึดโปรไฟล์ได้ถูกเปลี่ยนจาก แบบตัว V เป็นแบบตัว U ซึ่งทำให้ประกอบได้ง่ายขึ้น คานขวางเสริมที่ทำจากแผ่นโลหะชุบสังกะสี ช่วยลดความสูงในการติดตั้ง ของชิ้นส่วนด้านบนได้สูงสุดถึง 36 มม. นอกจากนี้ การเพิ่มช่องเปิด (Cut-outs) บริเวณส่วนโค้งของตัวเรือน ยังช่วยให้สามารถจัดวางและนำทางสายเคเบิลไปตามแนวโปรไฟล์ได้อย่างเป็นระเบียบ นอกจากเวอร์ชันมาตรฐานแล้ว ESQM-2.0-LEAN ยังเป็นเวอร์ชันที่ปรับให้เหมาะสมกับต้นทุนสำหรับโครงการที่มีข้อกำหนดอายุการใช้งานที่ชัดเจน

ไม่ว่าจะเป็นระบบสายพานลำเลียง ระบบคัดแยกสินค้า รถโฟร์คลิฟต์ หรือในงาน Pick & Place: ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายในตระกูล igubal คุณสามารถชดเชยการเยื้องศูนย์ (Misalignments) ได้อย่างมั่นใจ พร้อมทั้งสร้างการเคลื่อนไหวทั้งการหมุน การเอียง และการแกว่งที่แม่นยำได้โดยไม่ต้องใช้สารหล่อลื่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ motion plastics เพื่อการไหลเวียนของพลังงาน, ข้อมูล และวัสดุที่เชื่อถือได้

ด้วย EFOM-2.0-30 (ตลับลูกปืนแบบมีปีกยึดน็อตสองรู) และ EFSM-2.0-30 (ตลับลูกปืนแบบมีปีกยึดน็อตสี่รู) เราขอเสนอตลับลูกปืนหน้าแปลน igubal รุ่นใหม่ล่าสุด ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพ ด้วยการออกแบบตัวเรือนที่เหมาะสมที่สุด เป้าหมายของการพัฒนาในรุ่นนี้ คือการทำให้พื้นผิวในการประกอบแนบสนิทไปกับโครงสร้าง เพื่อให้ตัวตลับลูกปืนเชื่อมต่อกับโครงสร้างได้อย่างเรียบร้อยหมดจด และช่วยลดการสะสมหรือการแทรกซึมของฝุ่นและสิ่งสกปรก แม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนการออกแบบ แต่ ความสามารถในการรับน้ำหนักคงที่สูงสุดถึง 6,000N (EFOM) หรือ 6,800N (EFSM) ยังคงอยู่ครบถ้วน เนื่องจากโครงสร้างที่มีน้ำหนักเบากว่ารุ่นก่อนหน้า (EFOM-2.0 น้ำหนักเบากว่า 18% และ EFSM-2.0 น้ำหนักเบากว่า 16%) ทำให้มวลเคลื่อนที่ในระบบลดลง ซึ่งอาจส่งผลให้ความต้องการกำลังขับลดลงและประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้งานแบบไดนามิก เช่นเดียวกับตลับลูกปืนตุ๊กตาแบบมีปีกรุ่นอื่นๆ ในตระกูล igubal รุ่นใหม่นี้ทำงานได้โดยไม่ต้องใช้สารหล่อลื่นและไม่ต้องบำรุงรักษา ทั้งยังทนทานต่อการกัดกร่อน สิ่งสกปรก และฝุ่นละอองได้อย่างดีเยี่ยม

ในการใช้งานรูปแบบต่างๆ จำนวนมาก การรองรับน้ำหนักสถิตสูง ยังคงถูกจำกัดอยู่กับการใช้ตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบกาบที่ทำจากโลหะและต้องใช้สารหล่อลื่น โครงการศึกษา igubal heavy-duty ของเรา มุ่งเน้นการวิจัยและพิสูจน์ว่า การใช้งานในสภาวะงานหนักสามารถทำให้เกิดขึ้นจริงได้อย่างมั่นใจและเชื่อถือได้ ด้วยตลับลูกปืนเม็ดกลมที่ผลิตจากโพลิเมอร์ประสิทธิภาพสูง ซึ่งปราศจากการใช้สารหล่อลื่นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลักการพื้นฐานคือ การทำงานร่วมกันที่เหมาะสมที่สุดทางด้านไตรโบโลยีระหว่างวัสดุ รูปทรง และพื้นผิวสัมผัส ซึ่งช่วยกระจายจุดสูงสุดของแรงกดในลักษณะที่ควบคุมได้ และช่วยให้ได้ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสูง การไม่มีสารหล่อลื่นช่วยป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองเกาะติด และช่วยให้การทำงานราบรื่นแม้ในสภาวะที่มีภาระสูง ตัวอย่างการใช้งานจริงแสดงให้เห็นว่าแนวทางนี้ได้ผล จากโครงการของลูกค้าที่ผ่านมา เราประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนจุดรองลื่นที่ต้องใช้สารหล่อลื่น ที่สามารถรับน้ำหนักได้สูงถึง 70kN โดยช่วยลดภาระในการบำรุงรักษาและทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่ำลงอย่างชัดเจน เนื่องจากงานหนักแต่ละประเภทมีความต้องการเฉพาะเจาะจง เราจึงขอเชิญชวนผู้ใช้งานร่วมมือกับเราในการพัฒนาโซลูชันที่เหมาะสมกับโครงการโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นงานที่ต้องการรับน้ำหนักคงที่สูง แรงกระแทกรุนแรง และสภาพแวดล้อมที่ต้องการประสิทธิภาพสูง

นำโครงการของคุณมาที่ห้องวิจัยของเรา เราจะตรวจสอบการออกแบบที่ไม่ต้องใช้สารหล่อลื่นโดยใช้ ตลับลูกปืนทรงกลมสำหรับงานหนักของ igubal และร่วมกันพัฒนาโซลูชันที่เหมาะสม

ตลับลูกปืนตุ๊กตาแบบมีปีกรุ่นแยกส่วนได้ (Split flange mounted bearings) จากตระกูล igubal พร้อมจำหน่ายแล้วในรูปแบบชุดเซตที่ใช้งานสะดวก โดยมาพร้อมกับแหวนล็อคเพลาในชุด ด้วยการใช้รหัสสินค้า (Part number) เพียงรหัสเดียวที่ครอบคลุมทั้งตลับลูกปืนและแหวนล็อคเพลา ช่วยลดขั้นตอนการสั่งซื้อและงานเอกสารลง พร้อมกันนั้นยังช่วยลดโอกาสเกิดความผิดพลาดในการสั่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการกำหนดรายการสินค้าที่จัดส่งไว้อย่างชัดเจน (Scope of delivery) และการรวมชุดสินค้าไว้ในหน่วยบรรจุภัณฑ์เดียว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการได้อย่างดีเยี่ยม ลูกค้ายังได้รับประโยชน์จาก ส่วนลดราคาสูงสุดถึง 5.6% เมื่อเทียบกับการซื้อสินค้าแบบแยกชิ้น
ตลับลูกปืนตุ๊กตาแบบมีปีกรุ่นแยกส่วนได้ของเรา ช่วยให้สามารถติดตั้งลงบนเพลาได้โดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องถอดประกอบชิ้นส่วนข้างเคียงออก ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากในการใช้งานจริง ภายใต้หลักการที่ว่า 'รูปลักษณ์ถูกกำหนดโดยฟังก์ชันการใช้งาน' (Form follows function) รูปร่างที่ล้ำสมัยของตลับลูกปืนเหล่านี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นประสิทธิภาพในการทำงานโดยตรง การออกแบบที่ล้ำสมัยนี้ได้รับ รางวัล iF Design Award 2026 และผสานรวมเทคโนโลยี ฟังก์ชันการใช้งาน และการใช้งานที่ง่าย เพื่อสร้างโซลูชันที่ใช้งานได้จริงสำหรับงานวิศวกรรมเครื่องกลและโรงงาน

ตลับลูกปืนทรงกลมที่ใช้งานได้ในห้องคลีนรูมต้องใช้วัสดุที่ได้มาตรฐานเดียวกัน การันตีความสำเร็จจากการใช้งานจริงด้วยวัสดุ igumid G ที่ทำงานร่วมกับ iglidur W300, J และ X มอบประสิทธิภาพการทำงานที่ ไม่ต้องใช้จารบี และ ปล่อยฝุ่นปนเปื้อนต่ำ กำลังมองหาโซลูชันตลับลูกปืนสำหรับใช้งานในห้อง Cleanroom อยู่หรือเปล่า? ติดต่อเรา!

ด้วย รุ่น 25 มม. ใหม่นี้ เรากำลังขยายขอบเขตการใช้งานของตลับลูกปืนทรงกลม iglidur H3 ในเทคโนโลยีสายพานลำเลียงและวิศวกรรมเครื่องกล สายพานสามารถหมุนด้วยความเร็วรอบได้สูงสุดถึง 200 รอบต่อนาทีอย่างน่าเชื่อถือ ในขณะที่การออกแบบที่ทนทานและสึกหรอน้อยช่วยลดเวลาหยุดทำงาน และตลับลูกปืนก็ไม่ต้องบำรุงรักษา
ตลับลูกปืนทรงกลมได้รับการทดสอบทั้งในการทดสอบระยะยาว ณ สถานที่ของลูกค้า และภายใต้การทดสอบรับน้ำหนักที่ควบคุมได้ในห้องปฏิบัติการ ความสามารถในการรับน้ำหนักที่สูงและการสึกหรอที่ต่ำนั้น ยังคงเห็นผลได้อย่างชัดเจนแม้จะผ่านการใช้งานต่อเนื่องมานานหลายปี ในขณะเดียวกัน ไม่มีความจำเป็นต้องใช้สารหล่อลื่น ซึ่งช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงาน และเพิ่มความสะอาดให้กับระบบการทำงานได้พร้อมๆ กัน

เปลี่ยนเม็ดบอลตลับลูกปืนได้ในไม่กี่วินาทีโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ - ตลับลูกปืนตุ๊กตา รุ่นใหม่แบบปลดเร็วมาถึงแล้ว หลังจากขั้นตอนการพัฒนาต้นแบบประสบความสำเร็จ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยวิธีการฉีดขึ้นรูปพร้อมสำหรับการผลิตจำนวนมากแล้ว และมีจำหน่ายโดยไม่มีปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ ปัจจุบันมีจำหน่ายสำหรับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 25 มม.
สามารถเปลี่ยนเม็ดบอลตลับลูกปืนได้โดยไม่ต้องใช้สกรูหรือเครื่องมือใดๆ - เพียงขั้นตอนเดียวที่แสนง่าย ช่วยประหยัดเวลา ลดเวลาการหยุดเครื่องจักร (Downtime) และลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง ผ่านการทดสอบจริงจากห้องแล็บของไอกัส: รองรับแรงกดสถิต (Static pressure load) ได้สูงสุดถึง 9 กิโลนิวตัน ทำงานแบบไม่ต้องใช้สารหล่อลื่น 100% และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับแนวคิดการออกแบบระบบโมดูลาร์ ที่ต้องการการปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนได้อย่างยืดหยุ่นและรวดเร็ว

ตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบแยกส่วนของเราสำหรับตัวเรือนโลหะแผ่น PP205 ช่วยให้สามารถเปลี่ยนตลับลูกปืนเม็ดกลมได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ณ สถานที่ติดตั้ง โดยไม่ต้องถอดชิ้นส่วนอื่นๆ ออก ช่วยให้การประกอบทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมากเมื่อต้องเปลี่ยนตลับลูกปืน ด้วยคุณสมบัติที่สามารถถอดเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้การประกอบทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมากเมื่อต้องเปลี่ยนตลับลูกปืน ด้วยคุณสมบัติที่สามารถถอดเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว

ด้วยตลับลูกปืนตาเหลือก igubal 2.0 เราพร้อมมอบความยืดหยุ่นสูงสุด เพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลายในทุกอุตสาหกรรม iglidur มีให้เลือก 4 วัสดุ ครอบคลุมเกลียวและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาทั่วไปตั้งแต่ 6-20 มม.: การผสมผสานระหว่างตัวเรือนโลหะที่แข็งแรงทนทานและวงแหวนด้านในพลาสติกที่ไม่ต้องใช้สารหล่อลื่น ช่วยให้ใช้งานได้ยาวนานและไม่ต้องบำรุงรักษา โดยไม่ต้องใช้สารหล่อลื่นใดๆ
| วัสดุ | รูปแบบการใช้งาน |
|---|---|
| iglidur J | ทนทานต่อการสึกหรอสูง |
| iglidur A181 | สอดคล้องกับ FDA และ EU 10/2011 |
| iglidur X | ช่วงอุณหภูมิกว้าง (-100°C ถึง +250°C ระยะสั้นสูงสุด +315°C) |
| iglidur G | โหลดแบบไดนามิก |

ด้วย ข้อต่ออเนกประสงค์พลาสติก UJM รุ่นใหม่ เราขอเสนอทางเลือกใหม่ที่ล้ำสมัยแทนที่ข้อต่อโลหะแบบดั้งเดิม ผลิตภัณฑ์ต้นแบบสำหรับเพลาขนาด 10 มม. แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการออกแบบโครงสร้างที่มีน้ำหนักเบา : ทั้งปลอดสนิม ไม่ต้องฉีดจาระบีหล่อลื่น และมอบคุณค่าที่ชัดเจนทั้งในด้านน้ำหนัก การบำรุงรักษา และต้นทุน
ด้วยรูปทรงเรขาคณิตที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมและการวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์เอเลเมนต์ (FEM) ข้อต่อนี้จึงโดดเด่นด้วยความแข็งแรงสูงและ แรงบิดที่ส่งผ่านได้ถึง 6 นิวตันเมตร ที่มุมเบี่ยงเบน 25 องศา - ได้รับการทดสอบในห้องปฏิบัติการของ igus เราสามารถพัฒนาขนาดอื่นๆ รวมถึงการออกแบบที่กะทัดรัด ยิ่งขึ้นได้ในอนาคต เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลาย คุณมีแอปพลิเคชันเฉพาะเจาะจงหรือไม่? หากท่านสนใจ สามารถติดต่อสอบถามเราได้ทันที - เราพร้อมที่จะทำงานร่วมกับท่านเพื่อวิจัยและพัฒนาโซลูชันที่ตอบโจทย์การใช้งานของท่าน

ตลับลูกปืนตุ๊กตาแบบมีปีกแยกส่วนของเรากำลังปฏิวัติวงการตลับลูกปืนเพลาในสภาพแวดล้อมการผลิตที่จำกัด ประหยัดเวลาได้สูงสุดถึง 80% เมื่อเปลี่ยนตลับลูกปืน และได้รับประโยชน์จากการใช้งานที่ปราศจากการบำรุงรักษาโดยสิ้นเชิง เนื่องจากไม่ต้องใช้สารหล่อลื่น

ค้นพบในเอกสารข้อมูลของเราว่าเทคโนโลยีตลับลูกปืนขั้นสูงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรของคุณและป้องกันเวลาหยุดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร

ด้วยวัสดุ iglidur J3, iglidur R และ igumid G เราพร้อมนำเสนอวัสดุที่ปราศจากสาร PTFE 100% สำหรับผลิตภัณฑ์ในตระกูล igubal ครบทั้งซีรีส์
ผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการของเราเองตามมาตรฐาน SQP M1227 และมีผลการทดสอบเป็นลบ สำหรับสารประกอบในกลุ่ม PFAS จำนวน 96 ชนิด ซึ่งถูกจัดว่าเป็นกลุ่มสารที่มีความอันตรายร้ายแรง
ไม่ว่าจะเป็นตลับลูกปืนตาเหลือก ตลับลูกปืนตุ๊กตา ตลับลูกปืนตุ๊กตาแบบมีปีก หรือตลับลูกปืนทรงกลม รายการสินค้าในหน้าร้านออนไลน์ของเราเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความเป็นไปได้ทั้งหมดที่เรามี เรายังสามารถผลิตขนาดพิเศษ (Special dimensions) ตามความต้องการของคุณได้ - เพียงติดต่อเรา ร่วมค้นหาโซลูชั่นที่เหมาะสมสำหรับงานของคุณกัน

ต้นแบบการพิมพ์ 3 มิติของ ESQM-2.0-120-HD นำไปทดสอบ
การศึกษานี้เป็นการทดสอบประสิทธิภาพและความเหมาะสมในการใช้งานของวัสดุ ESQM สำหรับงานโหลดหนัก สำหรับอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์
ESQM-2.0-Heavy Duty เป็นรุ่นที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดจาก ESQM-2.0 และได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับสภาพอากาศที่รุนแรง เช่น พายุโซนร้อน ตัวอุปกรณ์ประกอบด้วยเสื้อลูกปืนแบบแยกส่วน และฝาครอบเม็ดลูกปืนทรงกลมสองชิ้น เม็ดบอลทรงกลมและตัวเรือนส่วนล่าง ผลิตจากพลาสติกที่มีความทนทานต่อรังสี UV สูง ด้วยการออกแบบความหนาของผนังใหม่ในจุดที่ต้องรับภาระสูง ร่วมกับการเพิ่มความหนาของคานยึดส่วนขยายเป็นสองเท่า ส่งผลให้ตลับลูกปืนมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นถึง 50% อีกหนึ่งรุ่นที่เราได้ผ่านการทดสอบมาพร้อมกับระบบจุดหยุดหมุน (Hard stop) ซึ่งช่วยป้องกันการหมุนเกินของแกนหมุนแผงโซลาร์เซลล์โดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมทั้งปกป้องทั้งแกนเพลาและมอเตอร์จากการชำรุดเสียหาย

ด้วย ข่าว motion plastics ของเรา คุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับ igus และผลิตภัณฑ์ของเรา จดหมายข่าวฟรีของเราช่วยให้คุณได้รับข้อมูลล่าสุด: ผลิตภัณฑ์ใหม่ การใช้งานที่แปลกใหม่ รายงานห้องปฏิบัติการปัจจุบัน และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ของเราและต้องการดูสินค้าในร้านค้าออนไลน์หรือสั่งซื้อโดยตรงหรือไม่?

เครื่องมือเพียงแค่สามขั้นตอน คุณก็สามารถใช้พารามิเตอร์ของการใช้งานของคุณเพื่อกำหนดคำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม รวมถึงอายุการใช้งานได้
ที่นี่คุณจะพบข้อมูล เทคโนโลยี คำถาม และคำตอบที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับตลับลูกปืนทรงกลม igubal®

Der manus Wettbewerb 2025 hat erneut gezeigt, wie vielseitig die igubal-Serie in unterschiedlichsten Projekten eingesetzt wird und dabei technische Herausforderungen meistert.
Die 20 spannendsten Anwendungen haben wir in einem digitalen Magazin für Sie zusammengestellt – voller Impulse, Lösungen und Überraschungen.

In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.