ผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มการวางแผนโปรเจกต์ระบบรางกระดูกงู

ข่าวปี 2026

คุ้มค่าต่อการลงทุน มีอายุการใช้งานยาวนาน และสะดวกต่อการติดตั้ง

แกนเชิงเส้นพร้อมระบบรางกระดูกงูสายเคเบิล igus.

ระบบมาตรฐานที่คุ้มค่า สำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย

ระบบรางนำมาตรฐานแบบปิดสำหรับการจัดการสายเคเบิลที่ได้รับการปกป้อง.

ระบบประคองสายดีไซน์กะทัดรัด รองรับสายเคเบิลได้หลากหลายขนาด พร้อมระยะการทำงานสูงสุดถึง 30 เมตร

E-Spool พร้อมสายเคเบิลม้วนอยู่ในตัวเรือนสีดำ.

ติดตั้งง่ายไม่ยุ่งยาก: ออกแบบมาเพื่อการทำงานที่คล่องตัวในพื้นที่แคบโดยเฉพาะ

E-Spool Theater Teilbar พร้อมดรัมสายเคเบิลสำหรับเทคนิคเวที.

โมดูลหมุนแบบติดตั้งอยู่กับที่ Static พร้อมการออกแบบสไตล์โมดูลาร์ สำหรับพื้นที่ติดตั้งจำกัด

ชุดนำทาง ECS แบบวงกลมพร้อมรางกระดูกงูสีดำบนระบบรางวงกลม.

ระบบประคองรางกระดูกงูที่ออกแบบแบบโมดูลาร์ ดูแลรักษาง่าย และมอบความปลอดภัยสูงสุดในการจัดการสายพลังงาน

รางกระดูกงู igus chainflex พร้อมระบบนำทางสำหรับสายเคเบิลที่เคลื่อนที่.

ระบบหมุนที่ใช้งานง่าย สำหรับการใช้งานที่ซับซ้อนและรองรับน้ำหนักสายได้สูง

ระบบจ่ายพลังงาน igus e-chain ในโมดูลหมุนแบบวงกลม.

News 2025

ระยะเคลื่อนที่ยาวสูงสุดถึง 21 เมตร พร้อมระบบสปริงช่วยดึง

e-spool พร้อมสปริงสำหรับงานเทคนิคเวที เป็นชุดครบสำหรับสายเคเบิลยาวได้ถึง 21 ม.
  • นำทางสื่อและเส้นผ่านศูนย์กลางต่างๆ ในระบบเดียวโดยไม่ต้องใช้แหวนสลิป
  • ไม่จำเป็นต้องใช้มอเตอร์และระบบควบคุม
  • twisterband ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นโซลูชันทางเลือกที่ยอดเยี่ยมแทนการใช้ Slip ring ในการใช้งานร่วมกับชุด e-spool® มาแล้วหลายร้อยโครงการ
  • ปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยชิ้นส่วนที่ได้มาตรฐาน

ระบบประคองสายดีไซน์กะทัดรัด รองรับการบรรจุสายเคเบิลได้ปริมาณมาก

e-spool theater พร้อม TBHD42 สำหรับงานเทคนิคเวที ชุดครบพร้อมระยะชักได้ถึง 15 ม.
  • นำทางสื่อและเส้นผ่านศูนย์กลางต่างๆ ในระบบเดียวโดยไม่ต้องใช้แหวนสลิป
  • ใช้พื้นที่ติดตั้งเกือบเท่าเดิม และ มีค่าโดยประมาณ จุได้เพิ่มขึ้น 50% เมื่อเทียบกับรุ่น HD30
  • ระบบดึงกลับด้วยสปริงที่ผ่านการพิสูจน์การใช้งานจริง พร้อมชุดสายเคเบิลขนาดใหญ่ที่ผ่านการกำหนดค่าและทดสอบแบบรายชิ้น
  • ประหยัดวัสดุได้มากขึ้น: จัดระเบียบสายเคเบิลจำนวนมากได้อย่างปลอดภัยภายใน e-spool® เพียงชุดเดียว ช่วยลดจำนวนการใช้ e-spool® ลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รองรับระยะการทำงานได้ไกลถึง 40  เมตร ตอบโจทย์ทุกความต้องการในงานวิศวกรรมเวทีและโรงละคร

e-spool ยาวได้ถึง 40 ม. พร้อมมอเตอร์และชุดควบคุม เป็นชุดครบสำหรับงานเวที
  • ขนาดกะทัดรัดและระยะเคลื่อนที่ที่ยืดหยุ่นยิ่งขึ้น: ด้วยระยะการเคลื่อนที่สูงสุดถึง 40 เมตร e-spool สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับความต้องการของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ
  • มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงและระบบควบคุมอัจฉริยะจาก igus®: e-spool HD42e ติดตั้งมอเตอร์ที่มีความทนทานสูงและระบบควบคุมอัจฉริยะ เพื่อมอบความมั่นใจในประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
  • ความเอนกประสงค์: สามารถจัดการสายสัญญาณและสายส่งประเภทต่าง ๆ ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันได้ในระบบเดียว โดยไม่ต้องใช้ข้อต่อหมุนไฟฟ้า
  • กระบวนการผลิตที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสม: การใช้ชิ้นส่วนมาตรฐานที่เหมือนกันช่วยให้กระบวนการผลิตมีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

Guide box ดีไซน์ใหม่ เน้นน้ำหนักเบา

ระบบรางนำสายแบบซิกแซกสำหรับเครื่องจักรเคลื่อนที่.
  • Guide box น้ำหนักเบาและได้มาตรฐาน ช่วยให้สามารถรองรับน้ำหนักได้สูงขึ้น
  • ระบบโมดูลาร์พร้อมชิ้นส่วนมาตรฐานที่ใช้ร่วมกันได้ ช่วยให้การประกอบและซ่อมบำรุงง่ายขึ้น
  • รูปแบบการใช้งานที่ใกล้เคียงกันนี้ ได้รับการนำไปใช้จริงและประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 1999
  • สามารถปรับระยะการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นได้ทีละ 5 เมตร ด้วยส่วนประกอบมาตรฐาน

ระบบหมุนที่คุ้มค่า น้ำหนักเบา และปลอดภัย รองรับการหมุนได้สูงสุดถึง 380 องศา

โมดูลหมุนสำหรับหุ่นยนต์ มุมการหมุน 380°.
  • เซกเมนต์รางรองรับมาตรฐาน: รองรับความกว้างของรางกระดูกงูที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ 20 ถึง 50 มม. สื่อนำสัญญาณทุกประเภทได้รับการจัดระเบียบอย่างปลอดภัย ตลอดระยะเวลาการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์
  • ติดตั้งง่าย ไม่ซับซ้อน: ลดจำนวนชิ้นส่วนและอินเทอร์เฟซให้น้อยที่สุด เพื่อการติดตั้งที่ประหยัดเวลาและสะดวกยิ่งขึ้น
  • ผ่านการทดสอบที่ห้องปฏิบัติการของ igus®
จดหมายข่าวแสดงบนเดสก์ท็อป แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน

อย่าพลาดข่าวสารจาก igus

ข่าวสารปี 2024

e-spool® theatre 10 เมตร และอุปกรณ์เสริม

คอนโซล e-spool theatre พร้อมดรัมสายเคเบิลและโครงสีส้มสำหรับงานเวที.

zig-zag e-chain® ราคาประหยัด

รางกระดูกงู low-cost zig-zag สำหรับงานอุตสาหกรรม.
  • น้ำหนักเบากว่าตะกร้าแบบ zig-zag basket มาตรฐานเกือบครึ่ง ช่วยให้บรรทุกของได้มากขึ้น
  • ราคาลดลงถึง 50% เทียบกับรุ่น zig zag มาตรฐาน
  • กำลังขับเคลื่อนลดลงเนื่องจากน้ำหนักที่เบาลง
  • รางกระดูกพอลิเมอร์ที่ทำงานเงียบ

ไมโครโฟน e-spool ® และไมโครโฟนสเตอริโอ e-spool ®

e-spool พร้อมสายไมโครโฟนสำหรับไมโครโฟนสเตอริโอสำหรับใช้งานบนเวที.

คอนโซลการติดตั้งติดตั้ง e-loop ® เพิ่ม

คอนโซล e-loop สำหรับ retrofit บนขายึดเครื่องจักรพร้อมรายละเอียดการเชื่อมต่อ.

แผ่นรองรับอัจฉริยะ / ปลายเคลื่อนที่แบบลอยตัว

Smart Support Plates บนชุดเชิงเส้นสำหรับนำทางรางกระดูกงูสายเคเบิล.

โมดูลหมุนเหล็ก SRM-L น้ำหนักเบาสำหรับงานอุตสาหกรรม

SRM-L Steel Rotation Module Light พร้อมรัศมีดัดด้านหลังและรางนำสายเคเบิล
  • ราคาประหยัดลง 40% เมื่อเทียบกับ SRM
  • ออกแบบตามระบบ PRM ที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว
  • ส่วนประกอบน้อยลงและน้ำหนักน้อยลงถึง 40% เมื่อเทียบกับ SRM
  • การเตรียมการควบคุมตำแหน่งสิ้นสุด
  • ทนทาน ใช้งานง่าย ดูแลง่าย
  • จัดการสื่อหลากหลายรูปแบบ ผ่านระบบเดียว

โปรแกรมออกแบบโมดูลหมุน RMC ออนไลน์

กราฟิกแนวคิดของตัวกำหนดค่าระบบสำหรับ PRM และ SRM-L บนหน้าจอแล็ปท็อป.

ข่าว 2023

โรงละคร e-spool ® 10 เมตร และ 15 เมตร

e-spool theater พร้อม TBHD42 สำหรับเทคโนโลยีเวที ชุดครบพร้อมระยะเคลื่อนที่ถึง 15 ม.
  • ชนิดและขนาดสื่อต่างๆ นำทางได้อย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้ในระบบเดียว
  • ราคาลดลงถึง 50% เมื่อเทียบกับโซลูชัน e-spool® รุ่นก่อนหน้า
  • พัฒนาตามมาตรฐาน DIN EN 17206 และ DGUV Principle 315-390
  • ปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยชิ้นส่วนที่ได้มาตรฐาน
  • เซนเซอร์ตรวจสอบแรงสปริง/การหมุน (อุปกรณ์เสริม)

ระบบ zig-zag ที่สมบูรณ์

Zick Zack HMI news: ระบบรางพาสายแบบโมดูลาร์พร้อมชิ้นส่วนสีส้มบนโครงโลหะ.
  • ราคาลดลงมากถึง 30% เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 20%
  • ระบบโมดูลที่ไม่ต้องบำรุงรักษา

Design Study: โมดูลพลาสติกแบบหมุน PRM-V

โมดูลนำทางสายเคเบิล RBR สำหรับงานหมุน.
  • โมดูลการหมุนโพลิเมอร์ PRM-V ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสูงสุด 500 มม
  • โซลูชันที่เชื่อถือได้สำหรับการใช้งานในแนวตั้ง
  • ครบทุกสื่อในระบบเดียว
  • ไม่มีหน้าสัมผัสเลื่อน
  • ประหยัดต้นทุนได้มากถึง 50% ด้วยมาตรฐานใหม่ - ไม่จำเป็นต้องมีวิศวกรรมและการทดสอบเฉพาะบุคคล
  • ระบบที่ออกแบบและทดสอบช่วยประหยัดทรัพยากร
  • การออกแบบที่ประหยัดวัสดุและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

Design Study: โมดูลโลหะแบบหมุน SRM-V

SRM-V รางนำพลังงานแบบหมุนแนวตั้ง พร้อมวงแหวนด้านในและชิ้นส่วนไกด์ด้านข้าง
  • SRM-VM1000 พร้อมแม่เหล็ก magsnap สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสูงสุด 1 ม
  • SRM-VG2000 พร้อมตัวโยก Guidelok สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสูงสุด 2 ม
  • โซลูชันที่เชื่อถือได้สำหรับการใช้งานในแนวตั้ง
  • ครบทุกสื่อในระบบเดียว
  • ไม่มีหน้าสัมผัสเลื่อน
  • ประหยัดต้นทุนได้มากถึง 50% ด้วยมาตรฐานใหม่ - ไม่จำเป็นต้องมีวิศวกรรมและการทดสอบเฉพาะบุคคล
  • ระบบที่ออกแบบและทดสอบช่วยประหยัดทรัพยากร
  • การออกแบบที่ประหยัดวัสดุและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Michael Berteit
Michael Berteit

Verkaufsleiter Engineering Projekte und Montage Service

+49 2203 9649 7439ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา