คอนเนคเตอร์ igus พร้อมขั้วต่ออุตสาหกรรมหลายแบบบนพื้นหลังสีส้ม

plug-in connectors หลากหลายจาก igus

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ plug-in connectors

  • Signal connector และ Power connector จากTE Connectivity (Intercontec)
  • Housings และ inserts จาก Harting (Mono และ HanModular)
  • M8 & M12 plug-in connectors จาก Binder
  • Sub-D from FCT Molex
  • Signal connector จาก Yamaichi
  • Cable glands จาก Hummel
  • Module Connect จาก igus
  • คอนเนคเตอร์จะมาพร้อมกับพินหน้าสัมผัส (Contact pins) ซึ่งถูกออกแบบมาให้เสียบเข้ากับซ็อกเก็ตได้พอดี เพื่อส่งกระแสไฟฟ้าหรือคลื่นแสง คอนเนคเตอร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ เรียกว่า Built-in connectors
  • คอนเนคเตอร์ที่ใช้สำหรับจ่ายพลังงานไฟฟ้า เรียกว่า Power plug-in connectors
  • คอนเนคเตอร์ที่ใช้สำหรับส่งผ่านข้อมูล สัญญาณ หรือสารสนเทศ เรียกว่า Signal plug-in connectors
  • ซ็อกเก็ตที่อยู่ปลายสายไฟ เรียกอีกอย่างว่า couplings

จุดเด่นของคอนเนคเตอร์ igus

  • ส่งมอบสินค้ารวดเร็ว
  • มีให้เลือกใช้งานหลากหลาย
  • ผ่านการทดสอบ 100% พร้อมการรับประกัน
  • เครื่องมือที่มีประโยชน์ เช่น crimping
  • สามารถเชื่อมกับสายเคเบิลได้
  • สามารถสั่งผลิตได้มากหรือน้อยตามความต้องการ

ซีลสั่งทำพิเศษสำหรับเคเบิลแกลนด์

ชิ้นสอดซีลแบบกัดขึ้นรูปหลายขนาด

ดูคอนเนคเตอร์อุตสาหกรรมเพิ่มเติมในร้านค้าออนไลน์

ขั้วต่อ Intercontec หลายแบบสำหรับงานอุตสาหกรรม.

Intercontec และคอนเนคเตอร์ประสิทธิภาพสูง

  • Signal plug-in connectors ซีรีส์ A / 623 และมาตรฐาน M23
    ขนาด 9 ถึง 19 พิน
  • High-performance plug-in connectors ซีรีส์ B 923, C 940, D 958
  • ซีรีส์ 615 / 915 (รวมคู่มือการประกอบ)
  • รุ่น M17 617/917
ขั้วต่อ Sub-D สามชิ้นสำหรับการเชื่อมต่อสายเคเบิล.

FCT Molex SUB-D

  • SUB-D มาตราฐาน 9 ถึง 44 pole
  • คอนเนคเตอร์มาตราฐานและแบบเข้ามุม
  • มาตราฐาน 9, 15 และ 25 พิน
  • HAN 10B
  • ปลอก Housing ผลิตจากการหล่อสังกะสี ชุบนิกเกิล
  • ฉนวนกันความร้อนเสริมใยแก้วโพลีเอสเตอร์
  • หน้าสัมผัสโลหะผสมทองแดงชุบทอง
ขั้วต่อไฟฟ้า 4 แบบบนพื้นหลังสีขาว

Yamaichi Y-CONKIT

  • ปลอก Housing PA66 ผลิตจากการหล่อสังกะสี และPBT, UL94V-0
  • ปลอก Housing หล่อสังกะสี
  • ปลอก Housing พลาสติก PBT, UL94v-0
  • ช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ -20 °C ถึง +120 °C
  • ทนกระแส 2.1 A (70 °C)
  • ใช้ได้มากกว่า 1,000 รอบ
  • มาพร้อมกับเครื่องมือจีบและเครื่องมือปอก
ขั้วต่อ Harting ในสามมุมมองพร้อมสายเคเบิลที่เชื่อมต่ออยู่.

ชุดคอนเนคเตอร์ HARTING

  • มีขาหรือซ็อกเก็ตอยู่ด้านใน
  • HAN 6B
  • HAN 16 B
  • HAN 10B
  • HAN 24B
  • เชื่อมสายแบบเสียบตรง
  • เชื่อมสายแบบเสียบข้าง
เคเบิลแกลนด์โลหะสองตัววางเคียงกัน.

Hummel cable glands

  • HSK-K, HSK-M, HSK-M-EMV, HSK-M-EMV-D
  • Locknut
  • ใน PA ตามมาตรฐาน UL 94 หรือทองเหลืองชุบนิกเกิล
  • ซีล NBR / PA
  • Protection class IP68 - 10 bar / IP 69K (ภายในช่วงการยึดจับที่กำหนด)
  • การทำงานต่อเนื่องที่อุณหภูมิสูงถึง -40 °C ถึง +100 °C
คอนเน็กเตอร์ Binder หลายแบบวางบนพื้นหลังสีขาว

Binder connector

  • 7/8", series 820
  • M8-A, series 768
  • M12-A, series 713
  • M12-D, series 825
  • M12-X, series 825
  • มีขาหรือซ็อกเก็ตอยู่ด้านใน
  • มาตราฐาน 3 - 8 พิน
เครื่องมือเชื่อมต่อปลายสายเคเบิลสองด้านด้วยคอนเน็กเตอร์.

เครื่องมือและอุปกรณ์เสริม

  • เครื่องมือเข้าหัวต่างๆ
  • คีมย้ำสายไฟแบบใช้ลม Intercontec ซีรีส์ C
  • เครื่องมือเข้าหัวจีบแบตเตอรี่ Intercontec series S และ D
  • การใส่แบบจัดตำแหน่ง
  • การใส่แบบจีบ
  • ibow® ข้อต่อเข้ามุม

TE round connectors พร้อมส่งจากคลังสินค้าในโคโลญจน์ภายใน 36 ชั่วโมง

ขั้วต่อ readycable สำหรับรถเข็น ชนิดกลมสีขาว.

เพิ่มความปลอดภัยให้กับคอนเนคเตอร์อุตสาหกรรมของคุณด้วย ibow

ibow ทำงานอย่างไร

ibow® - ข้อต่อเข้ามุมสำหรับคอนเนคเตอร์

  • กำหนดองศาการหักมุมได้ชัดเจน
  • ปรับหมุนองศาได้อย่างอิสระ
  • ประกอบเพิ่มได้โดยไม่ต้องแกะคอนเนคเตอร์
  • สามารถติดตั้งเพิ่มเติมหรือสั่งทำพร้อมกับสายไฟสำเร็จรูป readycable
  • เพิ่มเติม: รหัสสีเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Vivatcharakoset_Apipol
Apipol Vivatcharakoset

Territory Sales Leader

+66 (0)98 829 9985ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา