แหล่งจ่ายไฟแบบสวิตซ์โหมดสำหรับระบบอัตโนมัติ

แหล่งจ่ายไฟที่มีประสิทธิภาพ

แหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งสามตัววางเรียงกัน

ภาพรวมแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตช์โหมดของเรา

กำลังไฟที่กำหนด 75 W

  • แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 90 - 264 VAC
  • แรงดันไฟขาออก : 24 โวลต์
  • กระแสไฟขาออก: 3.2 - 4.2 A

กำลังไฟพิกัด 120 วัตต์

  • แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 90 - 264 VAC
  • แรงดันไฟขาออก: 24 V หรือ 48 V
  • กระแสไฟขาออก: 2.5 - 3.2 หรือ 5 - 6.5 A

กำลังไฟพิกัด 240 วัตต์

  • แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 90 - 264 VAC
  • แรงดันไฟขาออก: 24 หรือ 48 V
  • กระแสไฟขาออก: 5 - 6.5 หรือ 10 - 13 A

กำลังไฟพิกัด 480 วัตต์

  • แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 90 - 264 VAC
  • แรงดันไฟขาออก: 24 หรือ 48 V
  • กระแสไฟขาออก: 10 - 13 หรือ 20 - 26 A

กำลังไฟพิกัด 960 วัตต์

  • แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 180 - 264 VAC
  • แรงดันไฟขาออก : 48 โวลต์
  • กระแสไฟขาออก: 20 - 26 A

ไปที่ร้านค้าออนไลน์

ข้อดีของแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง

พร้อมส่งใน 24 ชม.

<br /><br />รักษาระบบคลังสินค้าขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง

<br /><br />อายุการใช้งานยาวนานของสินค้า

ผลิตภัณฑ์มีให้เลือกใช้งานระยะยาว

จัดส่งตั้งแต่ 1 ชิ้น ไม่มีขั้นต่ำในการสั่งซื้อ.

ไม่มีขั้นต่ำในการสั่งซื้อ

ผ่านการทดสอบ 100%

ระบบควบคุมมอเตอร์ที่เหมาะสม

  • การใช้งานที่รวดเร็ว
  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย
  • ใช้งานร่วมกับคอนโทรลเลอร์อุตสาหกรรมได้
  • สำหรับแกนเชิงเส้น drylin ® ทั้งหมด
ไดรฟ์มอเตอร์ 4 มุมมองพร้อมตัวเรือนและแผงวงจร.

คำถามที่พบบ่อยจากลูกค้าของเรา

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา