สินค้ามอเตอร์ไฟฟ้า drylin E ใหม่

สรุปข่าวใหม่ประจำฤดูใบไม้ผลิปี 2026

อัพเดตเฟิร์มแวร์ DRE_SCR_D1_EN

อัพเดตเฟิร์มแวร์ D1

  • 5 การพัฒนาและฟังก์ชันเพื่อระบบอัตโนมัติ
  • ฟรีอัปเดต สำหรับ D1 ทุกรุ่น
  • เปิดใช้งานได้เร็วขึ้น ด้วยคำแนะนำการตั้งค่าบนหน้าจอ GUI
  • พร้อมจำหน่าย เมษายน/พฤษภาคม 2026 นี้
dle-cu-10

สั่งการระบบอัตโนมัติขนาดเล็กได้ทันที ผ่านหน้าจอสัมผัส

  • สั่งการระบบอัตโนมัติไลน์เล็กๆ ได้ทันที ผ่านหน้าจอทัชสกรีน
  • สำหรับการทำงานในโหมด Jog และการกำหนดตำแหน่งแบบง่าย
  • สั่งการให้เคลื่อนไหวได้ทันที โดยไม่ต้องมีพื้นฐานหรือเขียนโปรแกรม
  • เหมาะสำหรับชุดควบคุมมอเตอร์รุ่น D1/D2, D5/6 และ D7/8
dle-cu-11

โปรแกรมจำลองการทำงานสำหรับระบบควบคุมมอเตอร์ igus

  • การจำลองสัญญาณอินพุต/เอาต์พุต
  • แผงวงจรพร้อมปุ่มกด, สวิตช์, Potentiometer และไฟ LED แสดงสถานะแบบสี
  • ติดตั้งง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ บนชุดควบคุมมอเตอร์รุ่น D1/D2
  • เหมาะสำหรับการเริ่มระบบที่คุ้มค่าคุ้มราคา, การทดสอบระบบควบคุม หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการทดลองใช้งาน
มอเตอร์สเต็ปเปอร์พร้อมเอ็นโคเดอร์

สเต็ปเปอร์มอเตอร์พร้อมลีดสกรู แรงบิดสูง

  • มอเตอร์ลีดสกรูประสิทธิภาพสูง พร้อมระบบต่อแกนลีดสกรูเข้ากับมอเตอร์โดยตรง
  • ในขนาดมาตรฐาน NEMA 24 และ NEMA 34
  • ให้แรงบิดสูงขึ้นถึง 3 เท่า เมื่อเทียบกับมอเตอร์ขนาด NEMA 23
  • ไม่ต้องฉีดลวดลื่นและปลอดการบำรุงรักษา พร้อมอายุการใช้งานยาวนานถึง 20,000 ชั่วโมง
วงแหวนจานหมุน

โต๊ะ Rotary สำหรับการรองรับแรงบิดสูง

  • ขนาดติดตั้ง 200 หรือ 300
  • มีสเต็ปเปอร์มอเตอร์หลากหลายรุ่นให้เลือกสรรตามความต้องการ
  • แผ่นฐานอะลูมิเนียมพร้อมรูยึด สำหรับประกอบเข้ากับโปรไฟล์โครงสร้าง
  • รองรับน้ำหนักได้สูงขึ้นถึง 600% เมื่อเทียบกับรุ่น DLE-RT-50
  • สามารถปรับความตึงของสายพานได้ และปลอดสารหล่อลื่นตลอดการใช้งาน

รวมผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดจากช่วงฤดูใบไม้ผลิปี 2026

ข่าวใหม่

สรุปข่าวใหม่ประจำฤดูใบไม้ร่วงปี 2025

เดิล-คิว-9

ชุดควบคุมสำหรับทดสอบสเต็ปเปอร์มอเตอร์

  • เหมาะสำหรับขั้นตอนการสร้างต้นแบบ, การเริ่มเดินระบบ และการปฏิบัติงานซ่อมบำรุง
  • ปรับเปลี่ยนได้รวดเร็ว รองรับมอเตอร์และการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย
  • ใช้งานง่าย โดยไม่จำเป็นต้องใช้แล็ปท็อป
เดิล-คิว-7

กล่องควบคุมพร้อมระบบหยุดฉุกเฉิน

  • มาพร้อมปุ่มกด 2 ปุ่มสำหรับสัญญาณเริ่ม/หยุดการทำงาน และปุ่มหยุดฉุกเฉิน 1 ปุ่ม
  • หยุดเครื่องจักรทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอันตราย ด้วยปุ่ม Emergency Stop
  • ใช้งานง่าย โดยไม่จำเป็นต้องใช้แล็ปท็อป
มอเตอร์สเต็ปเปอร์พร้อมเอ็นโคเดอร์

สเต็ปเปอร์มอเตอร์พร้อมเอนโค้ดเดอร์แรงดันไฟ 24V

  • Encoder ที่รองรับการทำงานร่วมกับระบบควบคุมระดับสูงจาก Siemens, Beckhoff และ B&R
  • ในรุ่นขนาด NEMA 23, 24 และ 34
  • การส่งสัญญาณป้อนกลับตำแหน่งที่แม่นยำ และเพิ่มความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงาน
มอเตอร์เพลาคู่

สเต็ปเปอร์มอเตอร์ NEMA 11 เพลาคู่

  • สำหรับการขับเคลื่อนแกนลิเนียร์สองแกนพร้อมกัน
  • เหมาะสำหรับแนวคิดการออกแบบเครื่องจักรที่ต้องการประหยัดพื้นที่
  • มีจำหน่ายในขนาด NEMA รุ่นอื่นๆ แล้วเช่นกัน

ข่าวสารเพิ่มเติมในฤดูใบไม้ผลิปี 2025

MOT-ST-56-C-B-C 

สเต็ปเปอร์มอเตอร์มาตรฐาน IP65 พร้อมระบบเบรก

  • สเต็ปเปอร์มอเตอร์สำหรับใช้งานในพื้นที่ที่มีความชื้นสูง
  • พร้อมเบรกในตัว
  • ในขนาดการติดตั้ง NEMA 17, 23, 24, 34
  • พร้อมสายเชื่อมต่อยาว 1 เมตร และคอนเนคเตอร์ Molex ราคาประหยัด
MOT-AN-S-060-028-056-L-C-AAAC 

สเต็ปเปอร์มอเตอร์กำลังสูงพร้อม Encoder

  • สเต็ปเปอร์มอเตอร์ ขนาดมิติการติดตั้งไซส์ L
  • แรงขึ้น 38% เมื่อเทียบกับมอเตอร์ที่มีความยาวโดยรวมไซส์ M
  • ในขนาดการติดตั้ง NEMA 17, 23, 24
  • พร้อมสายเชื่อมต่อยาว 0.3 เมตร และคอนเนคเตอร์ JST กับ Molex ราคาประหยัด
MOT-ST-42-L-C-O

สเต็ปเปอร์มอเตอร์ พร้อมชุดเข้ารหัสสัญญาณขนาด 24 V

  • Encoder ที่รองรับการใช้งานร่วมกับ Siemens, Beckhoff และ B&R
  • ในรูปแบบสเต็ปเปอร์มอเตอร์ NEMA 17 และสเต็ปเปอร์มอเตอร์แบบลีดสกรู
  • แรงดันไฟเลี้ยงสูงขึ้นถึง 480%
  • มาพร้อมสายอ่อนยาว 0.3 ม. และหัวต่อ JST ราคาประหยัด
dle-cu-6

อุปกรณ์ควบคุมสำหรับโหมด Jog

  • การขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุดควบคุมแบบ Manual
  • เหมาะสำหรับระบบควบคุมมอเตอร์จาก igus ในซีรีส์ D1, D5/6, D7, 8, 9
  • เปิดการทำงานของระบบควบคุมมอเตอร์ด้วยสวิตช์ Enable และควบคุมการหมุนตามเข็ม-ทวนเข็มนาฬิกาได้ด้วยปุ่มกดสองปุ่ม
เกียร์มุมฉาก

ชุดเกียร์ส่งกำลังมุมฉาก สำหรับพื้นที่ติดตั้งที่จำกัด

  • เหมาะสำหรับการติดตั้งโครงสร้างส่วนต่อขยายที่เน้นประหยัดพื้นที่
  • รองรับการใช้งานร่วมกับสเต็ปปิ้งมอเตอร์ และมอเตอร์ EC/BLDC ของ igus
  • เหมาะสำหรับมอเตอร์ขนาดหน้าแปลน NEMA 23, 24, 34
  • ช่วยลดพื้นที่ติดตั้งลงสูงสุดถึง 150% เมื่อเทียบกับหัวเกียร์แบบตรง
  • อัตราทดเกียร์ที่แตกต่างกัน 6 ขนาด
ล้อมือ

ล้อหมุนแมนนวลสำหรับมอเตอร์ชนิดเพลาคู่

  • มีให้เลือก 4 รูปแบบ สำหรับแกนเพลาแบบ D-cut ขนาด 5, 6.35, 8 และ 14 มม.
  • สามารถเซ็ตตำแหน่ง Home แบบ Manual ได้ โดยไม่ต้องใช้สวิตช์อ้างอิง
  • คุ้มค่าคุ้มราคามากกว่าระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าแบบเซ็ตโฮม/ตั้งพิกัดอ้างอิงทั่วไปถึง 400%
ร้านค้ามอเตอร์

ร้านค้าออนไลน์สำหรับมอเตอร์

ค้นหาผลิตภัณฑ์มอเตอร์ไฟฟ้า

ค้นหาผลิตภัณฑ์มอเตอร์ไฟฟ้า

การสอบถามข่าวสารเกี่ยวกับมอเตอร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา