รางกระดูกงูขนาดเล็กสำหรับพื้นที่การติดตั้งขนาดเล็ก

รางกระดูกงูสายเคเบิลบนเครื่องจักรอุตสาหกรรมพร้อมคำเตือนให้ถอดกระบอกสูบก่อนเชื่อม.

E2.1 micro

รางกระดูกงูไมโครพร้อมตัวยึดสีส้มและสายเคเบิล.
  • ความสูงภายใน: 10 ถึง 15 มม.
  • มีให้เลือก 3 เวอร์ชัน:
    • แบบปิด
    • แบบเปิดได้จากทั้งสองด้านที่รัศมีด้านใน
    • แบบเปิดได้จากทั้งสองด้านที่รัศมีด้านนอก
  • มีเบรกในตัวเพื่อการทำงานที่นุ่มนวลและเงียบเป็นพิเศษ
  • ความยาวที่ไม่ได้รับการรองรับเพิ่มขึ้น 25% และรับน้ำหนักเพิ่มเติมเพิ่มขึ้น 100% เมื่อเทียบกับรุ่นที่มีการออกแบบเหมือนกัน
  • เครื่องมือเปิดรางเสริมสำหรับการเปิดและปิดที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

E2 micro

รางกระดูกงู e-chain E2 micro สีดำพร้อมข้อโซ่ขนาดกะทัดรัด.
  • ความสูงภายใน: 5 ถึง 15.6 มม.
  • มีให้เลือก 3 เวอร์ชัน:
    • แบบปิด
    • แบบเปิดได้ที่รัศมีด้านนอก
    • แบบเปิดได้ที่รัศมีด้านในด้วยบานพับฟิล์ม

easy chain

โซ่กระดูกงู e-chain พร้อมระบบนำสายเคเบิลแบบปิด น้ำหนักเบา
  • ความสูงภายใน: 5 ถึง 48.5 มม.
  • มีให้เลือก 2 เวอร์ชัน:
    • เติมสายจากรัศมีด้านนอก
    • เติมสายจากรัศมีด้านใน
  • เพียงแค่กดสายไฟเข้าไปแล้วดึงออก
  • มีระบบหลายช่องพร้อมจำหน่าย
  • การจำแนกประเภท UL94-V2

อีทูมินิ

รางกระดูกงู E2 mini พร้อมสายเคเบิลและขั้วต่อ.
  • ความสูงภายใน: 17 ถึง 41 มม.
  • มีให้เลือก 3 เวอร์ชัน:
    • แบบปิด
    • แบบเปิดได้ที่รัศมีด้านใน
    • แบบเปิดได้ที่รัศมีด้านนอก

zipper

รางกระดูกงู e-chain zipper พร้อมชิ้นส่วนเปิดได้
  • ความสูงภายใน: 9 ถึง 32 มม.
  • ครอสบาร์อยู่บนแถบรัศมีด้านนอก
  • การทำงานเงียบเนื่องจากข้อต่อรางมีระยะพิทช์เล็ก
  • มีจำหน่ายแบบ "ท่อปิด" ด้วย
  • ได้รับรางวัล iF Design Award สำหรับการออกแบบซิป

สายเคเบิลสำหรับพื้นที่ติดตั้งขนาดเล็กในโซ่พลังงาน

สายเคเบิลพร้อมปลอกถักและปลายสายหลายแกน

สายควบคุม

  • CF130.UL/CF140.UL
  • แจ็คเก็ตนอก PVC
  • ปัจจัยการโค้งงอสูงสุด 7.5xd
  • สำหรับการใช้งานในเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ การแปรรูปไม้และหิน
สายเคเบิลพร้อมปลอกถักและแกนสีต่าง ๆ ในภาพตัดขวาง.

สายข้อมูล

  • CF211/CF211.PUR
  • ปลอกนอก PVC/PUR
  • ปัจจัยการโค้งงอสูงสุด 7.5xd
  • สำหรับการใช้งานในเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องมือกล หรือระบบบรรจุภัณฑ์
สายเคเบิล CFBUS.PUR.045 ที่เห็นโครงสร้างภายใน.

สายรถบัส

  • CFBUS.PUR
  • แจ็คเก็ตด้านนอก PUR
  • ปัจจัยการโค้งงอสูงสุด 12.5xd
  • สำหรับการใช้งานในเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ระบบการประมวลผล และเครื่องมือเครื่องจักร
สายเคเบิลที่มีโครงสร้างภายในหลายแกนและปลอกหุ้มสีน้ำเงินแบบตัดขวาง.

สายควบคุมไฮเอนด์

  • CF98.PLUS/CF99.PLUS
  • แจ็คเก็ตด้านนอก TPE
  • ปัจจัยการโค้งงอสูงถึง 3xd
  • สำหรับการใช้งานในประตูอัตโนมัติและเครื่องหยิบและวาง
สาย CHAINFLEX ที่มีโครงสร้างภายในหลายแกนและปลอกนอกสีเขียว.

สายเคเบิลระบบวัดระดับไฮเอนด์

  • CF11.D
  • แจ็คเก็ตด้านนอก TPE
  • ปัจจัยการโค้งงอสูงถึง 6.8xd
  • สำหรับการใช้งานในเครื่องมือกลและเครื่องจักรแปรรูป
สายเคเบิล chainflex CF37D สำหรับรางกระดูกงู พร้อมหลายแกนตัวนำ.

สายมอเตอร์ไฮเอนด์

  • CF37.D/CF38
  • แจ็คเก็ตด้านนอก TPE
  • ปัจจัยการโค้งงอสูงสุด 7.5xd
  • สำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิต่ำ การจัดการที่รวดเร็ว และเครื่องจักรจัดเก็บและเรียกคืน
สายเคเบิล CF27 พร้อมชั้นถักและโครงสร้างหลายแกน.

สายเซอร์โวไฮเอนด์

  • CF29.D
  • แจ็คเก็ตด้านนอก TPE
  • ปัจจัยการโค้งงอสูงถึง 6.8xd
  • สำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิต่ำ ในการจัดเก็บและการค้นคืน รวมถึงเครื่องจักรแปรรูป
สายควบคุม chainflex พร้อมโครงสร้างหลายแกนและชิลด์ป้องกันสัญญาณรบกวน.

สายบัสไฮเอนด์

  • CFBUS.LB
  • แจ็คเก็ตด้านนอก TPE
  • ปัจจัยการโค้งงอสูงสุด 7.5xd
  • เหมาะสำหรับเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ งานที่ต้องการความรวดเร็ว และการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างเซมิคอนดักเตอร์

การรีไซเคิลห่วงโซ่พลังงาน

ภาพแคมเปญพร้อมคำว่า “chainge” และสี่ขั้นตอนในไอคอนสีเขียวด้านบน.

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Vivatcharakoset_Apipol
Apipol Vivatcharakoset

Territory Sales Leader

+66 (0)98 829 9985ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา