ชุดแกนลิเนียร์ที่ขับเคลื่อนด้วยสายพาน

ภาพคอลลาจของแกนสายพานฟันเฟืองและแกนเชิงเส้น igus หลายขนาดและหลายแบบ.

ภาพรวมชุดแกนสายพานไทม์มิ่งของเรา

แกนเชิงเส้นพร้อมระบบขับเคลื่อนด้วยสายพานฟันเฟืองและชุดรางนำทาง

ดีไซน์บางพิเศษ

  • ดำเนินการงานการจัดวางตำแหน่งมากมาย
  • สามารถเชื่อมต่อมอเตอร์ได้
  • ความสูงในการติดตั้งแบบ Low profile
แกนเชิงเส้นพร้อมระบบขับเคลื่อนสายพานฟันเฟืองและชุดเลื่อน.

การจัดตำแหน่งแบบย้อนกลับ

  • ปรับซ้าย/ขวาได้รวดเร็ว
  • ขนาดกะทัดรัดพร้อมรางคู่ drylin W Low profile
  • พร้อมหน้าแปลนมุมฉาก
แกนเชิงเส้นพร้อมระบบขับด้วยสายพานฟันสำหรับการเคลื่อนที่แม่นยำในงานอุตสาหกรรม.

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่ออุตสาหกรรมเฉพาะด้าน

  • สำหรับการใช้งานสูงถึง -30°C (LT)
  • สำหรับใช้งานใต้น้ำ (UW)
  • สำหรับการสัมผัสน้ำ (SW)
แกนเชิงเส้นพร้อมระบบขับเคลื่อนด้วยสายพานฟันเฟืองจากชุด ZLW.

ระบบโมดูลาร์แบบเปิด

  • ช่วงเพลาแปรผัน 120/160/200มม.
  • น้ำหนักเบาด้วยเวอร์ชันอลูมิเนียม
  • รุ่นสแตนเลสป้องกันการกัดกร่อน
ชุดขับสายพานฟันเฟืองบนแกนเชิงเส้นพร้อมขายึดโลหะ.

แกนแบบคานยื่น

  • ชุดขับเคลื่อนติดตั้งถาวร
  • โหลดแนวแกนสูงสุด: 50N
  • น้ำหนักเบา
แกนเชิงเส้นไฟฟ้าพร้อมระบบขับเคลื่อนสายพานฟันเฟือง.

แกนลิเนียร์ขับเคลื่อนด้วยสายพานพร้อมชุดมอเตอร์

  • กำหนดความยาวช่วงชัก (300/500/1000 มม.)
  • การทำงานที่ไม่ต้องบำรุงรักษาโดยไม่ต้องใช้การหล่อลื่นจากภายนอก
  • ประกอบรวดเร็ว
แกนเชิงเส้นขนาดเล็กพร้อมสายพานฟันเฟืองและแท่นเลื่อน.

แกนลิเนียร์แบบ Low profile ZLN-40

  • การออกแบบ Low profile ความสูง 27 มม.
  • โหลดแนวตั้งจาก 30N
  • ด้วยมอเตอร์สเต็ปเปอร์ NEMA และมอเตอร์กระแสตรง EC/BLDC
แกนเชิงเส้นพร้อมชุดรางนำและสกรูเกลียวสำหรับโซลูชันอัตโนมัติที่ปรับได้.

แกนสายพานฟันคู่ ZLWT

  • แกนสายพานฟันแบบ Tandem ขนาดบางพิเศษ ที่มาพร้อมสายพานฟันสองเส้นในหน่วยเดียว
  • พร้อมเชื่อมต่อกับมอเตอร์และระบบควบคุม
  • ตลับลูกปืนลิเนียร์ drylin® W
แกนสายพานฟันเฟือง drylin ZLW-1040-E อะลูมิเนียมพร้อมชุดเลื่อน.

แกนสายพานรุ่น ECON

  • การทำงานเงียบและการออกแบบ Low profile
  • สายพานแบบฟันพร้อมพรีโหลดสปริง
  • โปรไฟล์อลูมิเนียมอโนไดซ์ทนต่อแรงบิด
  • รองรับน้ำหนักได้ถึง 20N

ข้อดีของลิเนียร์ที่ขับเคลื่อนด้วยสายพาน

ไม่ต้องหล่อลื่น 100%

ทำงานเงียบ ไร้เสียงรบกวน

การออกแบบบางพิเศษ

สามารถใช้งานใต้น้ำได้

สำหรับการใช้งานต่อเนื่องโดยเฉพาะ

คุ้มค่า คุ้มราคา

ส่วนประกอบของแกนสายพาน

รางนำเชิงเส้นพร้อมเครื่องหมายกำกับหมายเลขบนระบบ igus.
ตัวกำหนดค่าระบบขับเคลื่อน ddx บนแล็ปท็อป พร้อมแสดงชิ้นส่วนระบบขับเคลื่อน

โปรแกรมการตั้งค่าชุดขับเคลื่อน

ชุดแกนสายพานที่ปรับแต่งได้ตามการใช้งานของคุณ

  • ตั้งค่าได้ง่ายและรวดเร็ว
  • มีอุปกรณ์เสริมให้เลือก
  • รายการชิ้นส่วนโดยละเอียด
  • จัดส่งรวดเร็ว*

ตัวอย่างการใช้งานชุดแกนลิเนียร์ขับเคลื่อนด้วยสายพาน

หุ่นยนต์นอกชายฝั่ง - การตรวจสอบ ทำความสะอาด และซ่อมแซม

หุ่นยนต์ทำความสะอาด Remotion บนพื้นผิวที่มีคราบโคลนในการใช้งาน.

เครื่องพิมพ์ 3 มิติสำหรับคอนกรีต l โซลูชันที่ไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นสำหรับสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยฝุ่นละออง

เครื่องพิมพ์ 3D กำลังสร้างกำแพงโค้งขนาดใหญ่ในไซต์ก่อสร้างกลางแจ้ง.

เทคโนโลยีการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าในระบบการวางตำแหน่งอัตโนมัติ

สถานีคัดแยกของ igus ในงานแสดงสินค้าหรือพื้นที่จัดแสดง.

ตัวอย่างการใช้งานเพิ่มเติม

บูชเลื่อนในงานอุตสาหกรรมสำหรับเครื่องจักรก่อสร้าง กังหันลม และสายการผลิต

ตัวอย่างสินค้าฟรีและเอกสารไวท์เปเปอร์

ที่พักเท้าในกล่องพร้อมแว่นขยายเน้นให้เห็น.

ตัวอย่างสินค้าลีดสกรูขนาดเล็ก

ไวต์เปเปอร์ drylin E: ระบบขับเคลื่อนสายพานฟันเฟืองหรือสกรูสำหรับโมดูลเชิงเส้น.

เอกสารไวท์เปเปอร์

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดแกนสายพานฟัน

มีความเป็นไปได้สำหรับการบำรุงรักษาที่ง่ายและรวดเร็วหรือไม่?

  • การบำรุงรักษาที่ตรงและชาญฉลาดบนราง
  • ชิ้นส่วนสไลด์ทนทานต่อการสึกหรอทำจาก iglidur J200
ตลับลูกปืนตุ๊กตาพร้อมลูกศรแสดงการติดตั้งบนเพลา.

มีข้อมูลทางเทคนิคอะไรบ้างสำหรับหน่วยลิเนียร์ที่มีระบบขับเคลื่อนด้วยสายพานแบบฟัน?

แกนสายพานฟันเฟืองพร้อมแบบกำหนดขนาดของระยะชัก ความยาว และมิติการต่อเชื่อม.

สามารถเชื่อมต่อมอเตอร์ตัวใดเข้ากับแกนสายพานได้บ้าง?

แกนสายพานฟันเฟืองพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า.

แรงบิดและโหลดของไดรฟ์

กราฟที่มีแกน X และ Y พร้อมเส้นที่เพิ่มขึ้นหลายเส้นสำหรับ T ระหว่าง 0 ถึง 10 m/s.

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา