ข่าวตัวอย่าง

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีเกียร์และกล่องเกียร์ Drygear ปี 2025

สินค้าใหม่ฤดูใบไม้ร่วง 2024

ลีดสกรูสี่เหลี่ยมคางหมู Apiro ® อัตราส่วน 4:1

  • น้ำหนักเบาและมีประสิทธิภาพสูงด้วยการใช้
  • โมชั่นพลาสติกส์ ®
  • ลดเวลาหยุดทำงานลงได้สูงสุดถึง 98% ด้วยระบบปรับเลนอัตโนมัติ
ลีดสกรูสี่เหลี่ยมคางหมู Apiro ®
ไปที่หน้าสินค้า

เกียร์ Iglidur ® A500

  • เป็นไปตามข้อกำหนดของระเบียบ EU 10/2011 EC
  • ประสิทธิภาพการวิ่งที่สูงขึ้น
ตลับลูกปืนจานหมุนเฟืองตัวหนอน
ไปที่หน้าสินค้า

โปรไฟล์อลูมิเนียมพร้อมชิ้นส่วนเฟืองพลาสติก

ข้อต่ออเนกประสงค์
ไปที่หน้าสินค้า

สินค้าใหม่ฤดูใบไม้ผลิ 2025

drygear® เฟืองตัวหนอน

  • รุ่นที่มีลูกปืนเม็ดกลม
  • การทำงานที่สะดวกสบายด้วยพวงมาลัยและกลไกการยึดเพื่อการจัดวางส่วนประกอบที่แข็งแรง
ตลับลูกปืนเฟืองตัวหนอน
ไปที่หน้าสินค้า

drygear® เฟืองตัวหนอน

  • รุ่นที่มีตลับลูกปืนจานหมุน PRT
  • ตัวระบุตำแหน่งและพวงมาลัยช่วยให้ผู้ใช้ควบคุมได้ง่ายและมีความแม่นยำสูงในระหว่างการปรับแต่ง
ตลับลูกปืนจานหมุนเฟืองตัวหนอน
ไปที่หน้าสินค้า

drygear ® ข้อต่ออเนกประสงค์

  • การส่งกำลังระหว่างชุดเกียร์
  • ข้อต่ออเนกประสงค์สแตนเลสทนทานต่อการกัดกร่อน
  • ใหม่: มีขนาดการติดตั้งใหม่ Ø12มม. แล้ว!
ข้อต่ออเนกประสงค์
ไปที่หน้าสินค้า

สินค้าใหม่ฤดูใบไม้ร่วง 2024

ชุดเฟือง drygear ® Apiro ®

  • อัตราทดเกียร์ที่ใช้ได้: 4:1, 8:1, 32:1, 64:1
  • แรงบิดเอาต์พุต: 2.5Nm
  • Output: คัปปลิ้งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตามการเลือก
  • เวอร์ชั่นสแตนเลส สำหรับพื้นที่เปียก
Apiro ® ES เวอร์ชัน
ไปที่หน้าสินค้า

ข้อต่ออเนกประสงค์ Drygear ®

  • การส่งกำลังระหว่างชุดกียร์
  • ทดสอบการส่งแรงบิดที่อนุญาตสูงสุดถึง 12 นิวตันเมตรในห้องปฏิบัติการ igus ®
  • ข้อต่ออเนกประสงค์สแตนเลสทนทานต่อการกัดกร่อน
ข้อต่ออเนกประสงค์
ไปที่หน้าสินค้า

drygear® เพลาอ่อน

  • รัศมีการโค้งงอขั้นต่ำ: 120มม.
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 8มม.
  • วัสดุ: สแตนเลส
  • มีจำหน่ายในความยาวที่กำหนดเองได้ตามคำขอ
เพลาอ่อน
ไปที่หน้าสินค้า

รายการการตรวจสอบ
เครื่องมือออกแบบ
ตัวอย่างเกียร์

จดหมายข่าว igus

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา