การปรับปรุงเทคโนโลยีทางรถไฟอย่างคุ้มต้นทุนด้วยเทคโนโลยีการจ่ายพลังงานและตลับลูกปืน

Tech up ลดต้นทุนด้วยโพลีเมอร์ประสิทธิภาพสูงและสายเคเบิลแบบยืดหยุ่นตามมาตรฐาน EN 45545

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางรถไฟ

รถราง CF9.UL เปิดประตูอยู่ที่ชานชาลา.

ประตูรถไฟฟ้าประหยัดพื้นที่

ลิฟต์สำหรับสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าเพื่อการขนส่งสาธารณะ พร้อมจอข้อมูลและบริการใน Ideenzug ของ Deutsche Bahn.

รถไฟไอเดียของ Deutsche Bahn

ภาพรวมการใช้งานเทคโนโลยีรถไฟและชิ้นส่วน igus ในภาพรายละเอียดหลายภาพ.

ตัวอย่างการใช้งานทั้งหมด

พื้นที่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางรถไฟ

  • สินค้าทนทาน สามารถคาดการณ์อายุการใช้งานได้
  • ผลิตภัณฑ์ igus จำนวนมากผ่านมาตรฐานอันตรายระดับ 3 ตาม DIN EN 45545 หรือ NFPA 130
  • วัสดุบูชพลาสติกบางชนิดของเราเป็นไปตามชุดข้อกำหนด R22 และ R23 สายเคเบิลบางประเภทเป็นไปตาม R15 และ R16
  • เทคโนโลยีแบริ่งช่วยลดแรงสั่นสะเทือน ไม่ต้องบำรุงรักษา และไม่ต้องใช้การหล่อลื่นเพิ่มเติม
  • ทนทานต่ออุณหภูมิสูงตั้งแต่ -50°C ถึง +170°C

ผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ igus ราคาประหยัดสำหรับเทคโนโลยีราง

ตลับลูกปืนเรียบทนอุณหภูมิสูง

  • เอ็น 45545 HL3
  • ทนทานต่อการสึกหรอสูง
  • iglidur RW370: ตอบสนองความต้องการชุด R22/R23
  • iglidur G V0: ตอบสนองความต้องการชุด R24
  • iglidur J350 มีเสถียรภาพมิติสูงเมื่อใช้งานต่อเนื่องได้สูงสุดถึง 180°C

สายควบคุมสำหรับประตูผู้โดยสารขนาดกะทัดรัด

  • แข็งแกร่งและทนทานด้วยแจ็คเก็ตภายนอก TPE
  • เหมาะสำหรับพื้นที่ติดตั้งที่จำกัด
  • รับประกันสูงสุดถึง 4 ปี
  • สายควบคุม CF9.UL

e-chains และ อี2 ไมโคร

  • เอชแอล3, R22/R23
  • เอ็นเอฟพีเอ130
  • น้ำหนักเบาและทำงานราบรื่น
  • easychain: เติมง่าย สำหรับการเร่งความเร็วสูง
  • E2 micro: รัศมีภายในและส่วนโค้งที่เล็กที่สุด มีความต้านทานแรงบิดสูง
สกรูเกลียว Dryspin สี่ตัวพร้อมน็อตเลื่อนต่างแบบบนพื้นหลังสีอ่อน.

น๊อตสกรูลีด iglidur J350

  • EN45545 HL3, R24 ได้รับการรับรอง
  • มีทั้งแบบเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูและเกลียวสูง แบบทรงกระบอกหรือแบบหน้าแปลน
  • การทำงานเงียบ ไร้แรงสั่นสะเทือน
เฟืองพลาสติกสองชิ้น สีเบจหนึ่งชิ้นและสีขาวหนึ่งชิ้น วางเคียงกันบนพื้นหลังสีอ่อน.

เกียร์เดือย

  • การกำหนดค่าที่กำหนดเอง ไม่มีปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ
  • ทนทานต่อการสึกหรอสูง
  • ลดเสียงรบกวน
แท่งกลม iglidur สองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง.

แท่งกลม iglidur RW370

  • EN45545 HL3, R22/23 ได้รับการรับรอง
  • ทนทานต่อการสึกหรอสูง
  • ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ

ทดสอบการใช้งานจริงในห้องทดลองแล้ว

โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีรถไฟ

โบรชัวร์ railway ของ igus พร้อมรถไฟบนปกและโลโก้ igus.eu/railway.

เครื่องมือออนไลน์ของ igus

แท็บเล็ตพร้อมเครื่องมือออนไลน์ของ igus สำหรับคำนวณระบบนำทางที่ใช้งานอยู่.

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

IGUS MOTION PLASTICS (THAILAND) CO., LTD.+66 (0)2 587 4899ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา