motion plastics มีความยั่งยืนอย่างไร?


ก่อน: การผลิตพลาสติก

การสมดุลของพลังงาน

การใช้น้ำมัน

ปราศจากไฟเบอร์

ไฟฟ้าสีเขียว 100% (100% green electricity)

รีไซเคิลได้ 99%

clean igus

การรับรองด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศ

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

มาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001


การใช้พลาสติกมีข้อดีหลายประการ

ปราศจากสารหล่อลื่น

สัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ยั่งยืนและทนทานพร้อมลูกศรวนเป็นวงกลม.

อายุการใช้งานยาวนาน

ประหยัดพลังงาน

แหวนบูชสีเขียวสองชิ้นบนหญ้า โดยชิ้นหนึ่งมีผิวคล้ายมอส.

Biopolymers

การบำรุงรักษาที่คาดการณ์ได้

น้ำหนักเบา

ชิ้นส่วนที่สามารถเปลี่ยนได้


หลัง: พลาสติกหลังการใช้งาน

เศรษฐกิจหมุนเวียนกับขวดและภาชนะพลาสติกและกระบวนการโรงงานรอบโลก

Chainge แพลตฟอร์มรีไซเคิลระดับโลก

วงจรการรีไซเคิลพลาสติก סביבโลกพร้อมลูกศร โรงงาน และการขนส่งวัสดุรีไซเคิล

การรีไซเคิลด้วย HydroPRT


นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

การเดินทางอย่างยั่งยืนด้วยจักรยานที่ทำจากพลาสติกรีไซเคิล

igus Bike ริมน้ำพร้อมล้อหลังที่กำลังสลายตัวอยู่หน้า мостสะพาน.

e-chain E2.1: รางกระดูกรุ่นแรกที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล

echain e21 พร้อมลูกศรสีเขียวแสดงการหมุนเวียนและการไหลของวัสดุ.

ตลับลูกปืนจานหมุนที่ทำจากไม้

หน้าแปลนพลาสติกทรงกลมพร้อมสกรูและรูตรงกลาง.

3D print filament บนแกนม้วนกระดาษแข็งแบบยั่งยืน

ม้วนฟิลาเมนต์ iglidur i150 บนแกนกระดาษแข็งสำหรับการพิมพ์ 3 มิติ.

ตลับลูกปืน บุชผลิตจากวัสดุหมุนเวียน 94%

แหวนตลับลูกปืนลื่น iglidur สีเขียว.

drylin R บนเพลาไม้ - การศึกษา

การทดสอบเพลาก้านไม้โอ๊กในชิ้นส่วนรองรับ igus.

ตลับลูกปืนเม็ดกลมผลิตจากวัสดุ regranulate

ตลับลูกปืนสีเขียวที่มองเห็นลูกเหล็กภายใน

โครงการและความคิดริเริ่มด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร

กลุ่มคนกำลังปลูกต้นไม้ในป่า.

เราปลูกต้นไม้ใหม่ทั่วโลก

อาคารจอดรถหลายชั้นพร้อมผนังสีเขียวอยู่หลังรั้ว

ที่จอดรถหลายชั้นสีเขียว ณ สำนักงานใหญ่ของ igus ในเมืองโคโลญจน์

ผู้ชายสองคนถือเอกสารหน้าตึก igus พร้อมป้ายด้านสภาพภูมิอากาศในโคโลญจน์

ความร่วมมือกับปฏิญญาสภาพภูมิอากาศโคโลญจน์

ความยั่งยืนสำหรับสายเคเบิล Chainflex ของเรา

โลโก้ UPS พร้อมข้อความแจ้งการจัดส่งแบบคาร์บอนเป็นกลาง.

จัดส่งสินค้าอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกับ UPS

แนวกั้นขยะในแหล่งน้ำที่ปนเปื้อน ก่อนและหลังการทำความสะอาด.

Plastic Fischer คือ การต่อต้านขยะพลาสติกในแม่น้ำ

กับดักขยะลอยน้ำในแม่น้ำไรน์สำหรับการทำความสะอาดและเศรษฐกิจหมุนเวียน.

ปลาหมึกยักษ์ไรน์ - ผลิตภัณฑ์ igus ช่วยพยุงกับดักขยะลอยน้ำ

กล่อง clean igus พร้อมภาชนะสีต่างๆ สำหรับแยกวัสดุ

Clean igus - โครงการริเริ่มของเราเพื่อลดขยะพลาสติก

ระบบ iMSPO Landstrom ที่ท่าเทียบตู้คอนเทนเนอร์ พร้อมเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์และภาพขยายของระบบจ่ายไฟเคลื่อนที่.

การใช้พลังงานจากฝั่งเพื่อลดการปล่อยมลพิษในท่าเรือขนส่งสินค้า