drylin XY table

มีความแม่นยำสูงและไม่ต้องการการหล่อลื่น 100%

  • ความแม่นยำสูง ความแข็งแกร่งเป็นพิเศษ และการจัดตำแหน่งที่แม่นยำด้วยการผลิต CNC
  • ปราศจากการหล่อลื่น 100% และปราศจากการกัดกร่อนอย่างสมบูรณ์
  • อุปกรณ์เสริมที่มีจำหน่าย (พวงมาลัย, ตัวบอกตำแหน่ง, ฯลฯ)
  • มีจำหน่ายโซลูชั่นสแตนเลสครบวงจร
แท่นเลื่อนแบบไขว้พร้อมชุดขับ Drylin SHT และสกรูเกลียว.

ตาราง XY SHT drylin

  • มีให้เลือกทั้งเวอร์ชันมาตรฐานและเวอร์ชันที่โหลดไว้ล่วงหน้า
  • ปรับเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู
  • หน่วยบนสามารถจัดตำแหน่งขวาหรือซ้ายได้
โต๊ะสไลด์ไขว้ SLW พร้อมชุดขับเชิงเส้นและรถนำทาง.

ตาราง drylin SLW XY

  • รางนำ drylin W อะลูมิเนียมชุบแข็งแบบอโนไดซ์
  • เวอร์ชัน SLWE-XY-PL ที่โหลดไว้ล่วงหน้าก็มีจำหน่ายเช่นกัน
  • อุปกรณ์เสริมที่มีจำหน่าย
โต๊ะสไลด์แบบกากบาท drylin SLW สแตนเลส พร้อมแกนเชิงเส้นและระบบขับเคลื่อนสกรู

ตาราง drylin SLW XY | สแตนเลส

  • เสถียรภาพแรงบิดสูง
  • สำหรับการปรับแต่งด้วยตนเอง
  • ขนาดกะทัดรัดและมีโปรไฟล์ต่ำ

หล่อลื่นในตัวทั้งหมด

ทนทานต่อการกัดกร่อน

มีให้เลือกรุ่นสแตนเลส

อุปกรณ์เสริมสำหรับ XY-tables

มือหมุนบนชุดขับเคลื่อน.
  • หัวโรตารี: มาตรฐานที่กำหนดไว้สำหรับหน่วยที่สมบูรณ์
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่แตกต่างกันได้
  • มีรูปแบบการจับที่แตกต่างกันได้
  • นอกจากนี้ยังมีรุ่นสแตนเลสที่ซักได้และทนต่อการกัดกร่อนอีกด้วย
ตัวบอกตำแหน่งบนชิ้นส่วนขับเคลื่อนเพื่อควบคุมตำแหน่ง.
  • สามารถใช้ร่วมกับแคลมป์และพวงมาลัยแบบใช้มือได้
  • ขอบเขตการจัดส่งมีปลอกลดขนาดที่เหมาะสมรวมอยู่ด้วย
  • มีจำหน่ายตามสต๊อกตามทิศทางที่ต้องการดูและนับจำนวน และมีหลายสี
แคลมป์สปินเดิลบนชิ้นส่วนขับเคลื่อนเพื่อยึดเพลา.
  • หน้าแปลนยึดเพลาสำหรับติดตั้งบนตัวระบุตำแหน่งเพื่อยึดแกนเกลียว
  • วัสดุ: ตัวเรือนพลาสติกพร้อมตัวล็อคเพลาอลูมิเนียม
  • มีปลอกลดขนาดสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางอื่นๆ
ตัวจำกัดมุมบนชิ้นส่วนขับเคลื่อน.
  • สำหรับการส่งสัญญาณแบบหมุน 90°
  • สามารถปรับตำแหน่งการติดตั้งได้อย่างยืดหยุ่นด้วยการปรับมุมที่ปรับเปลี่ยนได้ไม่จำกัด
  • การยึดโดยใช้สกรูเซ็ต
  • แรงบิดสูงสุด 3 นิวตันเมตร

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา