chainflex case header พร้อมรางกระดูกงูสายเคเบิลและตรารับประกัน 4 ปี.

Tidy storage made easy with the chainflex CASE - ship 'n store by igus:

ประหยัดเวลา วัสดุบรรจุภัณฑ์ และต้นทุน!

จัดระเบียบการจัดเก็บสายเคเบิลของคุณตอนนี้และประหยัดระบบจัดเก็บข้อมูลราคาแพงและค่าขนส่งสายเคเบิลของคุณ


ประโยชน์ทั้งหมดโดยย่อ

chainflex CASE สำหรับการจัดส่ง การจัดเก็บ การคลายม้วน และการสั่งซื้อซ้ำได้ง่ายขึ้น.

เคสที่ใช่สำหรับสายเคเบิลทุกประเภท

chainflex CASE M

chainflex CASE M พร้อมม้วนสายเคเบิลในบรรจุภัณฑ์กระดาษแข็ง.

chainflex CASE S

บรรจุภัณฑ์ chainflex CASE S สองกล่องพร้อมสายเคเบิลบนกล่องกระดาษแข็ง
chainflex CASE Mchainflex CASE S
• Particularly suitable for thicker cables• Particularly suitable for shorter and thinner cables
• Individual storage locations can be created using carrying handles• Small size for easy handling, even when travelling
• Maximum filling: 200 metres• Maximum filling: 200 metres
• Stackable up to 3 CASES• Utilise storage space effectively: two CASE S units where one CASE M used to fit
• Dimensions: 435 x 410 x 407mm• Dimensions: 435 x 250 x 407mm

Do you already have a chainflex CASE? Then simply refill it!

CFCASE-Refill: กล่องเปิดขึ้นด้านบน เปลี่ยนส่วนด้านใน แล้วปิดกลับ.

chainflex CASE M

chainflex CASE S

Why our customers recommend us!

ชายสามคนกำลังนำเสนอ กล่องบนรถเข็นในโรงงานผลิต.

สายเคเบิลจำหน่ายเป็นเมตร

สายเคเบิลควบคุม chainflex หลายสีที่เห็นแกนและเส้นตัวนำภายใน.

chainflex® guarantee

เครื่องหมาย UL Verified พร้อมรหัส B129699.

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Vivatcharakoset_Apipol
Apipol Vivatcharakoset

Territory Sales Leader

+66 (0)98 829 9985ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา