มอเตอร์ไฟฟ้าในแบนเนอร์จัดส่ง 24 ชั่วโมง.

มอเตอร์ไฟฟ้า drylin E

พร้อมส่งภายใน 24 ชม.

Automation with stepper motors, DC motors and EC/BLDC motors

เอ็นโค้ดเดอร์แบบหมุนพร้อมเพลาและขั้วต่อสองจุด ฉากหลังถูกตัดออก

Stepper motors

  • Powerful in 5 sizes
  • Motors with metric connector or stranded wires
  • Safety with encoder and brake
  • With flattened motor shaft (D-Cut) for increased anti-rotation feature
มอเตอร์ไฟฟ้าขนาดกะทัดรัดพร้อมตัวเรือนโลหะและเพลายื่นออกมา.

DC motors

  • Also available with protective housing
  • Torques from 0.1 to 1.8Nm
  • Speeds up to 440rpm
  • With flattened motor shaft (D-Cut) for increased anti-rotation feature
เซอร์โวมอเตอร์ MOT-EC-56-C-I-A-FRONT พร้อมขั้วต่อและสายเคเบิล.

EC/BLDC motors

  • With Hall and encoder
  • Sizes NEMA: 17, 23 and 34
  • Virtually wear-free
  • Very high speeds
  • More cost-effective than conventional servomotors
มอเตอร์สเต็ปขนาดกะทัดรัดพร้อมหน้าแปลนด้านหน้าและขั้วต่อแบบเสียบ.

Lead screw stepper motors

  • 3 sizes with holding torque 0.1-2Nm
  • 7 lead screw types with pitches from 0.8-50mm
  • Matching lead screw nuts available
  • Lead screw can be attached from both sides for stepper motor without encoder
มอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมหน้าแปลนและขั้วต่อสองจุด.

Stepper motor with IP68 water protection

  • Installation size: NEMA23/flange dimension 56mm
  • Protection class - motor housing: IP68 (10m)
  • Holding torque: 1.30Nm
  • Rated current: 4.20A
  • Motor connection: Terminal box
มอเตอร์เกียร์ขนาดกะทัดรัดพร้อมตัวเรือนโลหะและสายเคเบิลที่เชื่อมต่ออยู่.

DC motor with worm gear

  • With spline
  • Space-saving & quiet
  • Torques from 0.75Nm to 2.00Nm
  • Speeds up to 350rpm
  • Position encoder included

เหตุใดจึงควรเลือกมอเตอร์ drylin E?

พร้อมส่งใน 24 ชม.

<br /><br />รักษาระบบคลังสินค้าขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง

<br /><br />อายุการใช้งานยาวนานของสินค้า

ผลิตภัณฑ์มีให้เลือกใช้งานระยะยาว

จัดส่งตั้งแต่ 1 ชิ้น ไม่มีขั้นต่ำในการสั่งซื้อ.

ไม่มีขั้นต่ำในการสั่งซื้อ

ผ่านการทดสอบ 100%

ค้นหาผลิตภัณฑ์ drylin E

มอเตอร์และเฟืองเป็นสัญลักษณ์ของตัวค้นหาผลิตภัณฑ์และคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ.

สำหรับมอเตอร์ไฟฟ้า<br><br>

สัญลักษณ์เฟืองสำหรับเทคโนโลยีขับเคลื่อน.

สำหรับตัวนำเชิงเส้นตรงไฟฟ้า

สำหรับมอเตอร์ลีดสกรู<br><br>

บริการของเราคลอบคลุม

drylin E motor control systems

  • Quick initial operation
  • Simple and intuitive user interface
  • Compatible with industrial control systems
  • For all drylin linear axes
Information on motor control systems

drylin E sample programmes

  • Download programmes with master/control programme & dryve parameterisation
  • Compatible with industrial manufacturers (Siemens, Beckhoff, Wago, etc.)
  • Compatible with common single-board computers/developer boards
    (Arduino, Rasperry Pi, Beaglebone)
ไปยังโปรแกรมตัวอย่าง

Application examples with igus motors

Positioning in the laser application laboratory

ระบบกำหนดตำแหน่ง drylin ใต้หัววัดพร้อมตลับลูกปืนความแม่นยำสูง.

XXL X-ray scanner

ระบบเอ็กซเรย์สำหรับตรวจสอบคุณภาพสินค้าในห้องทดสอบ.

Motorised mirror ceiling consisting of 120 mirrors

มุมมองของนิทรรศการสมัยใหม่ที่มีเพดานสะท้อนแสงและไฟสีน้ำเงิน

Smooth movement in the sensor test bench

แท่นทดสอบไมโครอิเล็กทรอนิกส์พร้อมหัวทดสอบเซนเซอร์ drylin ZLW และ e-chain ของ igus.

Further application examples

บูชเลื่อนในงานอุตสาหกรรมสำหรับเครื่องจักรก่อสร้าง กังหันลม และสายการผลิต

คุณอาจจะสนใจใน

เกียร์ทด igus สองตัวพร้อมหน้าแปลนและเพลา.

มอเตอร์ไดรฟ drylin E

  • Planetary gearbox for igus stepper motors NEMA 23 and 34
  • Increased motor torque
  • Higher holding torque of a brake
  • Two installation sizes
  • Reduction ratios of 3 & 5 available
ชิ้นส่วนครึ่งคัปปลิ้งสองชิ้นสำหรับคัปปลิ้งเพลา บนพื้นหลังสีขาว.

ข้อต่อขากรรไกร drylin E

  • With square or round housing
  • 20 versions in stock
  • Vibration-dampening & pluggable
  • Temperature range from -30°C to +100°C
แหล่งจ่ายไฟ drylin E NDR-240-48 ของ Mean Well พร้อมฉลากด้านหน้าสีน้ำเงินและตัวเรือนโลหะ.

หน่วยจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง drylin E

  • 8 versions in the online shop
  • Rated power from 75 - 960W
  • Ready to ship in 24h
  • Suitable for igus motor controls
ชุดสายเคเบิล motek พร้อมสายมอเตอร์สี่เส้นและขั้วต่อหลายแบบ.

drylin E motor cables

  • Lengths of 3m, 5m, 10m or 20m
  • Various outer materials
  • Straight and angled connectors
  • Available from stock

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา