เทคโนโลยีสกรู dryspin  - ผลิตภัณฑ์ใหม่

การชดเชยค่ามุมสูงสุดถึง 30° ทำได้ง่ายกว่าที่เคย

กราฟิก dryspin news พร้อมวันที่ใหม่และรหัสผลิตภัณฑ์สำหรับรุ่นสกรูแกนหมุน.

น็อตลีดสกรูแบบปรับทิศทางได้ รุ่น 2.0

  • Housing แบบสองชิ้น เพิ่มความแม่นยำสูงขึ้น และมีระยะคลอนตามแนวแกนน้อยลงกว่ารุ่นก่อนหน้า
  • เปลี่ยนแทนได้ง่าย: มิติการติดตั้งเท่ากับระบบขับเคลื่อนแบบบอลมาตรฐาน, ผลงานต้นแบบในขนาดเกลียว DS16x5
  • รองรับน้ำหนักในแนวแกน ได้สูงกว่ารุ่นก่อนหน้า (EFOM) มากกว่า 10 เท่า
  • Housing อะลูมิเนียม หรือจะเลือกเป็นรุ่นพลาสติกชิ้นเดียวตลอดก็ได้ มีให้เลือกเป็นออปชัน
  • เกลียวขนาด : DS12X3, DS14X4, DS16X5, DS16X10, DS18X4

น็อตลีดสกรูแบบฉีดขึ้นรูปพร้อมการกลึงแต่งเกลียว

ข่าว dryspin ฤดูใบไม้ร่วง 2026 พร้อม DS8X4 RH และน็อตเลื่อนหลายแบบ.

พิตช์ใหม่ DS8x4-RH (เกลียวที่ผ่านการกลึง)

  • ทำงานเงียบด้วยมาตรฐานการผลิตที่แม่นยำสูงและรูปทรงฟันเกลียวแบบโค้งมน พร้อมน็อตลีดสกรูที่มาพร้อมส่วนราบสำหรับขันประแจเป็นมาตรฐานเริ่มต้น
  • ลดต้นทุนการผลิตด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูป
  • การสึกหรอน้อยลงถึง 25% เมื่อเทียบกับ POM+PTFE (ขนาด 10x3)
  • ไม่ต้องใช้จาระบีหรือน้ำมันในระบบขับเคลื่อนลีดสกรู และมีอายุการใช้งานยาวนานด้วยดีไซน์แบบไม่สมมาตรที่ได้รับสิทธิบัตร 
  • เครื่องมือคำนวณอายุการใช้งานผ่านระบบออนไลน์

น็อตลีดสกรูที่กลึงขึ้นรูปจากแท่งวัสดุ

ข่าวใหม่ dryspin 10/2026: ตลับลูกปืน DS8X4 RH พร้อมสัญลักษณ์การเคลื่อนที่แนวแกน.

พิตช์ใหม่ DS8x4-RH

  • การทำงานที่นุ่มนวลลื่นไหลขึ้น ด้วยค่าความคลาดเคลื่อนในการผลิตที่แคบลง และ
  • รูปทรงฟันแบบโค้งมนเป็นมาตรฐาน
  • ประหยัดต้นทุนมากกว่าโลหะสูงสุดถึง 50.9%
  • น็อตน็อตลีดสกรู
  • การสึกหรอน้อยลงถึง 25% เมื่อเทียบกับ POM+PTFE (ขนาด 10x3)
  • ระบบขับเคลื่อนลีดสกรูที่ไม่ต้องใช้จาระบีหรือน้ำมันหล่อลื่น
  • เครื่องมือคำนวณอายุการใช้งานผ่านระบบออนไลน์

ทีละเกลียว

กราฟิกผลิตภัณฑ์ Dryspin พร้อมรหัส DS8X4 RH และข้อความ “ใหม่ 10/2026”.

ตัวเลือกที่หลากหลายยิ่งขึ้นสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.


การขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มเกลียวกลม

dryspin News 2026: DS10X5 RH พร้อมโปรไฟล์เกลียว.

ทางเลือกที่หลากหลาย... เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น


น็อตลีดสกรูที่กลึงขึ้นรูปจากแท่งวัสดุ

Dryspin News 2026: DS10X5 RH พร้อมชิ้นส่วนสไลด์ใหม่.

ระยะพิทช์ใหม่ รุ่น DS10x5-RH 

  • เคลื่อนที่ได้ราบรื่นยิ่งขึ้น ด้วยค่าความคลาดเคลื่อนในการผลิตที่แม่นยำกว่าเดิม และการออกแบบรูปทรงฟันเกลียวแบบโค้งมนซึ่งเป็นมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
  • Up to 50% lower cost than metallic lead screw nuts
  • อัตราการสึกหรอลดลงสูงสุดถึง 25% เมื่อเทียบกับวัสดุ POM+PTFE (ในขนาด 10x3) ดูผลการทดสอบเพิ่มเติมได้ที่: igus.co.th/dryspin-test-reports
  • ไม่มีจาระบีหรือน้ำมันในไดรฟ์ลีดสกรูและใช้งานได้ยาวนานเนื่องจากความไม่สมมาตรที่ได้รับสิทธิบัตร 
  • การคำนวณอายุการใช้งานของชุดขับลีดสกรูผ่านระบบออนไลน์

น็อตลีดสกรูแบบฉีดขึ้นรูปพร้อมการกลึงแต่งเกลียว

dryspin news 2026: บูชเลื่อน DS10X5 RH ใหม่ 4 วัสดุ.

ระยะพิตช์ใหม่ DS10x5-RH


การเพิ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยน็อตลีดสกรู dryspin® รูปทรงเรขาคณิตแบบใหม่

Dryspin News 2026: น็อตเลื่อน DS12 ถึง DS25 RH ใหม่และเม็ดวัสดุ.

ปราศจากสาร PTFE และสามารถใช้งานทดแทนกันได้ทันที


การขยายขอบเขตผลิตภัณฑ์

ข่าว dryspin ฤดูใบไม้ร่วง 2025: DS32X32 RH พร้อมสกรูเกลียว.

การขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์น็อตสกรูลีดสต็อกแท่ง

ข่าว dryspin: DS32X32 RH พร้อมชิ้นส่วนสำหรับฤดูใบไม้ร่วง 2025.

ขนาดใหม่ของน็อตลีดสกรู รุ่น iglidur® JPF

ข่าว dryspin ฤดูใบไม้ร่วง 2025: DS6.35 RH และ DS8 RH พร้อมชิ้นส่วนเกลียวพลาสติกและเม็ดพลาสติก.
  • ขณะนี้มีจำหน่ายเพิ่มเติมในรุ่น: DS6.35X1, DS6.35X2.54 DS6.35X5.08, DS6.35X6.35, DS6.35X12.7, DS6.35X25.4, DS8X2, DS8X8, DS8X10, DS8X15, DS8X24, DS8X40
  • ทำงานเงียบด้วยรูปทรงร่องเกลียว และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นด้วยเทคโนโลยีเกลียว  dryspin แบบอสมมาตร
  • อายุการใช้งานยาวนานขึ้นสูงสุด 30% ด้วยรูปทรงเกลียวแบบอสมมาตร โดยยังคงค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานและการสึกหรอในระดับเดียวกับวัสดุยอดนิยมอย่าง iglidur J
  • ซีรีส์การทดสอบที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องภายในห้องปฏิบัติการทดสอบของเราเอง
  • ทำงานได้โดยไม่ต้องใช้สารหล่อลื่น ปราศจากสาร PTFE และผ่านการทดสอบมาตรฐาน PFAS-free

การขยายขอบเขตผลิตภัณฑ์

สกรูเกลียว dryspin พร้อมรหัส DS16X5 LH และ DS16X10 LH.

การขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์น็อตสกรูลีดสต็อกแท่ง

ภาพรวม HMI ของ dryspin พร้อมชิ้นส่วน DS16x5 LH และ DS16x10 LH ใหม่.

การขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์น็อตสกรูลีดที่ฉีดขึ้นรูป

ภาพรวม HMI dryspin พร้อมชิ้นส่วน DS16X5 LH และ DS16X10 LH ใหม่.

วัสดุน็อตสกรูลีด JPF ของ iglidur ใหม่

ภาพรวม HMI dryspin: ใหม่ 04/2025, DS16X5 LH และ DS16X10 LH พร้อมบูชลื่นและเม็ดพลาสติก.
  • ทำงานเงียบด้วยรูปทรงร่องเกลียว และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นด้วยเทคโนโลยีเกลียว  dryspin แบบอสมมาตร
  • อายุการใช้งานยาวนานขึ้นสูงสุด 30% ด้วยรูปทรงเกลียวแบบอสมมาตร โดยยังคงค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานและการสึกหรอในระดับเดียวกับวัสดุยอดนิยมอย่าง iglidur J
  • ซีรีส์การทดสอบที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องภายในห้องปฏิบัติการทดสอบของเราเอง
  • ทำงานได้โดยไม่ต้องใช้สารหล่อลื่น ปราศจากสาร PTFE และผ่านการทดสอบมาตรฐาน PFAS-free

ขนาดใหม่ของน็อตสกรูลีดพรีโหลดพร้อมระยะห่างที่ลดลง

ระบบสกรูเกลียวสี่เหลี่ยม dryspin พร้อมภาพรวม HMI และรุ่นใหม่ DS3.5X1 RH กับ DS4X2.4 RH.
  • ระยะห่างตามแนวแกนขั้นต่ำสม่ำเสมอเพื่อความแม่นยำของตำแหน่งสูง
  • คุ้มค่ากว่าเมื่อเทียบกับหัวน็อตลีดสกรูแบบ Zero-backlash (ZB) เนื่องจากมีจำนวนชิ้นส่วนน้อยกว่าและใช้กระบวนการผลิตแบบฉีดขึ้นรูป
  • ระยะห่างในแนวแกนน้อยลงเนื่องจากโหลดล่วงหน้าของสปริงน็อตลีดสกรู
  • ไม่มีจาระบีหรือน้ำมันใน lead screw drive

ขนาดใหม่ของน็อตสกรูลีดแบบไม่เกิดการตีกลับพร้อมระยะห่างที่ลดลง

ภาพรวม dryspin HMI พร้อม DS3.5X1 RH และ DS4X2.4 RH บนสกรูเกลียว.
  • รักษาช่องว่างระหว่างฟันเกลียวใน Axial clearance ให้เหลือน้อยที่สุดตลอดอายุการใช้งาน โดยไม่ขึ้นอยู่กับน้ำหนักบรรทุก ด้วยหลักการทำงานแบบปรับระยะรุนเป็นศูนย์ได้ด้วยตัวเอง
  • ไม่มีงานบำรุงรักษา
  • ลดระยะรุนใน Axial clearance ด้วยการใช้พรีโหลด จากสปริงในแนวรัศมีของชุดลีดสกรูน็อต
  • ไม่ต้องใช้จาระบีหรือน้ำมันหล่อลื่นในชุดขับเคลื่อนลีดสกรู และ...
  • อายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

การเคลื่อนไหวย้อนกลับเพื่อการปรับที่ซิงโครไนซ์

ภาพรวม HMI dryspin พร้อมสกรูสปินเดิลและรุ่นผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ DS6.35X2.54 ถึง DS12X25.
  • ลีดสกรูทั้งสองเส้นที่มีทิศทางการหมุนต่างกัน ถูกเชื่อมต่อเข้าด้วยกันผ่านปลายเพลาที่ผ่านการกลึงแต่งและยึดล็อกด้วยสลัก
  • ด้วยการออกแบบที่โดดเด่น ช่วยให้ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง และให้ความคล่องตัวสูงสำหรับการปรับเปลี่ยนขนาดหรือรูปแบบการทำงาน
  • ลีดสกรูเหล่านี้มักถูกนำไปใช้งานอย่างแพร่หลายในเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและวิศวกรรมเครื่องกล
  • dryspin® รูปทรงเกลียว
  • วัสดุ: สแตนเลสสตีล เกรด 304 (AISI 304)

การขยายขอบเขตผลิตภัณฑ์

สกรูเกลียว dryspin พร้อมข้อความ New 10/2024 และรหัส DS32X5 RH กับ DS6.35x25.4 LH.

การขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์สกรูตะกั่วแบบแท่ง

น็อต dryspin พร้อมขนาดเกลียวต่างกันสำหรับ Motek 24.
  • การใช้งานที่เงียบเนื่องจากพิกัดำการกะระยะความคลาดเคลื่อนการผลิตที่เข้มงวดขึ้นและรูปทรงฟันแบบโค้งมนตามค่าเริ่มต้น
  • Up to 50% lower cost than metallic lead screw nuts
  • อัตราการสึกหรอลดลงสูงสุดถึง 25% เมื่อเทียบกับวัสดุ POM+PTFE สำหรับขนาด 10x3: ดูรายงานการทดสอบได้ที่นี่
  • ระบบขับเคลื่อนลีดสกรูที่ไม่ต้องใช้จาระบีหรือน้ำมันหล่อลื่น
  • เครื่องมือคำนวณอายุการใช้งานผ่านระบบออนไลน์

การขยายขอบเขตของน็อตสกรูลีดที่ฉีดขึ้นรูป

น็อตเกลียว dryspin motek 24 DS6.35x25.4 LH ใหม่ 4 แบบ.

ขนาดลีดสกรูใหม่: DS3.5x1 RH, DS20x5 LH และ DS20x10 LH

ภาพรวม dryspin ใหม่พร้อมสกรูเกลียวและรหัส DS3.5X1 RH, DS20X5 LH และ DS20X10 LH.
  • การทำงานที่ปราศจากการสั่นสะเทือนและเงียบ
  • สกรูขับออนไลน์ machining โดยไม่มี CAD knowledge
  • เครื่องมือคำนวณอายุการใช้งานผ่านระบบออนไลน์
  • ความยาวที่ต้องการโดยไม่มีเหลือเศษ
  • อายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นถึง 30%

ขนาดน็อตสกรูลีดใหม่: DS3.5x1 RH, DS20x5 LH และ DS20x10 LH

ภาพรวมข่าว Dryspin พร้อมน็อตสกรูสามชิ้นและรหัส DS3.5X1 RH, DS20X5 LH และ DS20X10 LH.
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าน็อตแกนนำสกรูโลหะสูงสุด 50.9%
  • วัสดุที่ใช้งานได้ผ่านการรองจากรับ FDA
  • การทำงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้นด้วยความแม่นยำในการผลิตที่สูง

ขนาดน็อตสกรูลีดฉีดขึ้นรูปใหม่: DS8x2 RH และ DS10x2 LH

บูชเลื่อน dryspin ใหม่พร้อมรหัส DS8X2 RH และ DS10X2 LH.
  • อายุการใช้งานยาวนานขึ้นด้วยเทคโนโลยีการฉีดขึ้นรูป
  • ต้นทุนต่ำกว่าหัวน็อตลีดสกรูแบบโลหะสูงสุดถึง 50% พร้อมอายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น
  • ใช้ประโยชน์จากความไม่สมมาตรที่ได้รับสิทธิบัตร
  • การทำงานที่เงียบกว่าด้วยรูปฟันเกียร์แบบโค้งมน

โซลูชันสกรูลีดใหม่สำหรับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ: ใน iglidur R ที่ช่วยลดการสั่นสะเทือนโดยไม่ต้องใช้ PTFE

dryspin ใหม่: น็อตและสกรูแกนสำหรับ DS8X8 RH และ TR8X8P2 RH.
  • ระยะห่างตามแนวแกนขั้นต่ำสม่ำเสมอเพื่อความแม่นยำของตำแหน่งสูง
  • คุ้มค่ากว่าเนื่องจากการหลีกเลี่ยงสารหล่อลื่น
  • อายุการใช้งานยาวนานขึ้น
  • การลดระยะห่างตามแนวแกน ด้วยการใส่สปริงพรีโหลด (spring preload) แกนลีดสกรู

ขนาดลีดสกรูใหม่สำหรับฤดูใบไม้ร่วง: DS10x20, DS12.7x10 และ DS25x5

แกนเกลียว dryspin พร้อมรุ่นใหม่ DS10X20 RH, DS12.7X2 RH และ DS25X5 RH.
  • การทำงานไร้เสียงเนื่องจากรูปทรงของฟัน
  • อายุการใช้งานยาวนานขึ้นด้วยความไม่สมมาตร
  • อายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นถึง 30%
  • ซีรีส์การทดสอบที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องภายในห้องปฏิบัติการทดสอบของเราเอง
  • การทำงานแบบไม่ต้องใช้สารหล่อลื่น และสะอาดหมดจด
  • เครื่องมือออนไลน์ฟรีสำหรับการกลึงน็อตลีดสกรูโดยไม่ต้องมีความรู้ CAD ล่วงหน้า ภาพวาด 2 มิติพร้อมขนาดและราคาทันที

ขนาดใหม่ของน็อตสกรูลีดสต็อกบาร์: DS10x20, DS12.7x10 และ DS25x5

ชิ้นส่วนเกลียว dryspin ใหม่ 10/2023 และรุ่น DS สามแบบ.
  • การใช้งานที่เงียบเนื่องจากพิกัดำการกะระยะความคลาดเคลื่อนการผลิตที่เข้มงวดขึ้นและรูปทรงฟันแบบโค้งมนตามค่าเริ่มต้น
  • Up to 50% lower cost than metallic lead screw nuts
  • การสึกหรอน้อยลงถึง 25% เมื่อเทียบกับ POM+PTFE (ขนาด 10X3)
  • ระบบขับเคลื่อนลีดสกรูที่ไม่ต้องใช้จาระบีหรือน้ำมันหล่อลื่น
  • เครื่องมือคำนวณอายุการใช้งานผ่านระบบออนไลน์

ขนาดใหม่ของน็อตสกรูลีดที่ฉีดขึ้นรูป: DS10x20, DS12.7x10 และ DS25x5

น็อตเกลียว dryspin ใหม่ที่ Motek 2023 มี 4 รุ่นพร้อมรหัสกำกับ.
  • ทำงานเงียบด้วยมาตรฐานการผลิตที่แม่นยำสูงและรูปทรงฟันเกลียวแบบโค้งมน พร้อมน็อตลีดสกรูที่มาพร้อมส่วนราบสำหรับขันประแจเป็นมาตรฐานเริ่มต้น
  • ลดต้นทุนการผลิตด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูป
  • การสึกหรอน้อยลงถึง 25% เมื่อเทียบกับ POM+PTFE (ขนาด 10X3)
  • ระบบขับเคลื่อนลีดสกรูที่ไม่ต้องใช้จาระบีหรือน้ำมันหล่อลื่น
  • เครื่องมือคำนวณอายุการใช้งานผ่านระบบออนไลน์

ราบรื่น เงียบ อายุการใช้งานยาวนาน: ขยายขอบเขตผลิตภัณฑ์เกลียวเลื่อนและเกลียวสูง

dryspin news 2023: สกรูเกลียวสองชิ้นพร้อมรหัส DS8X2 RH, DS10X2 LH และ DS20X50 LH.
  • ทำงานได้อย่างราบรื่นโดยปราศจากการสั่นสะเทือนและมีเสียงรบกวนต่ำ 
  • สกรูขับออนไลน์ machining โดยไม่มี CAD knowledge
  • เครื่องมือคำนวณอายุการใช้งานผ่านระบบออนไลน์
  • ความยาวที่ต้องการโดยไม่มีเหลือเศษ
  • อายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นถึง 30%

การเพิ่มมิติใหม่ 3 มิติให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์สกรูลีดน็อตสต็อกแท่ง

Dryspin news 2023: สกรูเกลียว igus รุ่นใหม่ DS8X2 RH, DS10X2 LH และ DS20X50 LH.
  • ใหม่น็อตลีดสกรู dryspin
  • ระยะพิทช์รุ่น DS8x2-RH, DS10x2-LH and DS20x50-LH
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าน็อตแกนนำสกรูโลหะสูงสุด 50.9%
  • วัสดุที่ใช้งานได้ผ่านการรองจากรับ FDA
  • การทำงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้นด้วยความแม่นยำในการผลิตที่สูง

การเพิ่มมิติใหม่สองมิติให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์น็อตสกรูลีดที่ขึ้นรูปด้วยการฉีด

ข่าว dryspin 2023: ชิ้นส่วนเกลียว 4 แบบ และรุ่นใหม่ DS8X2 RH, DS10X2 LH และ DS20X50 LH.
  • อายุการใช้งานยาวนานขึ้นด้วยเทคโนโลยีการฉีดขึ้นรูป
  • รุ่นระยะพิทช์ DS8x2-RH และ DS10x2-LH
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าน็อตแกนนำสกรูโลหะสูงสุด 50.9%
  • อายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
  • การทำงานที่เงียบกว่าด้วยรูปฟันเกียร์แบบโค้งมน

การเล่นตามแนวแกนลดลงอย่างถาวร: น็อตสกรูลีดที่ลดแรงพรีโหลดตามระยะห่าง

ชุดขับเคลื่อนสกรู dryspin พร้อมน็อตและระบุรุ่นใหม่ DS8X2 RH, DS8X8 RH และ DS8X10 RH.
  • ระยะห่างตามแนวแกนลดลงอย่างถาวรเพื่อความแม่นยำในการวางตำแหน่งสูง
  • คุ้มค่ากว่าน็อตแบบ ZB ด้วยจำนวนชิ้นส่วนที่น้อยกว่าและกระบวนการผลิตแบบฉีดขึ้นรูป
  • ลดระยะคลอนด้วยระบบพรีโหลดแบบสปริงของน็อตลีดสกรู
  • ไม่มีจาระบีหรือน้ำมันใน lead screw drive

บล็อกรองรับสกรูลีดพลาสติกแบบลอยตัวแบบใหม่: การศึกษาการออกแบบล่าสุด

ชิ้นส่วนเกลียว dryspin รุ่นใหม่ SLSP-S6-LL ถึง SLSP-S12-LL.

บล็อกรองรับสกรูลีดพลาสติกแบบแบริ่งคงที่ใหม่: การศึกษาการออกแบบล่าสุด

ชิ้นส่วน dryspin และขนาด SLSP-S6-FL ถึง SLSP-S12-FL.

ระยะพิทช์ใหม่สำหรับสกรูลีด dryspin : มิติใหม่สองมิติ

สปินเดล dryspin พร้อมป้ายสินค้าใหม่ และรุ่น DS6.35X1 RH กับ DS8X8 RH.

ระยะพิทช์ใหม่สำหรับน็อตสกรูลีดสต็อกบาร์ dryspin : มิติใหม่สองมิติ

อินเสิร์ตเกลียว dryspin รุ่น DS6.35x1 RH และ DS8x8 RH หลายแบบ.

ระยะพิทช์ใหม่สำหรับสกรูลีดที่ขึ้นรูปด้วยการฉีด dryspin : มิติใหม่สองมิติ

น็อตเกลียว dryspin DS6.35x1 RH และ DS8x8 RH ใหม่ 4 แบบ.

ระยะพิทช์ใหม่สำหรับน็อตสกรูพรีโหลด dryspin : เส้นผ่านศูนย์กลาง 6.35 และ 10 มม.

สกรู dryspin และน็อตพร้อมรุ่น DS10X2, DS10X3, DS10X12 และ DS6.35X1.

ระยะพิทช์ใหม่สำหรับสกรูลีด dryspin : มิติใหม่สี่ประการ

สกรูเกลียวพร้อมรหัสใหม่ DS10X2 RH, DS12X3 RH, DS14X4 LH และ DS18X4 LH.

ระยะพิทช์ใหม่สำหรับน็อตสกรูลีดสต็อกแท่ง: มิติใหม่สี่แบบ

ซีล DRS ใหม่สำหรับคัปปลิ้งเพลา ขนาด DS10X2 RH ถึง DS18X4 LH.

ระยะพิทช์ใหม่สำหรับน็อตสกรูลีดที่ขึ้นรูปด้วยการฉีด: มิติใหม่สี่แบบ

รุ่นใหม่ของแบริ่งสไลด์ igus DS10X2 RH, DS12X3 RH, DS14X4 LH และ DS18X4 LH.

สกรูนำมอเตอร์พร้อมสไปน์ที่มีความยาวคงที่ 1,000 มม.

ใหม่: สกรูแกนเกลียวขวา 1,000 มม. 12 ขนาด.

สกรูนำมอเตอร์ที่มีปลายกลึงและความยาวคงที่ 310 มม.

สายเคเบิลเหล็กเกลียวขวา ยาว 310 มม. 24 ขนาด.

น็อตสกรูลีดพรีโหลดใหม่สำหรับเกลียว dryspin ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.35 มม.

น็อตบอลสกรูพร้อมแกนเกลียวและป้าย DS6.35X2.54, DS6.35X5.08 และ DS6.35X6.35.

น็อตสกรูลีดแบบใหม่ที่ไม่มีการเคลื่อนกลับเพื่อลดการเคลื่อนที่ตามแนวแกน

ซีลใหม่สำหรับสกรูเกลียว มีขนาด DS12X5 ถึง DS14X30.

วัสดุ iglidur  J350 สำหรับอุตสาหกรรมรถไฟ: ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการติดไฟ EN45545 ระดับอันตราย  3

น็อตเกลียว dryspin สำหรับงานรถไฟ พร้อมระบุ EN 45545 และระดับอันตราย 3.

ขนาดใหม่ของเทคโนโลยีสกรู dryspin: ประสิทธิภาพสูงและหล่อลื่นในตัว

ขนาดเกลียว dryspin ใหม่และสกรูเพลาพร้อม DS8X40 RH และ DS6.35X6.35 RH.
  • DS6.35x6.35-RH
  • DS8x40-RH

ขนาดใหม่ของน็อตสกรูในเทคโนโลยีเกลียวสูง dryspin

น็อต dryspin หลายขนาดพร้อมระบุสินค้าใหม่ 04/2021.
  • น็อตลีดสกรูทรงกระบอก
  • น็อตแบบมีบ่า
  • น็อตลีดสกรูแบบฉีดขึ้นรูปทรงกระบอก
  • หัวน็อตลีดสกรูแบบมีปีก ผลิตด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูป
  • ทุกรูปแบบดีไซน์ มีจำหน่ายแบบปาดหน้าเรียบสำหรับใช้ spanner flat

มีการเพิ่มขนาดใหม่หกขนาดให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์สกรู dryspin

โปรไฟล์เกลียว dryspin ใหม่พร้อมขนาดและรุ่นซ้าย/ขวา.

dryspin ใหม่ ขนาด 5x10 เป็นทางเลือกแทนเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู

ขนาดเกลียวใหม่ 5x10 พร้อมภาพวาดทางเทคนิคและสปินเดิลเกลียวพลาสติก

การออกแบบใหม่ของซีรีส์ DST-JGRM: แข็งแกร่งและมีขนาดการเชื่อมต่อแบบธรรมดา

น็อต dryspin บนสกรูเกลียวพร้อมภาพวาดเทคนิคและป้าย “New 04/2020”.

เพิ่มขนาดเกลียวใหม่ให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์เกลียวสูงแบบ dryspin

ขนาดเกลียว dryspin ใหม่และรูปแบบน็อตของ igus.

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา