ผลิตภัณฑ์ chainflex ใหม่ในปี 2026

Tech up, cost down. เป็นหน้าที่ของเรา

CFCLEAN.EVO สายไฟซีรีย์ใหม่

โซ่กระดูกงู igus CF Clean Evo สำหรับคลีนรูม พร้อมสายเคเบิลไร้ PTFE และข้อมูลรัศมี 40 มม. กับ 20 ล้านรอบการใช้งาน
รางกระดูกงู igus พร้อมสายเคเบิลในงานอินทราโลจิสติกส์.

CFBUS.LB.050: ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ รวมถึงสายบัส CAT6A ...

สายควบคุม chainflex สำหรับใช้งานในรางกระดูกงูที่เครื่องจักร.

CFSPECIAL.762.100.01.RS ...

ท่อ PUR สำหรับงานอุตสาหกรรม พร้อมเครื่องหมาย DIN EN IEC 60445 และ 10x d.

CFROBOT8.PLUS.030: สาย DeviceNet cable ...

สายเคเบิลสำหรับรางกระดูกงู พร้อมระบุ 360° ต่อเมตร.

สายไฟคอนโทรลระดับไฮเอนด์ รองรับการใช้งาน 100 ล้านรอบ

สายเคเบิล chainflex CF99.PLUS โค้งงอ 3xd พร้อมการปกป้องด้วยแนวคิดการรับประกัน.

กลุ่มผลิตภัณฑ์สาย drive cables ...

การเปรียบเทียบสายเคเบิลกับโซ่และขั้วต่อสำหรับโซ่ร้อยสายเคเบิล

สายไฟมอเตอร์มีให้เลือก 4 คุณภาพ...

สายมอเตอร์ PVC และ TPE เปรียบเทียบกับ 4 x 1,0 mm².

CFPE.ZH: สาย single-core ปลอกหุ้ม TPE ชนิดปราศจากสารฮาโลเจน ...

สายเคเบิล CFPE พร้อมระยะ 400 ม. และโครงสร้างสำหรับงานรางกระดูกงูสายเคเบิล.

CFSPECIAL.381: สายเคเบิลพิเศษสำหรับโรงละครและเวที...

สายเคเบิลอุตสาหกรรมหุ้มชีลด์สามเส้นหน้าสปอตไลต์บนเวที.

กลุ่มผลิตภัณฑ์สายเคเบิลระบบวัด measuring system cable CF884 ...

ชุดนำทางรางกระดูกงูบนเครื่องจักรพร้อมสายเคเบิลหลากสี.

สายมอเตอร์ระดับไฮเอนด์ใหม่ CF38 ไม่มีตัวนำป้องกัน ...

สายเคเบิลยืดหยุ่น CF38 สำหรับงานเคลื่อนที่ พร้อมปลอกป้องกันและถักทองแดง.

วิธีแก้ปัญหาสำหรับพื้นที่ติดตั้งจำกัดและการเดินทางไกล ...

สายเคเบิล chainflex CF340 สำหรับงานอุตสาหกรรม พร้อมตัวนำทองแดงและสัญลักษณ์รับประกัน.

IPA and DNV certifications ...

ตรารับรองการทดสอบ DNV และ Fraunhofer IPA สำหรับการรับรองผลิตภัณฑ์ Type Approved.

สายไดรฟ์มีการรับรอง UL/CSA AWM ที่ +90°C

รางกระดูกงู CF210.UL พร้อม +90 °C UL และการรับประกัน 4 ปี.

การขยายผลิตภัณฑ์ CF130.UL ด้วยฉนวนหุ้ม PVC ...

รางกระดูกงู CF130.UL พร้อม 10,000,000 รอบ และรับประกัน 4 ปีในทราย.

ใหม่ เครื่องคำนวณอายุการใช้งานสายเคเบิล ...

ภาพหน้าจอบนแล็ปท็อปแสดงเครื่องคำนวณอายุการใช้งานของสายเคเบิลและข้อความ “New Features”.

สายพิเศษ CFTHERMO.N.001 ...

สายควบคุม Cr-Si โครงสร้างมีชีลด์สำหรับใช้งานในรางกระดูกงูสายไฟ.

หน้าตัดใหม่เพื่อความเป็นไปได้ที่มากยิ่งขึ้นในเทคโนโลยีการขับเคลื่อน ...

สายเคเบิล Ethernet chainflex สำหรับเทคโนโลยีขับเคลื่อน พร้อมคอนเน็กเตอร์และสัญลักษณ์การรับประกัน.

CFCRANE: สายไฟแรงดันปานกลางมีจำหน่ายในสต็อกแล้ว ...

สายไฟ chainflex CFCRANE สำหรับ 6/10 kV พร้อมการทดสอบความทนทาน 36 ชั่วโมงและข้อมูลการรับประกัน.

สายเคเบิลที่มีรัศมีโค้งงอเล็ก

สายไฟเบอร์ออปติก LWL พร้อม 9/125 µm และรัศมีดัด 5xD พร้อมอ้างอิงถึง igus chainflex.

รับประกัน 4 ปี ไม่เคยมีสิ่งใดพิเศษกว่านี้มาก่อน  ...

CF-Garantie: ทดสอบ 36 ปี ตั้งแต่ 2013 ถึง 2023 ด้วย igus chainflex.

chainflex®  มอเตอร์ยืดหยุ่นตามรายการ UL และสายเคเบิลจ่ายไฟควบคุม ...

สายเคเบิล CF150.UL พร้อมการรับรอง UL และข้อมูลการรับประกันสำหรับการใช้งานในรางกระดูกงู.

แขวนอย่างปลอดภัยในระบบขับเคลื่อนด้านบน 

สายเคเบิลพิเศษ chainflex หลายแกน พร้อมการรับรอง DNV และปลายตัวนำที่เปิดออก

สำหรับสภาพแวดล้อมที่แห้ง ...

สายเคเบิลขับเคลื่อน chainflex PVC ของ igus 3 เส้น พร้อมโครงสร้างตัวนำต่างกันสำหรับงานอุตสาหกรรม.

chainflex ® CFCLEAN พร้อมการรับประกันดับเบิลสโตรก40 ล้าน  ...

CFCLEAN-40Mio: รับประกัน 40 ล้านจังหวะคู่ แสดงด้วยสายเคเบิลและประกายไฟฟ้า.

chainflex ® ปลอดสาร PTFE/PFAS ...

สายเคเบิล CF-PTFE-free พร้อมสัญลักษณ์ปลอด PTFE และสาย igus chainflex หลายแกน.

chainflex® CASE Refill ...

CFCASE-Refill แสดง 3 ขั้นตอนการเติมตลับด้วยลูกศรและสัญลักษณ์รถเข็นสินค้า.

ส่วนต่อขยายหน้าตัดสำหรับซีรีส์สายเคเบิล chainflex ® 6 ซีรีส์ ...

การขยายหน้าตัด CF พร้อมสายเคเบิลหลายเส้นและตัวนำหน้าตัดใหญ่ขึ้น.

สายเคเบิลระบบการวัดในขณะนี้สำหรับ SIEMENS SINAMICS V90 ด้วย ...

chainflex CF211 สำหรับ Siemens V90 ในเครื่องบรรจุภัณฑ์ พร้อมรับประกัน 36 เดือน.

สายเคเบิลโรบอทที่มีมุมการบิดสูงถึง <br> +/- 360°/ม. ...

สายเคเบิลหุ่นยนต์ CFROBOT8-PLUS หมุนได้ 360° ต่อเมตร และรับประกัน 78 เดือน.

การรับประกันอายุการใช้งานที่ไม่เคยมีมาก่อน ...

chainflex CF99PLUS พร้อมการรับประกัน 76 เดือน และรอบการดัด 100.000.000 ครั้ง.

สายไฟไฮบริดใหม่ CF280.UL.H401 ...

สายเคเบิลไฮบริด chainflex พร้อมการรับประกัน 73 เดือน แสดงแกนสายที่เปิดและมุมมองปลายสายเคเบิล.

สายไฟไฮบริดแบบใหม่พร้อมฉนวน PVC ...

เปรียบเทียบสายเคเบิล PVC และ PUR พร้อมการรับประกัน 77 เดือน.

โซลูชันสายเคเบิล top drive พิเศษ ...

สายเคเบิลใต้น้ำ chainflex CFSPecial พร้อมการรับรอง DNV และตัวนำที่เปิดออก.

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Vivatcharakoset_Apipol
Apipol Vivatcharakoset

Territory Sales Leader

+66 (0)98 829 9985ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา