การจ่ายพลังงานที่เชื่อถือได้และบูชตลับลูกปืนที่ไม่ต้องบำรุงรักษาสำหรับเทคโนโลยีการใช้งานกับเวที

พื้นที่ใช้งาน

เครื่องจักรเวที

ภาพตัดเทคนิค 3D ของโรงละครพร้อมระบบเวที ที่นั่ง และเพดาน.

เทคโนโลยีแสงสว่าง

ผลิตภัณฑ์ igus สำหรับเทคโนโลยีเวที: แบริ่ง บูช และรางกระดูกงูสายเคเบิลในชุดเดียว
e-spool พร้อมสายไมโครโฟนสำหรับไมโครโฟนสเตอริโอสำหรับใช้งานบนเวที.

Microphone winch e-spool microphone

  • Uninterrupted sound transmission without slip ring
  • Cable easy to replace
  • Simple and space-saving installation, no additional support equipment required
  • No manual work at height
  • Available with one cable or as a stereo version with two cables for connecting two microphones

Cable drum for e-chains without slip ring

  • สื่อครบครันในระบบเดียว: พลังงาน...ข้อมูล...ไฟเบอร์ออปติก...
  • energy chain ที่เบี่ยงเบนได้สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
  • เงียบและสั่นสะเทือนต่ำ
  • เพียงเพิ่มหรือเปลี่ยนสายเคเบิล
  • ประกอบเสร็จสมบูรณ์พร้อมสายเคเบิลและขั้วต่อตามคำขอ
  • ผลิตตามมาตรฐาน DIN EN 17206 และหลักการ DGUV 315-390
Learn more about e-spool productse-spool theatre in the online shop
Theater e-spool สำหรับนำสายเคเบิลพร้อมสายพลังงานสีส้ม.

Zig-zag systems

  • Quiet and low vibration
  • No tensile strain on the cables
  • Easy to add or replace cables
  • Guide all media in one system: Power... data... fibre optics...
  • Customised systems with up to 40m travel possible

Standard complete system

Standard iSet in the online shop
Zick Zack HMI news: ระบบรางพาสายแบบโมดูลาร์พร้อมชิ้นส่วนสีส้มบนโครงโลหะ.
รางกระดูกงู low-cost zig-zag สำหรับงานอุตสาหกรรม.

Low-cost versions without guide box

Linear technology for camera slider

  • Simple, manually operated sliders can be customised from our drylin W modular linear system
  • If automation, remote control and greater precision are required, we offer linear axes with toothed belt drive and the appropriate motor with controller - as a cost-effective Advance or high-quality Professional version
To our components for camera sliders
สไลเดอร์กล้อง drylin พร้อมราง W, แกน ZLW, มอเตอร์ DC และชุดควบคุม D3 สำหรับเทคโนโลยีกล้อง.

PRT slewing ring bearing for 360° movements

  • Elegant and discreet: Black Edition made of aluminium, coated black, with black universal slide elements made of iglidur JB:
    PRT-04 slewing ring in black
  • Extra-light low-cost version: solid plastic, made from at least 97 % regranulate:
PRT-05 series, low cost made of solid plastic
วงแหวนหมุน igus PRT สีดำสองชิ้นสำหรับ stage technology.
ตลับลูกปืน PRT ในโคมไฟสำหรับงานเทคโนโลยีเวที.

Self-aligning flange mounted bearings

  • Top seller: igubal KFSM four hole flange bearing with split housing:
  • Quick and easy to install
  • Spherical ball is made of iglidur J with low friction values in dry operation and an extremely low stick-slip tendency
igubal KFSM four hole flange bearing
เรือนตลับลูกปืน igubal KFSM-GT พร้อมแผ่นสไลด์พลาสติก.
วินช์สำหรับเทคโนโลยีเวที พร้อมขั้วต่อสีส้มบนรางนำสายเคเบิลหรือท่อ

Two-component high-load plain bearing

  • ความแข็งแรงทางกลสูงพร้อมการสึกหรอต่ำ
  • ประหยัดต้นทุนเนื่องจากการผลิตด้วยการฉีดขึ้นรูป
  • การทำงานแบบแห้งโดยไม่ต้องใช้การหล่อลื่น ไม่ต้องบำรุงรักษา
บุช iglidur Q3E
บูชเลื่อน iglidur Q3E ทำจากพลาสติกสีดำ.
แท่นยกแบบกรรไกรพร้อมแขนยกไขว้สำหรับเวทีหรือโลจิสติกส์.

Low-clearance plain bearings

  • Up to 40% cheaper than comparable metal bushings
  • Approx. 40% clearance reduction compared to iglidur G
  • 100% lubrication and maintenance-free
ตลับลูกปืนพลาสติก iglidur G2
บูชลื่น iglidur G2 ทำจากพลาสติก.
ภาพระเบิดชิ้นส่วนของอุปกรณ์ป้อนข้อมูลพร้อมโมดูลปุ่มและลูกบิดหมุน

Successfully in use with our customers

ห้องโถงสมัยใหม่เพดานไม้ ผนังกระจก และมองเห็นพื้นที่สีเขียวด้านนอก.

สายเคเบิลสำหรับการติดตั้งมัลติมีเดียในหอประชุม GES-2

ห้องจัดงานว่าง มีที่นั่งหลายแถวในหอประชุมสมัยใหม่.

e-chains และสายเคเบิลสำหรับแพลตฟอร์มที่นั่งแบบยืดหยุ่นในห้องโถงอเนกประสงค์ของบูดาเปสต์

เทคโนโลยีเวทีพร้อมรางกระดูกงูสายเคเบิลและรางนำทาง igus หลายแบบในงานต่างๆ.

...และเรื่องราวความสำเร็จอีกมากมาย


Tested for use in the test laboratory

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

IGUS MOTION PLASTICS (THAILAND) CO., LTD.+66 (0)2 587 4899ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา